Pavimentadora com Esteira de Aço AP655

Pavimentadoras de Asfalto com Esteira Pavimentadora com Esteira de Aço AP655

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Pavimentação com SE50 VT
2,55 m a 8 m (8 pés 4 pol a 26 pés 4 pol)
2,55 m a 8 m (8 pés 4 pol a 26 pés 4 pol)
Peso operacional com SE50 VT
43,056 lb
19530 kg
Máxima Capacidade Produtiva
1433 ton(US)/h
1300 tons/hr

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Alto Retorno de Investimento

Alto Retorno de Investimento

  • Exclusivo gerador integrado de 70 kW que fornece aquecimento rápido e confiável da mesa e que foi projetado para uma vida útil longa pela mesma equipe que desenvolveu o trator de esteira de acionamento elétrico D7E
  • O rápido aquecimento da mesa resulta em uma maior produção diária e maior tempo de aquecimento em apenas 15 minutos
  • O projeto do material rodante com esteira de aço proporciona excelente tração, boa flutuação e percurso suave, o que ajuda a aumentar a produção
  • O exclusivo projeto de fluxo de ar melhora as condições de operação por parte da equipe e mantém os componentes mais frios para obter uma longa durabilidade
Tecnologia que Trabalha para Você

Tecnologia que Trabalha para Você

  • O Assistente de Partida da Pavimentação salva os perfis de configuração para uso repetido em locais de trabalho futuros, incluindo: altura do ponto de reboque, temperatura de aquecimento da mesa, velocidade da pavimentação, profundidade da pavimentação, largura da pavimentação, coroa, altura e inclinação do extensor, auxílio da mesa e recursos de travamento da mesa
  • Um sensor de nível do funil (opcional) com indicação de temperatura mantém o operador informado das temperaturas de entrega e da altura do material; os indicadores estão localizados no visor do trator
  • O exclusivo sistema de aquecimento da mesa monitora os elementos para verificar se há condições de falha e ajuda a eliminar substituições desnecessárias
  • A opção de Cat Grade Control é integrada às telas do trator e da mesa para otimizar a eficiência do operador
Resultados de Alta Qualidade, Rendimentos Mais Elevados

Resultados de Alta Qualidade, Rendimentos Mais Elevados

  • Os projetos versáteis da mesa de barra tamper oferecem excelente dirigibilidade, densidade e textura da manta, garantindo, ao mesmo tempo, ajuste superior
  • O projeto de ponto de reboque utiliza uma articulação exclusiva para uma excelente flutuação da mesa
  • Exclusivo controle proporcional de 2 velocidades nos extensores da mesa
  • O Controle de Nivelamento Cat é um sistema de orientação integrado de fábrica que ajuda a remover as irregularidades da superfície e a controlar a espessura da manta para aumentar a produção, diminuir o custo de operação e aumentar a lucratividade.
Custos de Operação e Propriedade Mais Baixos

Custos de Operação e Propriedade Mais Baixos

  • O exclusivo Modo Econômico e o Controle Automático de Rotação do Motor reduzem o consumo de combustível e os níveis de ruído para que haja mais conforto e comunicação
  • Sistema de alimentação de 4 bombas projetado para uma alta produção no Modo Econômico que resulta em um consumo mais baixo de combustível
  • Os interruptores para milhões de ciclos garantem a confiabilidade
  • Placas inferiores da esteira e protetores das correntes projetados para minimizar as exigências de mão de obra e proporcionar o menor custo de substituição
  • Elementos de aquecimento deslizam para facilitar a substituição
  • As estruturas da mesa usinada simplificam a substituição da placa da mesa
  • A cantoneira do funil aprimorada com mais memória e resiliência de temperatura oferece melhor desempenho durante a troca de caminhões
Mais Conforto

Mais Conforto

  • O sistema de ventilação retira vapores da câmara da broca e os redireciona para longe do operador para oferecer um ambiente de trabalho mais confortável
  • Os compartimentos duplos de operação fornecem recursos de marcha à ré e controle total de qualquer lado da máquina, cada compartimento pode ser articulado além do chassi para uma excelente visibilidade ao redor
  • A opção de assento com aquecimento, a suspensão pneumática, os múltiplos ajustes e os consoles inclináveis oferecem conforto o dia todo
  • O modo Econômico fornece baixos níveis de som que facilitam a comunicação clara com a equipe
  • O cinto de segurança de alta visibilidade de 76 mm (3 pol) ajuda na conformidade de segurança da equipe
  • A porta USB (Universal Serial Bus, Barramento Serial Universal) simplifica as atualizações de software
  • Porta-copos oferecem conveniência
Visores de Visualização Fácil

Visores de Visualização Fácil

  • Visores com telas sensíveis ao toque com controle de brilho ajustável que permitem que os operadores ajustem o desempenho em diversas condições de iluminação
  • O acesso da tela sensível ao toque simplifica a ativação do gerador e da alimentação auxiliar, ao mesmo tempo que fornece ajustes fáceis das temperaturas de aquecimento da placa da mesa, do tamper e das velocidades vibratórias, o Controle de Nivelamento Cat (opcional) e preferências do operador armazenadas
  • Os visores de operação podem ser ajustados para requisitos de idiomas específicos com diversas opções disponíveis

Especificações de Produto para Pavimentadora com Esteira de Aço AP655

Faixa de Pavimentação com SE50 VT 2,55 m a 8 m (8 pés 4 pol a 26 pés 4 pol) 2,55 m a 8 m (8 pés 4 pol a 26 pés 4 pol)
Faixa de Pavimentação com SE60 VT XW 3 m a 10 m (10 pés a 33 pés) 3 m a 10 m (10 pés a 33 pés)
Comprimento Operacional 22.5 pé 6.8 m
Largura Operacional 10.8 pé 3.3 m
Altura Total 12.75 pé 3.9 m
Comprimento de Transporte 21.9 pé 6.6 m
Largura de Transporte 8.3 pé 2.55 m
Altura de Transporte 10 pé 3 m
Peso operacional com SE50 VT 43,056 lb 19530 kg
Peso operacional com SE60 VT XW 46,411 lb 21052 kg
Peso de Transporte - Somente pavimentadora 34,731 lb 15754 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 73 gal (EUA) 278 l
Sistema de Arrefecimento 9.8 gal (EUA) 37 l
Reservatório de Fluido Hidráulico 58 gal (EUA) 219 l
Tanque de Lavagem a Jato d'água 7.9 gal (EUA) 30 l
Máxima Capacidade Produtiva 1433 ton(US)/h 1300 tons/hr
Velocidade Máxima de Percurso 9 milha/h 14.5 km/h
Velocidade Máxima de Pavimentação 82 pé/min 25 m/min
Dentro do Raio da Curva 1.5 pé 0.5 m
Potência Bruta 202 hp 151 kW
Modelo do Motor Cat C7.1 Cat C7.1

Pavimentadora com Esteira de Aço AP655 Equipamento Padrão

Ambiente de Operação

  • Estações de operação duplas
  • Guia de direção
  • Sistema de Ventilação

Tecnologia

  • Product Link™ Elite 641 – celular

Trem de Força

  • Controle automático de rotação do motor
  • Ventilador de arrefecimento de velocidade variável
  • Modo Econômico
  • Fluido hidráulico com vida útil prolongada

Sistema elétrico

  • Gerador de 70 kW
  • Técnico Eletrônico Cat
  • Sistema de segurança da máquina
  • Tomada auxiliar de partida remota
  • Sistema de fusíveis do tipo automotivo
  • Tomada elétrica de 12 V
  • Alternador de 100 A
  • Baterias de 1.000 CCA

Descarga de Material

  • Sensores de alimentação de material do tipo contato
  • Rolete de empuxo ajustável

Serviço e Manutenção

  • Líquido arrefecedor com vida útil prolongada
  • Drenos com acesso remoto
  • Aberturas de coleta programada de amostra de óleo
  • Visores de nível

Segurança

  • Alarme de marcha à ré
  • Buzina
  • Luzes de Trabalho
  • Conjunto de espelhos
  • Tampas contra vandalismo

Pavimentadora com Esteira de Aço AP655 Equipamento Opcional

Tecnologia

  • Controle de Nivelamento Cat
  • Sensores de nível do funil e altura do material
  • Assistente de partida da pavimentação
  • Product Link™ Elite 631 – satélite

Ambiente de Operação

  • Assento com suspensão a ar
  • Capota rígida
  • Pedal de desaceleração
  • Direção por fricção
  • Assentos aquecidos
  • Protetor lateral ocular
  • Indicador do ponto de reboque (2º)
  • Guarda-chuva
  • Visor da tela
  • Para-brisa

Trem de Força

  • Lastro – pesos dianteiros

Sistema Elétrico

  • Painel de energia auxiliar – 6,6 kW

Descarga de Material

  • Extensão para brocas
  • Dispositivos de nivelamento
  • Extensões do chassi principal – manual
  • Extensões do chassi principal – elétrico
  • Sensores sônicos de alimentação
  • Avental frontal dobrável de acionamento hidráulico
  • Engate do caminhão
  • Bomba de lavagem e enrolador
  • Tanque de lavagem a jato d'água
  • Pacotes de pavimentação de grandes larguras

Serviço e Manutenção

  • Kits de reparos de serviço
  • Kits de tempo de atividade

Referências de Nivelamento

  • Deslizante Rígido, 9,15 m (30 pés) e 12,2 m (40 pés)
  • Viga de Mediação Sônica

Veja como Pavimentadora com Esteira de Aço AP655 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Pavimentadora com Esteira de Aço AP655

Pavimentadora com Esteira de Aço AP655

Pavimentadora com Esteira de Aço AP655

Pavimentadora com Esteira de Aço AP655

Pavimentadora com Esteira de Aço AP655

Pavimentadora com Esteira de Aço AP655
Pavimentadora com Esteira de Aço AP655
Pavimentadora com Esteira de Aço AP655
Pavimentadora com Esteira de Aço AP655
Pavimentadora com Esteira de Aço AP655

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O sistema Cat® Grade and Slope foi projetado para remover irregularidades da superfície pavimentada. O sistema consiste em sensores para controlar a elevação e a inclinação. Esses sensores podem funcionar individualmente ou juntos para fazer ajustes automáticos na elevação ou na inclinação transversal e manter os valores desejados. As vigas médias equipadas com vários sensores proporcionam uma área média maior para ajudar a remover irregularidades tendo em vista transições mais tranquilas.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  Pavimentadora com Esteira de Aço AP655

Exibir Mais Ofertas