AP355

Pavimentadoras de Asfalto com Esteira AP355

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa Padrão de Pavimentação
1,75 a 3,42 m (5 pés 9 pol a 11 pés 2 pol)
1,75 a 3,42 m (5 pés 9 pol a 11 pés 2 pol)
Peso Operacional - Com SE34 VT
19246 lb
8700 kg
Máxima Capacidade Produtiva
447 ton(US)/h
406 tons/hr

Visão Geral

Resultados Tranquilos e Produtivos

A Pavimentadora de Asfalto AP355 integra a excelência em estilo à tecnologia, o que exemplifica o conforto e a produtividade. Inúmeros aprimoramentos tecnológicos ajudam os empreiteiros no contorno das idas e vindas dos ambientes urbanos e das estradas montanhosas.

Vantagens

Tecnologia Avançada

O modo Econômico avançado economiza combustível enquanto as funções de fornecimento de material com um único toque aumentam a eficiência.

Operação Simples

A boa visibilidade de toda a área proporciona conforto e as telas interativas oferecem maior desempenho aos operadores.

Faixa de Pavimentação Flexível

A ampla faixa de pavimentação e o pacote de redução estreita fornecem versatilidade excepcional para ruas urbanas e trabalhos em valas.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Tecnologia que Trabalha para Você

Tecnologia que Trabalha para Você

  • O exclusivo modo Econômico e o controle automático de rotação do motor reduzem o consumo de combustível e os níveis de ruído para que haja mais conforto e comunicação
  • O sistema de alimentação de enchimento automático simplifica a configuração, enchendo a câmara da broca até o ponto de ajuste determinado pelos sensores de alimentação
  • A ativação do sistema de alimentação simples de único toque otimiza a eficiência ativando cada broca e cada esteira
  • Recurso de percurso automatizado; as brocas levantam com a mesa, protegendo contra danos durante o transporte
  • O controle do funil de um só toque permite que os operadores se concentrem em outras tarefas
Resultados de alta qualidade, rendimentos mais elevados

Resultados de alta qualidade, rendimentos mais elevados

  • A faixa de pavimentação padrão de 1,75 m a 3,2 m (5 pés 9 pol a 11 pés 2 pol) com uma largura máxima de 4 m (13 pés 1 pol) oferece excelente desempenho para estacionamentos, ruas urbanas, passarelas, valas, acostamentos estreitos e outras aplicações de médio porte
  • Um acessório de redução de pavimentação opcional restringe a largura de pavimentação a 700 mm (27,5 pol)
  • As comportas das extremidades aquecidas, a vibração de frequência variável e as configurações da barra tamper ajudam a fornecer um fluxo suave de material
Exclusivo Material Rodante Mobil-trac

Exclusivo Material Rodante Mobil-trac

  • O material rodante Mobil-trac™ oferece mobilidade excepcional, tração excelente e velocidades de deslocamento rápidas para capacidade de manobra inigualável no local de trabalho
  • Esteiras de sentido contrário fornecem excelente capacidade de manobra em locais apertados
  • Acumuladores com autotensionamento, blocos de guia centrais e cabos de correia interna robustos ajudam a assegurar a durabilidade
  • Componentes revestidos de borracha ajudam a eliminar asfalto e evitar acúmulo
  • O design eficiente da rafadeira de esteira empurra o material para longe das esteiras e ajuda a eliminar remendos frios causados pela compressão da esteira
Custos de Operação e Propriedade Mais Baixos

Custos de Operação e Propriedade Mais Baixos

  • Opções de Motor disponível para atender às normas de emissão do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio V da UE e outras normas regionais
  • Os interruptores para milhões de ciclos do teclado garantem a confiabilidade
  • Placas inferiores da esteira e protetores das correntes projetados para minimizar as exigências de mão de obra e proporcionar o menor custo de substituição
  • Elementos de aquecimento deslizam para facilitar a substituição
  • As estruturas usinadas da mesa simplificam o nivelamento da placa da mesa
Mais Conforto

Mais Conforto

  • A opção de sistema de ventilação retira vapores da câmara da broca e os redireciona para longe do operador para oferecer um ambiente de trabalho mais confortável
  • O único console deslizante permite a operação de ambos os lados da máquina
  • Assentos duplos independentes giram além da plataforma para obter boa visibilidade de meio-fios e obstáculos
  • A opção de assento aquecido proporciona conforto em condições de temperaturas baixas
  • O cinto de segurança de alta visibilidade de 76 mm (3 pol) ajuda na conformidade de segurança da equipe
Visores de Visualização Fácil, Operação Simples

Visores de Visualização Fácil, Operação Simples

  • Os visores de operação podem ser ajustados para requisitos de idiomas específicos com diversas opções disponíveis
  • Fácil acesso a ativação do gerador, controle de temperatura da mesa, áreas de aquecimento da mesa, velocidades da barra tamper e de vibração e informações do código de serviço
  • Os símbolos intuitivos e as imagens grandes simplificam a operação
  • Controle de brilho ajustável para facilitar a visualização diurna ou noturna
  • O projeto de interruptores em relevo facilita o reconhecimento e melhora a eficiência e o desempenho

Especificações de Produto para AP355

Faixa Padrão de Pavimentação 1,75 a 3,42 m (5 pés 9 pol a 11 pés 2 pol) 1,75 a 3,42 m (5 pés 9 pol a 11 pés 2 pol)
Máxima Capacidade Produtiva 447 ton(US)/h 406 tons/hr
Largura Máxima de Pavimentação 15.1 pé 4.6 m
Velocidade Máxima de Pavimentação 210 pé/min 64 m/min
Velocidade Máxima de Percurso 7 milha/h 11 km/h
Peso Operacional - Com SE34 VT 19246 lb 8700 kg
Peso Operacional - Com SE34 V 18850 lb 8500 kg
Peso de Transporte - Somente pavimentadora 16094 lb 7100 kg
Modelo do Motor (1) Cat C3.3B Cat C3.3B
Potência do Motor (1) 74.8 hp 55 kW
Comprimento Operacional 16.5 pé 5047 mm
Largura Operacional 10.4 pé 3180 mm
Altura de Operação - Com Capota 11.1 pé 3415 mm
Comprimento de Transporte 16.1 pé 4904 mm
Largura de Transporte 6.1 pé 1886 mm
Altura de Transporte - Capota Retraída 8.6 pé 2645 mm
Altura da Entrada do Caminhão 21.5 pol 547 mm
Largura da Entrada de Caminhões 10.3 pé 3150 mm
Capacidade do Tanque de Combustível 29 gal (EUA) 110 l
Sistema de Arrefecimento 2.4 gal (EUA) 9 l
Óleo do Motor 3.5 gal (EUA) 13.2 l
Reservatório de Fluido Hidráulico 17.6 gal (EUA) 80 l
Reservatório de Spray para Lavagem a Jato D'Água 6.2 gal (EUA) 28 l

AP355 Equipamento Padrão

Ambiente de Operação

  • Console deslizante único
  • Guia de direção

Tecnologia

  • Product Link™ Elite 6412 (celular)

Trem de Força

  • Cat® C3.3B, quatro cilindros
  • Ventilador de arrefecimento de velocidade variável
  • Material Rodante Mobil-trac

Sistema Elétrico

  • Bateria de 750 CCA livre de manutenção
  • Alternador de 85 amp
  • Sistema de carga de 12 V
  • Sistema de fusíveis do tipo automotivo
  • Técnico Eletrônico Cat® (ET Cat)

Descarga de Material

  • Sensores de alimentação de material, contato
  • Rolete de empuxo ajustável

Serviço e Manutenção

  • Fluido hidráulico, Cat HYDO™ Advanced
  • Drenos com acesso remoto
  • Kits de reparos de serviço
  • Aberturas de amostra para Coleta Programada de Amostra de Óleo
  • Visores de Nível, líquido arrefecedor do motor, fluido hidráulico

Segurança

  • Alarme, marcha à ré
  • Buzina de advertência (dianteira e traseira)
  • Luzes LED de Trabalho
  • Conjunto de espelhos

AP355 Equipamento Opcional

Ambiente de Operação

  • Capota
  • Pedal de desaceleração
  • Guarda-chuva
  • Sistema de ventilação

Tecnologia

  • Controle de Nivelamento Básico
  • Satélite Product Link™ 631

Trem de Força

  • Lastro, pesos dianteiros

Descarga de Material

  • Sensores de alimentação de material, sônico
  • Bomba de lavagem e carretel

Serviço e Manutenção

  • Óleo bio-hidráulico

Veja como AP355 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Pavimentadora de Asfalto AP355

Pavimentadora de Asfalto AP355

Pavimentadora de Asfalto AP355

Pavimentadora de Asfalto AP355

Pavimentadora de Asfalto AP355
Pavimentadora de Asfalto AP355
Pavimentadora de Asfalto AP355
Pavimentadora de Asfalto AP355

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O sistema Cat® Grade and Slope foi projetado para remover irregularidades da superfície pavimentada. O sistema consiste em sensores para controlar a elevação e a inclinação. Esses sensores podem funcionar individualmente ou juntos para fazer ajustes automáticos na elevação ou na inclinação transversal e manter os valores desejados. As vigas médias equipadas com vários sensores proporcionam uma área média maior para ajudar a remover irregularidades tendo em vista transições mais tranquilas.

Explore a Tecnologia