AP1055

Pavimentadoras de Asfalto com Esteira AP1055

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Pavimentação com SE60 VT XW
3 m a 10 m (10 pés a 33 pés)
3 m a 10 m (10 pés a 33 pés)
Máxima Capacidade Produtiva
1602 ton(US)/h
1766 tons/hr
Velocidade Máxima de Percurso
9 milha/h
14.5 km/h

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Alto Retorno de Investimento

Alto Retorno de Investimento

  • Exclusivo gerador integrado de 70 kW que fornece aquecimento rápido e confiável da mesa e que foi projetado para uma vida útil longa pela mesma equipe que desenvolveu o trator de esteira de acionamento elétrico D7E
  • O rápido aquecimento da mesa resulta em uma maior produção diária e maior tempo de aquecimento em apenas 15 minutos
  • O projeto do material rodante Mobil-trac™ proporciona excelente tração, boa flutuação e percurso rápido, o que ajuda a aumentar a produção
  • O exclusivo projeto de fluxo de ar melhora as condições de operação por parte da equipe e mantém os componentes mais frios para obter uma longa durabilidade
Tecnologia que Trabalha para Você

Tecnologia que Trabalha para Você

  • O Assistente de Partida da Pavimentação salva os perfis de configuração para uso repetido em locais de trabalho futuros, incluindo: altura do ponto de reboque, temperatura de aquecimento da mesa, velocidade da pavimentação, profundidade da pavimentação, largura da pavimentação, coroa, altura e inclinação do extensor, auxílio da mesa e recursos de travamento da mesa
  • Um sensor de nível do funil (opcional) com indicação de temperatura mantém o operador informado das temperaturas de entrega e da altura do material; os indicadores estão localizados no visor do trator
  • O exclusivo sistema de aquecimento da mesa monitora os elementos para verificar se há condições de falha e ajuda a eliminar substituições desnecessárias
  • A opção de Cat Grade Control é integrada às telas do trator e da mesa para otimizar a eficiência do operador
Resultados de Alta Qualidade, Rendimentos Mais Elevados

Resultados de Alta Qualidade, Rendimentos Mais Elevados

  • Os projetos versáteis da mesa oferecem excelente dirigibilidade, densidade e textura da manta, garantindo, ao mesmo tempo, ajuste superior; disponíveis com extensores montados na dianteira, extensores montados na traseira ou sistemas de barra tamper
  • O projeto de ponto de reboque utiliza uma articulação exclusiva para uma excelente flutuação da mesa
  • Exclusivo controle proporcional de 2 velocidades nos extensores da mesa
  • O Controle de Nivelamento Cat é um sistema de orientação integrado de fábrica que ajuda a remover as irregularidades da superfície e a controlar a espessura da manta para aumentar a produção, diminuir o custo de operação e aumentar a lucratividade.
Custos de Operação e Propriedade Mais Baixos

Custos de Operação e Propriedade Mais Baixos

  • O exclusivo Modo Econômico e o Controle Automático de Rotação do Motor reduzem o consumo de combustível e os níveis de ruído para que haja mais conforto e comunicação
  • Sistema de alimentação de 4 bombas projetado para uma alta produção no Modo Econômico que resulta em um consumo mais baixo de combustível
  • Os interruptores para milhões de ciclos garantem a confiabilidade
  • Placas inferiores da esteira e protetores das correntes projetados para minimizar as exigências de mão de obra e proporcionar o menor custo de substituição
  • Elementos de aquecimento deslizam para facilitar a substituição
  • As estruturas da mesa usinada simplificam a substituição da placa da mesa
  • A cantoneira do funil aprimorada com mais memória e resiliência de temperatura oferece melhor desempenho durante a troca de caminhões
Mais Conforto

Mais Conforto

  • O sistema de ventilação retira vapores da câmara da broca e os redireciona para longe do operador para oferecer um ambiente de trabalho mais confortável
  • Os compartimentos duplos de operação fornecem recursos de marcha à ré e controle total de qualquer lado da máquina, cada compartimento pode ser articulado além do chassi para uma excelente visibilidade ao redor
  • A opção de assento com aquecimento, a suspensão pneumática, os múltiplos ajustes e os consoles inclináveis oferecem conforto o dia todo
  • O modo Econômico fornece baixos níveis de som que facilitam a comunicação clara com a equipe
  • O cinto de segurança de alta visibilidade de 76 mm (3 pol) ajuda na conformidade de segurança da equipe
  • A porta USB (Universal Serial Bus, Barramento Serial Universal) simplifica as atualizações de software
  • Porta-copos oferecem conveniência
Visores de Visualização Fácil

Visores de Visualização Fácil

  • Visores com telas sensíveis ao toque com controle de brilho ajustável que permitem que os operadores ajustem o desempenho em diversas condições de iluminação
  • O acesso da tela sensível ao toque simplifica a ativação do gerador e da alimentação auxiliar, ao mesmo tempo que fornece ajustes fáceis das temperaturas de aquecimento da placa da mesa, do tamper e das velocidades vibratórias, o Controle de Nivelamento Cat (opcional) e preferências do operador armazenadas
  • Os visores de operação podem ser ajustados para requisitos de idiomas específicos com diversas opções disponíveis

Especificações de Produto para AP1055

Faixa de Pavimentação com SE60 VT XW 3 m a 10 m (10 pés a 33 pés) 3 m a 10 m (10 pés a 33 pés)
Comprimento Operacional 23.1 pé 7 m
Largura Operacional 11.8 pé 3.6 m
Altura Total 12.3 pé 3.8 m
Comprimento de Transporte 22.75 pé 6.9 m
Largura de Transporte 9.8 pé 3 m
Altura de Transporte 10 pé 3 m
Máxima Capacidade Produtiva 1602 ton(US)/h 1766 tons/hr
Velocidade Máxima de Percurso 9 milha/h 14.5 km/h
Velocidade Máxima de Pavimentação - Com Mesa com Barra Tamper 82 pé/min 25 m/min
Dentro do Raio da Curva 1.5 pé 0.5 m
Peso de Transporte - Somente pavimentadora 37,513 lb 17015 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 92 gal (EUA) 348 l
Sistema de Arrefecimento 12 gal (EUA) 45 l
Reservatório de Fluido Hidráulico 58 gal (EUA) 219 l
Tanque de Lavagem a Jato d'água 7.9 gal (EUA) 30 l
Potência Bruta 249 hp 186 kW
Modelo do Motor Cat C7.1 Cat C7.1

AP1055 Equipamento Padrão

Ambiente de Operação

  • Estações de operação duplas
  • Guia de direção
  • Sistema de Ventilação

Tecnologia

  • Product Link™ Elite 641 – celular

Trem de Força

  • Controle automático de rotação do motor
  • Motor Cat C7.1
  • Ventilador de arrefecimento de velocidade variável
  • Modo Econômico
  • Fluido hidráulico com vida útil prolongada

Sistema elétrico

  • Gerador de 70 kW
  • Técnico Eletrônico Cat
  • Sistema de segurança da máquina
  • Tomada auxiliar de partida remota
  • Sistema de fusíveis do tipo automotivo
  • Tomada elétrica de 12 V
  • Alternador de 100 A
  • Baterias de 1.400 CCA

Descarga de Material

  • Sensores de alimentação de material do tipo contato
  • Rolete de empuxo ajustável

Serviço e Manutenção

  • Líquido arrefecedor com vida útil prolongada
  • Drenos com acesso remoto
  • Aberturas de coleta programada de amostra de óleo
  • Visores de nível

Segurança

  • Alarme de marcha à ré
  • Buzina
  • Luzes de Trabalho
  • Conjunto de espelhos
  • Tampas contra vandalismo

AP1055 Equipamento Opcional

Tecnologia

  • Controle de Nivelamento Cat
  • Sensores de nível do funil e altura do material
  • Assistente de partida da pavimentação
  • Product Link™ Elite 631 – satélite

Ambiente de Operação

  • Assento com suspensão a ar
  • Capota rígida
  • Pedal de desaceleração
  • Direção por fricção
  • Assentos aquecidos
  • Protetor lateral ocular
  • Indicador do ponto de reboque (2º)
  • Guarda-chuva
  • Visor da tela
  • Para-brisa

Trem de Força

  • Lastro – pesos dianteiros
  • Esteira Mobil-trac – lisa
  • Esteira Mobil-trac – ranhurada

Sistema Elétrico

  • Painel de energia auxiliar – 6,6 kW

Descarga de Material

  • Extensão para brocas
  • Dispositivos de nivelamento
  • Extensões do chassi principal – manual
  • Extensões do chassi principal – elétrico
  • Sensores sônicos de alimentação
  • Avental frontal dobrável de acionamento hidráulico
  • Engate do caminhão
  • Bomba de lavagem e enrolador
  • Tanque de lavagem a jato d'água
  • Pacotes de pavimentação de grandes larguras

Serviço e Manutenção

  • Kits de reparos de serviço
  • Kits de tempo de atividade

Referências de Nivelamento

  • Viga de Mediação Sônica
  • Deslizante Rígido, 9,15 m (30 pés) e 12,2 m (40 pés)

Opções de Mesa

  • Mesa SE60 VT XW

Veja como AP1055 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Pavimentadora AP1055

Pavimentadora AP1055

Pavimentadora AP1055

Pavimentadora AP1055

Pavimentadora AP1055

Pavimentadora AP1055
Pavimentadora AP1055
Pavimentadora AP1055
Pavimentadora AP1055
Pavimentadora AP1055

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O sistema Cat® Grade and Slope foi projetado para remover irregularidades da superfície pavimentada. O sistema consiste em sensores para controlar a elevação e a inclinação. Esses sensores podem funcionar individualmente ou juntos para fazer ajustes automáticos na elevação ou na inclinação transversal e manter os valores desejados. As vigas médias equipadas com vários sensores proporcionam uma área média maior para ajudar a remover irregularidades tendo em vista transições mais tranquilas.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  AP1055

Exibir Mais Ofertas