6060

Escavadeiras Hidráulicas de Mineração 6060

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Saída do Motor - SAE J1995
3,015 hp
2248 kW
Carga Útil da Caçamba
67 ton (US)
61 t
Peso Operacional
660 ton (US)
599 t

Visão Geral

Trabalha Mais. Dura Mais

A Escavadeira Hidráulica de Mineração Cat® 6060 é a mais popular da classe do tamanho. E por um bom motivo. Com carga útil nominal de 61 toneladas métricas (67 toneladas), a Cat 6060 foi a primeira escavadeira do setor de mineração personalizada para minas que usam caminhões de transporte de 240 toneladas (218 toneladas métricas), oferecendo um sistema caminhão/escavadeira eficiente para atender à capacidade de produção nesses ambientes. A 6060 atual permanece como a escavadeira ideal para essas aplicações, com melhorias e aprimoramentos na durabilidade e confiabilidade para garantir o tempo de atividade que você exige. Além disso, o motor potente e o sistema hidráulico eficiente permitem velocidades de trabalho mais altas tendo em vista tempos de ciclo rápidos. O resultado é uma produtividade maior e custos de operação e propriedade menores.

Vantagens

Visibilidade Mais de 40% Melhor

Com visões claras das áreas de escavação e carregamento, bem como das esteiras

Redução de Combustível de até 15%

Nas configurações da escavadeira de face e retroescavadeira

Mais Tempo de Atividade e Durabilidade

Com 5% mais peso para estruturas críticas

Especificações de Produto para 6060

Saída do Motor - SAE J1995 3,015 hp 2248 kW
Carga Útil da Caçamba 67 ton (US) 61 t
Peso Operacional 660 ton (US) 599 t
Observação As especificações acima se aplicam à configuração da Escavadeira de Face. As configurações de Retroescavadeira e Sem Parte Frontal também estão disponíveis. As especificações acima se aplicam à configuração da Escavadeira de Face. As configurações de Retroescavadeira e Sem Parte Frontal também estão disponíveis.
Modelo do motor 2 x Cat 3512E 2 x Cat 3512E
Velocidade Nominal 1.800 min-1 (1.800 rpm) 1.800 min-1 (1.800 rpm)
Número de Cilindros - Cada Motor 12 12
Diâmetro Interno 6.69 pol 170 mm
Curso 8.46 pol 215 mm
Deslocamento 3574 pol³ 58.6 l
Aspiração Turboalimentado e resfriado a ar Turboalimentado e resfriado a ar
Componentes (1) Sistema de pós-tratamento sem DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel) e com Catalisadores de Oxidação de Diesel (DOCs, Diesel Oxidation Catalysts) Sistema de pós-tratamento sem DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel) e com Catalisadores de Oxidação de Diesel (DOCs, Diesel Oxidation Catalysts)
Componentes (2) Separador de água de alta capacidade Separador de água de alta capacidade
Componentes (3) Filtro de combustível de dois estágios com filtragem em série Filtro de combustível de dois estágios com filtragem em série
Componentes (4) Filtros de ar reforçados Filtros de ar reforçados
Componentes (5) Controle do motor com microprocessamento Controle do motor com microprocessamento
Componentes (6) Ventilador do radiador acionado hidraulicamente com velocidade do ventilador controlada eletronicamente Ventilador do radiador acionado hidraulicamente com velocidade do ventilador controlada eletronicamente
Componentes (7) Coletor de escape e anteparos térmicos do turbo Coletor de escape e anteparos térmicos do turbo
Potência Bruta - SAE J1995 3,025 hp 2256 kW
Potência Líquida - ISO 9249 2,990 hp 2229 kW
Potência Líquida - SAE J1349 2,821 hp 2103 kW
Emissões Otimizado para consumo de combustível. Otimizado para consumo de combustível.
Potência Bruta - SAE J1995 3,015 hp 2248 kW
Potência Líquida - SAE J1349 2,810 hp 2095 kW
Potência Líquida - ISO 9249 2,979 hp 2221 kW
Emissões Atende às exigências de emissões do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA. Esses motores participam das provisões de compensação, reserva e transação do EPA dos EUA. Atende às exigências de emissões do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA. Esses motores participam das provisões de compensação, reserva e transação do EPA dos EUA.
Tensão do Sistema 24 V 24 V
Baterias em instalação em série/paralela 6 x 210 Ah; 12 V cada; 630 Ah 24 V no total 6 x 210 Ah; 12 V cada; 630 Ah 24 V no total
Componentes (1) Seis baterias sem necessidade de manutenção Seis baterias sem necessidade de manutenção
Componentes (2) Interruptor de isolação da bateria travável Interruptor de isolação da bateria travável
Componentes (3) Interruptor de isolamento do motor de partida travável Interruptor de isolamento do motor de partida travável
Componentes (4) 13 faróis de milha de trabalho em LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) com alto brilho 13 faróis de milha de trabalho em LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) com alto brilho
Componentes (5) 17 luzes de serviço de LED 17 luzes de serviço de LED
Componentes (6) Duas buzinas elétricas (um módulo de cabine; um módulo do arrefecedor de óleo) Duas buzinas elétricas (um módulo de cabine; um módulo do arrefecedor de óleo)
6060 FS - Trackpads Padrão 4.58 pé 1400 mm
6060 FS - Peso Operacional 1,320,110 lb 598 800 kg
6060 FS - Pressão sobre o Solo 26,6 N/cm2 (38,5 lb/pol²) 26,6 N/cm2 (38,5 lb/pol²)
Retroescavadeira - Trackpads padrão 4.58 pé 1400 mm
Retroescavadeira - Peso Operacional 1,323,860 lb 600 500 kg
Retroescavadeira - Pressão sobre o Solo 26,7 N/cm2 (38,7 lb/pol²) 26,7 N/cm2 (38,7 lb/pol²)
Observação Os pesos operacionais incluem: máquina base, acessório frontal, trackpads padrão, caçamba para rochas padrão e 100% de combustível e lubrificantes. Os pesos operacionais incluem: máquina base, acessório frontal, trackpads padrão, caçamba para rochas padrão e 100% de combustível e lubrificantes.
Tanque de Combustível 3,136 gal (EUA) 11 870 l
Reservatório Hidráulico 1,876 gal (EUA) 7100 l
Sistema hidráulico – Incluindo tanque 2,483 gal (EUA) 9400 l
Óleo do motor 86.6 gal (EUA) 328 l
Sistema de arrefecimento 211.4 gal (EUA) 800 l
Comando de Giro 42.4 gal (EUA) 160 l
Tanque de Graxa 188 gal (EUA) 710 l
Bombas Principais - Versão a Diesel Oito bombas variáveis de placa oscilante Oito bombas variáveis de placa oscilante
Bombas Principais - Fluxo de Óleo Máximo - Versão Diesel 8 x 650 l/min (8 x 172 gal/min) 8 x 650 l/min (8 x 172 gal/min)
Pressão Máxima - Acessório 4,640 lb/pol² 320 bar
Pressão Máxima - Percurso 5,220 lb/pol² 360 bar
Bombas de Giro - Versão Diesel Quatro bombas reversíveis de placa oscilante Quatro bombas reversíveis de placa oscilante
Bombas de Oscilação - Fluxo de Óleo Máximo - Versão Diesel 4 x 352 l/min (4 x 93 gal/min) 4 x 352 l/min (4 x 93 gal/min)
Pressão Máxima - Bombas de Oscilação 5,075 lb/pol² 350 bar
Fluxo de Óleo das Bombas de Arrefecimento 4 x 488 l/min (4 x 129 gal/min) 4 x 488 l/min (4 x 129 gal/min)
Componentes Quatro ventiladores de arrefecimento Quatro ventiladores de arrefecimento
Diâmetro - Ventilador 46 pol 1170 mm
Características (1) Sistema de arrefecimento totalmente independente de todos os circuitos principais, isto é, a capacidade controlada de arrefecimento está disponível sempre que o motor está em funcionamento Sistema de arrefecimento totalmente independente de todos os circuitos principais, isto é, a capacidade controlada de arrefecimento está disponível sempre que o motor está em funcionamento
Características (2) A velocidade dos ventiladores e o fluxo de óleo para os arrefecedores são controlados termostaticamente A velocidade dos ventiladores e o fluxo de óleo para os arrefecedores são controlados termostaticamente
Características (3) Eficiência de arrefecimento extremamente alta para garantir a temperatura ideal do óleo Eficiência de arrefecimento extremamente alta para garantir a temperatura ideal do óleo
Características (4) Bombas de arrefecimento tipo engrenagem fornecendo alto volume de óleo com baixa pressão aos ventiladores e arrefecedores de alumínio Bombas de arrefecimento tipo engrenagem fornecendo alto volume de óleo com baixa pressão aos ventiladores e arrefecedores de alumínio
Comando de Giro 4 transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial 4 transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial
Freios de Estacionamento Freio de discos múltiplos em banho de óleo, carregado por mola/liberado hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, carregado por mola/liberado hidraulicamente
Velocidade Máxima de Oscilação 3.8 r/min 3.8 r/min
Anel de Oscilação Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada
Características (1) Limpadores de sujeira no anel de oscilação para evitar acúmulo de detritos entre o anel de oscilação e o chassi Limpadores de sujeira no anel de oscilação para evitar acúmulo de detritos entre o anel de oscilação e o chassi
Características (2) Circuito de oscilação de loop fechado com controle de torque Circuito de oscilação de loop fechado com controle de torque
Características (3) Freio hidráulico do movimento de oscilação pelo controle de neutralização Freio hidráulico do movimento de oscilação pelo controle de neutralização
Características (4) Todas as pistas e as engrenagens internas do anel de oscilação são abastecidas pelo sistema de lubrificação central automático Todas as pistas e as engrenagens internas do anel de oscilação são abastecidas pelo sistema de lubrificação central automático
Velocidade de Percurso - 1º Estágio - Máximo 0.68 milha/h 1.1 km/h
Velocidade de Percurso - 2º Estágio - Máxima 0.99 milha/h 1.6 km/h
Força de Tração Máxima 661,160 lb 2942 kN
Nivelamento - Direções de Percurso - Máximo 39 % 39 %
Trackpads - Cada Lado 42 42
Roletes Inferiores - Cada Lado 7 7
Roletes de Suporte - Cada Lado 2 mais uma chapa antideslizante no meio 2 mais uma chapa antideslizante no meio
Comandos de Percurso - Cada Lado 1 transmissão planetária com 2 motores do pistão axial de dois estágios 1 transmissão planetária com 2 motores do pistão axial de dois estágios
Componentes (1) Esteiras HD com trackpads com garra dupla fundida Esteiras HD com trackpads com garra dupla fundida
Componentes (2) Roletes e rodas-guias do eixo fixo HD Roletes e rodas-guias do eixo fixo HD
Componentes (3) Superfícies giratórias reforçadas de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos de coxim, bem como áreas de contato dos dentes Superfícies giratórias reforçadas de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos de coxim, bem como áreas de contato dos dentes
Componentes (4) Alarme de percurso acústico (avanço e ré) Alarme de percurso acústico (avanço e ré)
Componentes (5) Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador de pistão Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador de pistão
Componentes (6) Válvula automática do retardador hidráulico para evitar sobrevelocidade no percurso de descida Válvula automática do retardador hidráulico para evitar sobrevelocidade no percurso de descida
Nível dos Olhos do Operador - Aproximadamente 24.91 pé 7.6 m
Dimensões Internas da Cabine - Comprimento 7.33 pé 2230 mm
Dimensões Internas da Cabine - Largura 5.33 pé 1625 mm
Dimensões Internas da Cabine - Altura 6.75 pé 2070 mm
Componentes (1) Sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Refrigeração, Ventilação e Ar-condicionado) único acionado hidraulicamente, com opção de sistema duplo Sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Refrigeração, Ventilação e Ar-condicionado) único acionado hidraulicamente, com opção de sistema duplo
Componentes (2) Janela no piso com grade removível Janela no piso com grade removível
Componentes (3) Assento confortável multiajustável e pneumaticamente acolchoado com aquecimento, resfriamento e apoio lombar Assento confortável multiajustável e pneumaticamente acolchoado com aquecimento, resfriamento e apoio lombar
Componentes (4) Consoles do assento ajustáveis de modo independente com joysticks integrados Consoles do assento ajustáveis de modo independente com joysticks integrados
Componentes (5) Proteção do Operador (Protetor Superior) (ISO 10262:1998) Proteção do Operador (Protetor Superior) (ISO 10262:1998)
Componentes (6) Assento do instrutor elevado de tamanho normal, com cinto de segurança e mesa para laptop Assento do instrutor elevado de tamanho normal, com cinto de segurança e mesa para laptop
Componentes (7) Assento auxiliar dobrável adicional com cinto de segurança Assento auxiliar dobrável adicional com cinto de segurança
Componentes (8) Interruptor de Presença do Operador Interruptor de Presença do Operador
Componentes (9) Sistema de monitoramento com tela de toque de 254 mm (10 pol) Sistema de monitoramento com tela de toque de 254 mm (10 pol)
Componentes (10) Escada elétrica de acesso em 45 graus Escada elétrica de acesso em 45 graus
Componentes (11) Escada de saída de emergência Escada de saída de emergência
Componentes (12) Rádio FM/AM com entrada USB e AUX Rádio FM/AM com entrada USB e AUX
Componentes (13) Roletes cegos nas três janelas frontais Roletes cegos nas três janelas frontais
Componentes (14) Três porta-copos Três porta-copos
Componentes (15) Abertura de serviço do Técnico Eletrônico Cat Abertura de serviço do Técnico Eletrônico Cat
Capacidade - Contêiner de Graxa 188 gal (EUA) 710 l
Tipo (1) Sistema de circuito duplo com bombas reforçadas acionadas hidraulicamente e controle eletrônico do relé de tempo para ajustar os tempos de pausa/lubrificação Sistema de circuito duplo com bombas reforçadas acionadas hidraulicamente e controle eletrônico do relé de tempo para ajustar os tempos de pausa/lubrificação
Tipo (2) Falhas do sistema exibidas pelo sistema de monitoramento Falhas do sistema exibidas pelo sistema de monitoramento
Tipo (3) Filtros de graxa (200 μm) entre a estação de serviço e o contêiner, bem como diretamente atrás da bomba de lubrificação Filtros de graxa (200 μm) entre a estação de serviço e o contêiner, bem como diretamente atrás da bomba de lubrificação
Tipo (4) As principais conexões do sistema de lubrificação incluem: pontos de articulação do acessório, caçamba e cilindros, pistas do rolamento de rolos de giro e dois pinhões de lubrificação para a engrenagem interna do anel de giro As principais conexões do sistema de lubrificação incluem: pontos de articulação do acessório, caçamba e cilindros, pistas do rolamento de rolos de giro e dois pinhões de lubrificação para a engrenagem interna do anel de giro
Acessório da escavadeira com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: (1) Limitador de reversão automática para evitar o derramamento de material; Assistência cinemática às forças hidráulicas Limitador de reversão automática para evitar o derramamento de material; Assistência cinemática às forças hidráulicas
Acessório da escavadeira com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: (2) Orientação horizontal automática da caçamba de ângulo constante; Orientação vertical automática da caçamba de ângulo constante Orientação horizontal automática da caçamba de ângulo constante; Orientação vertical automática da caçamba de ângulo constante
Acessório da escavadeira com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: (3) Impulso constante da lança por todo o arco de levantamento; Assistência à força de ataque Impulso constante da lança por todo o arco de levantamento; Assistência à força de ataque
Todas as caçambas (FS e BH) são equipadas com um conjunto contra desgaste que consiste em: (1) Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora da caçamba e defletores de borda entre os dentes Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora da caçamba e defletores de borda entre os dentes
Todas as caçambas (FS e BH) são equipadas com um conjunto contra desgaste que consiste em: (2) Defletores do para-lama nas paredes laterais e defletores do braço de apoio nas bordas inferiores Defletores do para-lama nas paredes laterais e defletores do braço de apoio nas bordas inferiores
Tipo (1) Passadiços com trilhos nas lanças (FS e BH) Passadiços com trilhos nas lanças (FS e BH)
Tipo (2) Protetores para os cilindros da escavadeira (FS) Protetores para os cilindros da escavadeira (FS)
Tipo (3) Abaixamento da lança sem pressão (FS e BH) e do braço (FS) por meio de uma válvula de flutuação Abaixamento da lança sem pressão (FS e BH) e do braço (FS) por meio de uma válvula de flutuação
Tipo (4) Orifícios de acesso para manutenção em ambos os lados da lança (FS e BH) e do braço (FS) Orifícios de acesso para manutenção em ambos os lados da lança (FS e BH) e do braço (FS)
Tipo (5) Os procedimentos de soldagem permitem a contrassoldagem interna (solda com preparação dupla) sempre que possível Os procedimentos de soldagem permitem a contrassoldagem interna (solda com preparação dupla) sempre que possível
Tipo (6) As lanças e os braços têm alívio de tensão após a soldagem As lanças e os braços têm alívio de tensão após a soldagem
Tipo (7) Lanças e braços resistentes à torção, caixa soldada projetada com aço de alta resistência com fundições de aço sólidas nas áreas de articulação Lanças e braços resistentes à torção, caixa soldada projetada com aço de alta resistência com fundições de aço sólidas nas áreas de articulação
Tipo (8) Pacotes especiais contra desgaste para materiais altamente abrasivos disponíveis mediante pedido Pacotes especiais contra desgaste para materiais altamente abrasivos disponíveis mediante pedido
Força de Ataque Máxima 494,410 lb 2200 kN
Força de Desagregação Máxima 388,780 lb 1730 kN
Altura Máxima de Escavação 51.17 pé 15.6 m
Alcance Máximo de Escavação 54.17 pé 16.5 m
Profundidade Máxima de Escavação 9.17 pé 2.8 m
Escavadeira de Face (coroada 2:1) 44.5 yd³ 34 m³
Retroescavadeira (coroada 1:1) 44.5 yd³ 34 m³
Força de Escavação do Braço – ISO 295,740 lb 1316 kN
Força de Escavação da Caçamba – ISO 274,840 lb 1223 kN
Altura Máxima de Escavação 52.83 pé 16.1 m
Alcance Máximo de Escavação 62.33 pé 19 m
Profundidade Máxima de Escavação 29.17 pé 8.9 m
Instalação Estação de serviço retrátil instalada abaixo do módulo do motor e facilmente acessível do piso. Estação de serviço retrátil instalada abaixo do módulo do motor e facilmente acessível do piso.
Equipada com (1) Acoplamentos rápidos para: Combustível diesel, Líquido arrefecedor do motor - esquerdo/direito, Óleo da engrenagem de transmissão da bomba - esquerda/direita, Óleo do motor - esquerdo/direito, Reservatório de fluido hidráulico e contêiner de graxa Acoplamentos rápidos para: Combustível diesel, Líquido arrefecedor do motor - esquerdo/direito, Óleo da engrenagem de transmissão da bomba - esquerda/direita, Óleo do motor - esquerdo/direito, Reservatório de fluido hidráulico e contêiner de graxa
Equipada com (2) Tomada para partida auxiliar Cat Tomada para partida auxiliar Cat
Equipada Com (3) Luzes indicadoras Luzes indicadoras

6060 Equipamento Opcional

GERAL

  • Pintura personalizada

SUPERESTRUTURA

  • Extensão do intervalo de troca de óleo para óleo do motor para até 500 horas, com extensão opcional para até 1.000 horas
  • Contêiner de graxa retangular, 710 L (188 gal), abastecido por meio de uma estação de serviço
  • Diversas opções para clima frio com temperaturas abaixo de -10°; 400 V, 50 Hz e 208 V, 60 Hz

CABINE

  • Sistema HVAC duplo acionado hidraulicamente para redundância
  • Aquecimento da cabine
  • Sistema de monitoramento por câmera com duas câmeras, duas luzes e monitor adicional

MATERIAL RODANTE

  • Largura do trackpad de 1.400 mm (4 pés 7 pol)
  • Chapa deslizante para proteção do material rodante
  • Equipamento opcional adicional disponível mediante pedido.

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.

Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A produção do local da mina depende de carregamento e transporte eficientes. O Cat® MineStar™ Terrain for loading torna essas operações mais produtivas, ao mesmo tempo que fornece feedback preciso à equipe principal. O Terrain for loading é um sistema de orientação da máquina que fornece dados em tempo real na cabine — sobre tudo, desde posicionamento da caçamba e altura da bancada até jazidas de minérios e volume de material cortado e preenchido. Isso permite que cada operador maximize a eficiência da máquina, levando a um melhor gerenciamento de materiais, nivelamentos mais precisos e menos retrabalho e desgaste.

Explore a Tecnologia

Galeria de Mídia

Escavadeira Hidráulica Shovel FS 6060/6060

6060

Escavadeiras Hidráulicas de Mineração 6060/6060 FS

Escavadeiras Hidráulicas de Mineração 6060/6060 FS

Escavadeiras Hidráulicas de Mineração 6060/6060 FS

Escavadeiras Hidráulicas de Mineração 6060/6060 FS

Escavadeiras Hidráulicas de Mineração 6060/6060 FS

Escavadeiras Hidráulicas de Mineração 6060/6060 FS

Escavadeiras Hidráulicas de Mineração 6060/6060 FS

Manutenção da Retroescavadeira 6060

Escavadeira Hidráulica Shovel FS 6060/6060
6060
Escavadeiras Hidráulicas de Mineração 6060/6060 FS
Escavadeiras Hidráulicas de Mineração 6060/6060 FS
Escavadeiras Hidráulicas de Mineração 6060/6060 FS
Escavadeiras Hidráulicas de Mineração 6060/6060 FS
Escavadeiras Hidráulicas de Mineração 6060/6060 FS
Escavadeiras Hidráulicas de Mineração 6060/6060 FS
Escavadeiras Hidráulicas de Mineração 6060/6060 FS
Manutenção da Retroescavadeira 6060

Amostra da 6060

Animação da Montagem da 6060

Sistema TriPower para Escavadeiras Hidráulicas de Mineração Cat®

Amostra da 6060
Animação da Montagem da 6060
Sistema TriPower para Escavadeiras Hidráulicas de Mineração Cat®

360 View
360 View
360 View
360 View

Veja como 6060 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS