6040

Escavadeiras Hidráulicas de Mineração 6040

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Saída do Motor - SAE J1995
2079 hp
1550 kW
Carga Útil da Caçamba
43.7 ton (US)
39.6 t
Peso Operacional
446 ton (US)
404.6 t

Visão Geral

A Produtividade que Você Exige. A Durabilidade que Você Espera.

A Escavadeira Hidráulica de Mineração Cat® 6040 tem a confiança de locais em todo o mundo — oferecendo consistentemente a produtividade que você exige com a durabilidade que espera. Essa caçamba comprovada é conhecida pelo desempenho máximo e pela alta confiabilidade, com o apoio do suporte em terra da rede de revendedores Cat.

Porém, estamos sempre à procura de maneiras de melhorar a 6040. Fizemos melhorias que viabilizaram a produção máxima — oferecendo tempos de ciclo rápidos e forças de escavação elevadas. Aumentamos o tempo de atividade deixando a 6040 mais confiável e fácil de ser mantida. E agora ela está disponível tanto para países altamente regulados quanto para os menos regulados com motores que atendem aos padrões Tier 4 Final do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE sem a necessidade de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel) — economizando tempo e custo durante a manutenção.

Vantagens

Pico de Produtividade de até 4.000 Toneladas por Hora

Graças a ciclos rápidos, forças de escavação elevadas e motores C32 sem DEF Tier 4 Final

Vida Útil Desejada de Pelo Menos 60.000 Horas

Peso operacional até 18% maior, estruturas robustas e fundições reforçadas em pontos de articulação

Confiabilidade e Capacidade de Manutenção Aprimoradas

Material rodante, passagem e projeto de mangueira e acoplamento melhorados, além do sistema de ejeção de poeira

Especificações de Produto para 6040

Saída do Motor - SAE J1995 2079 hp 1550 kW
Carga Útil da Caçamba 43.7 ton (US) 39.6 t
Peso Operacional 446 ton (US) 404.6 t
Observação As especificações acima se aplicam à configuração da Escavadeira de Face HRC (Highly Regulated Country, País Altamente Regulamentado). As configurações de Retroescavadeira e Sem Parte Frontal também estão disponíveis para HRC e LRC (Less Regulated Country, País Menos Regulamentado). As especificações acima se aplicam à configuração da Escavadeira de Face HRC (Highly Regulated Country, País Altamente Regulamentado). As configurações de Retroescavadeira e Sem Parte Frontal também estão disponíveis para HRC e LRC (Less Regulated Country, País Menos Regulamentado).
Modelo do Motor 2 x Cat C32 2 x Cat C32
Potência Bruta - SAE J1995 2079 hp 1550 kW
Potência Líquida - SAE J1349 1915 hp 1428 kW
Observação A saída de potência está relacionada a motores altamente regulados. Motores menos regulados também estão disponíveis. A saída de potência está relacionada a motores altamente regulados. Motores menos regulados também estão disponíveis.
Número de Cilindros - Cada Motor 12 12
Diâmetro Interno 5.71 pol 145 mm
Curso 6.38 pol 162 mm
Deslocamento 1959 pol³ 32.1 l
Aspiração Turboalimentado e pós-arrefecido ar-ar Turboalimentado e pós-arrefecido ar-ar
Componentes (1) Separador de água de alta capacidade adicional Separador de água de alta capacidade adicional
Componentes (2) Filtro de combustível de dois estágios com separador de água Filtro de combustível de dois estágios com separador de água
Componentes (3) Filtros de ar reforçados Filtros de ar reforçados
Componentes (4) Controle do motor com microprocessamento Controle do motor com microprocessamento
Componentes (5) Ventilador do radiador acionado hidraulicamente com velocidade do ventilador controlada eletronicamente Ventilador do radiador acionado hidraulicamente com velocidade do ventilador controlada eletronicamente
Capacidade do Tanque de Combustível 2098 gal (EUA) 7940 l
Emissões Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do EPA dos EUA e do Estágio V da UE Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do EPA dos EUA e do Estágio V da UE
Tensão do Sistema 24 V 24 V
Baterias em instalação em série/paralela 6 x 210 Ah - 12 V cada; 630 Ah - 24 V no total 6 x 210 Ah - 12 V cada; 630 Ah - 24 V no total
Componentes (1) Seis baterias sem necessidade de manutenção Seis baterias sem necessidade de manutenção
Componentes (2) Relés e interruptores de isolação da bateria Relés e interruptores de isolação da bateria
Componentes (3) Interruptores de parada de emergência acessíveis a partir do nível do solo, no módulo do motor e na cabine do operador Interruptores de parada de emergência acessíveis a partir do nível do solo, no módulo do motor e na cabine do operador
Componentes (4) 14 faróis de milha de trabalho em LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) com alto brilho 14 faróis de milha de trabalho em LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) com alto brilho
Componentes (5) 11 luzes de serviço de LED de alto brilho 11 luzes de serviço de LED de alto brilho
6040 FS - Trackpads Padrão 3.9 pé 1200 mm
6040 FS - Peso Operacional 891980 lb 404600 kg
6040 FS - Pressão sobre o Solo 24,1 N/cm² (35 lb/pol²) 24,1 N/cm² (35 lb/pol²)
6040 - Trackpads Padrão 3.9 pé 1200 mm
6040 - Peso Operacional 897930 lb 407300 kg
6040 - Pressão Sobre o Solo 24,3 N/cm² (35,3 lb/pol²) 24,3 N/cm² (35,3 lb/pol²)
Observação Trackpads de 1.600 mm disponíveis como opção Trackpads de 1.600 mm disponíveis como opção
6040 FS - Observação Outros trackpads disponíveis mediante pedido Outros trackpads disponíveis mediante pedido
Capacidade do Reservatório Hidráulico - Versão Diesel - Aproximadamente 898 gal (EUA) 3400 l
Volume Total de Fluido Hidráulico - Versão Diesel - Aproximadamente 1532 gal (EUA) 5800 l
Bombas Principais - Versão a Diesel 4 x bombas variáveis de placa oscilante 4 x bombas variáveis de placa oscilante
Bombas Principais - Fluxo de Óleo Máximo - Versão Diesel 4 x 724 l/min (4 x 191 gal/min) 4 x 724 l/min (4 x 191 gal/min)
Pressão Máxima - Acessório 4350 lb/pol² 300 bar
Pressão Máxima - Percurso 5080 lb/pol² 350 bar
Bombas de Giro - Versão Diesel 4 x bombas reversíveis de placa oscilante 4 x bombas reversíveis de placa oscilante
Bombas de Oscilação - Fluxo de Óleo Máximo - Versão Diesel 4 x 321 l/min (4 x 85 gal/min) 4 x 321 l/min (4 x 85 gal/min)
Pressão Máxima - Bombas de Oscilação 5080 lb/pol² 350 bar
Diâmetro - Ventilador 60 pol 1524 mm
Fluxo de Óleo das Bombas de Arrefecimento - Versão Diesel 2 x 799 l/min (2 x 211 gal/min) 2 x 799 l/min (2 x 211 gal/min)
Características (1) Sistema de arrefecimento totalmente independente de todos os circuitos principais, isto é, a capacidade controlada de arrefecimento está disponível sempre que o motor está em funcionamento Sistema de arrefecimento totalmente independente de todos os circuitos principais, isto é, a capacidade controlada de arrefecimento está disponível sempre que o motor está em funcionamento
Características (2) Velocidade do ventilador controlada termostaticamente Velocidade do ventilador controlada termostaticamente
Características (3) Eficiência de arrefecimento extremamente alta para garantir a temperatura ideal do óleo Eficiência de arrefecimento extremamente alta para garantir a temperatura ideal do óleo
Componentes (1) Bombas de arrefecimento tipo engrenagem fornecendo alto volume de óleo com baixa pressão aos arrefecedores de alumínio Bombas de arrefecimento tipo engrenagem fornecendo alto volume de óleo com baixa pressão aos arrefecedores de alumínio
Componentes (2) Bombas de pistão axial variáveis fornecendo baixo volume de óleo com alta pressão aos ventiladores Bombas de pistão axial variáveis fornecendo baixo volume de óleo com alta pressão aos ventiladores
Diâmetro - Ventilador 2 × 1.524 mm (2 × 60 pol) 2 × 1.524 mm (2 × 60 pol)
Comando de Giro 3 transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial 3 transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial
Freio de Estacionamento Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberada hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberada hidraulicamente
Velocidade Máxima de Oscilação - Versão Diesel 4.7 r/min 4.7 r/min
Anel de Oscilação Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada
Características (1) Limpadores de sujeira no anel de oscilação para evitar acúmulo de detritos entre o anel de oscilação e o chassi Limpadores de sujeira no anel de oscilação para evitar acúmulo de detritos entre o anel de oscilação e o chassi
Características (2) Circuito de oscilação de loop fechado com controle de torque Circuito de oscilação de loop fechado com controle de torque
Características (3) Freio hidráulico do movimento de oscilação pelo controle de neutralização Freio hidráulico do movimento de oscilação pelo controle de neutralização
Características (4) Todas as pistas e as engrenagens internas do anel de oscilação são abastecidas pelo sistema de lubrificação central automático Todas as pistas e as engrenagens internas do anel de oscilação são abastecidas pelo sistema de lubrificação central automático
Velocidade de Percurso - 1º Estágio - Máximo 0.93 milha/h 1.5 km/h
Velocidade de Percurso - 2º Estágio - Máxima 1.55 milha/h 2.5 km/h
Força de Tração Máxima 471260 lb 2097 kN
Nivelamento - Direções de Percurso - Máximo 57 % 57 %
Trackpads - Cada Lado 42 42
Roletes Inferiores - Cada Lado 7 7
Roletes de Suporte - Cada Lado 2 mais uma chapa antideslizante no meio 2 mais uma chapa antideslizante no meio
Comandos de Percurso - Cada Lado 1 transmissão planetária com 2 motores do pistão axial de dois estágios 1 transmissão planetária com 2 motores do pistão axial de dois estágios
Freio de Estacionamento Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberado hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberado hidraulicamente
Componentes (1) Todas as superfícies giratórias de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos das esteiras são reforçadas Todas as superfícies giratórias de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos das esteiras são reforçadas
Componentes (2) Alarme de percurso acústico Alarme de percurso acústico
Componentes (3) Elos de coxim combinados com garra dupla fundida com buchas conectadas por pinos de flutuação completa endurecidos Elos de coxim combinados com garra dupla fundida com buchas conectadas por pinos de flutuação completa endurecidos
Componentes (4) Todas as áreas de contato da roda motriz e dos elos são reforçadas Todas as áreas de contato da roda motriz e dos elos são reforçadas
Componentes (5) Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador de membrana Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador de membrana
Componentes (6) Válvula automática do retardador hidráulico para evitar sobrevelocidade no percurso de descida Válvula automática do retardador hidráulico para evitar sobrevelocidade no percurso de descida
Nível dos Olhos do Operador - Aproximadamente 22.31 pé 6.8 m
Dimensões Internas da Cabine - Comprimento 7.22 pé 2200 mm
Dimensões Internas da Cabine - Largura 5.25 pé 1600 mm
Dimensões Internas da Cabine - Altura 7.05 pé 2150 mm
Componentes (1) O interruptor na almofada do assento neutraliza automaticamente os controles hidráulicos quando o operador sai do assento O interruptor na almofada do assento neutraliza automaticamente os controles hidráulicos quando o operador sai do assento
Componentes (2) Assento confortável multiajustável e pneumaticamente acolchoado com apoio lombar, aquecimento do assento, cinto de segurança, encosto de cabeça e apoios de braço Assento confortável multiajustável e pneumaticamente acolchoado com apoio lombar, aquecimento do assento, cinto de segurança, encosto de cabeça e apoios de braço
Componentes (3) Roletes cegos em todas as janelas Roletes cegos em todas as janelas
Componentes (4) Para-brisa com limpador/lavador intermitente paralelo Para-brisa com limpador/lavador intermitente paralelo
Componentes (5) Vidro de segurança de 360 graus, para-brisa blindado e janela lateral deslizante Vidro de segurança de 360 graus, para-brisa blindado e janela lateral deslizante
Componentes (6) Proteção do Operador (Protetor Superior) Proteção do Operador (Protetor Superior)
Componentes (7) HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) Simples com opção de HVAC Duplo HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) Simples com opção de HVAC Duplo
Componentes (8) Controles do joystick integrados em consoles do assento ajustáveis de modo independente Controles do joystick integrados em consoles do assento ajustáveis de modo independente
Componentes (9) Assento auxiliar dobrável com cinto de segurança Assento auxiliar dobrável com cinto de segurança
Componentes (10) Proteções externas contra sol nas janelas lateral e traseira Proteções externas contra sol nas janelas lateral e traseira
Componentes (11) Escada deslizante de emergência (do tipo de redução) com porta-escada Escada deslizante de emergência (do tipo de redução) com porta-escada
Componentes (12) Acesso à máquina por meio da escada de acesso retrátil, ângulo da escada de aproximadamente 45 graus, operada hidraulicamente Acesso à máquina por meio da escada de acesso retrátil, ângulo da escada de aproximadamente 45 graus, operada hidraulicamente
Componentes (13) Painel de instrumentos robusto, incluindo tela BCS ampla e colorida com tecnologia transflectiva Painel de instrumentos robusto, incluindo tela BCS ampla e colorida com tecnologia transflectiva
Características do Sistema de Controle da Placa (BCS III) (1) Interfaces USB, LAN (TCP/IP) e CAN BUS para exportação de dados Interfaces USB, LAN (TCP/IP) e CAN BUS para exportação de dados
Características do Sistema de Controle da Placa (BCS III) (2) Documentação em PDF na tela (por exemplo, instruções de operação, manual técnico, catálogo de peças sobressalentes, diagrama de circuito elétrico) Documentação em PDF na tela (por exemplo, instruções de operação, manual técnico, catálogo de peças sobressalentes, diagrama de circuito elétrico)
Características do Sistema de Controle da Placa (BCS III) (3) Painel de instrumentos robusto incluindo tela sensível ao toque colorida grande (12 pol) para manuseio intuitivo Painel de instrumentos robusto incluindo tela sensível ao toque colorida grande (12 pol) para manuseio intuitivo
Características do Sistema de Controle da Placa (BCS III) (4) Monitoramento eletrônico, registro de dados e sistema de diagnóstico para sinais vitais e dados de serviço de motores, sistema hidráulico e sistemas de lubrificação Monitoramento eletrônico, registro de dados e sistema de diagnóstico para sinais vitais e dados de serviço de motores, sistema hidráulico e sistemas de lubrificação
Características do Sistema de Controle da Placa (BCS III) (5) Assistência a diagnóstico de falhas na tela Assistência a diagnóstico de falhas na tela
Características do Sistema de Controle da Placa (BCS III) (6) Gráficos de dados registrados Gráficos de dados registrados
Características do Sistema de Controle da Placa (BCS III, Board Control System) (7) Memória de falha com armazenamento de condições relacionadas Memória de falha com armazenamento de condições relacionadas
Capacidade - Contêiner de Graxa 188 gal (EUA) 710 l
Tipo (1) Sistema de circuito duplo com bombas reforçadas acionadas hidraulicamente e controle eletrônico do relé de tempo para ajustar os tempos de pausa/lubrificação Sistema de circuito duplo com bombas reforçadas acionadas hidraulicamente e controle eletrônico do relé de tempo para ajustar os tempos de pausa/lubrificação
Tipo (2) Falhas do sistema exibidas pelo Sistema de Controle da Placa Falhas do sistema exibidas pelo Sistema de Controle da Placa
Tipo (3) Filtros de graxa (200 μm) entre a estação de serviço e o contêiner, bem como diretamente atrás da bomba de lubrificação Filtros de graxa (200 μm) entre a estação de serviço e o contêiner, bem como diretamente atrás da bomba de lubrificação
Tipo (4) Estão conectados ao sistema de lubrificação: pontos de articulação do acessório, caçamba e cilindros Estão conectados ao sistema de lubrificação: pontos de articulação do acessório, caçamba e cilindros
Tipo (5) Estão conectados ao sistema de lubrificação: pistas do rolamento de rolos de oscilação - dois pinhões de lubrificação para a engrenagem interna do anel de oscilação Estão conectados ao sistema de lubrificação: pistas do rolamento de rolos de oscilação - dois pinhões de lubrificação para a engrenagem interna do anel de oscilação
Todas as caçambas (FS e BH) são equipadas com um conjunto contra desgaste que consiste em: (1) - Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora da caçamba - Defletores de borda entre os dentes - Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora da caçamba - Defletores de borda entre os dentes
Todas as caçambas (FS e BH) são equipadas com um conjunto contra desgaste que consiste em: (2) - Defletores do para-lama nas paredes laterais - Defletores do braço de apoio nas bordas inferiores - Defletores do para-lama nas paredes laterais - Defletores do braço de apoio nas bordas inferiores
Acessório da escavadeira com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: (1) - Limitador de reversão automática para evitar o derramamento de material - Assistência cinemática às forças hidráulicas - Limitador de reversão automática para evitar o derramamento de material - Assistência cinemática às forças hidráulicas
Acessório da escavadeira com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: (2) - Orientação horizontal da caçamba de ângulo constante automática - Orientação vertical da caçamba de ângulo constante automática - Orientação horizontal da caçamba de ângulo constante automática - Orientação vertical da caçamba de ângulo constante automática
Acessório da escavadeira com cinemática TriPower exclusiva que garante as principais características a seguir: (3) - Impulso constante da lança por todo o arco de levantamento - Assistência à força de ataque - Impulso constante da lança por todo o arco de levantamento - Assistência à força de ataque
Tipo (1) Furo de inspeção na monolança BH Furo de inspeção na monolança BH
Tipo (2) Abaixamento da lança sem pressão (FS e BH) e do braço (FS) por meio de uma válvula de flutuação Abaixamento da lança sem pressão (FS e BH) e do braço (FS) por meio de uma válvula de flutuação
Tipo (3) Pacotes especiais contra desgaste para materiais altamente abrasivos mediante pedido Pacotes especiais contra desgaste para materiais altamente abrasivos mediante pedido
Tipo (4) Passadiços com trilhos na lança (FS e BH) Passadiços com trilhos na lança (FS e BH)
Tipo (5) Os procedimentos de soldagem permitem a contrassoldagem interna (solda com preparação dupla) sempre que possível Os procedimentos de soldagem permitem a contrassoldagem interna (solda com preparação dupla) sempre que possível
Tipo (6) A lança e os braços têm alívio de tensão após a soldagem A lança e os braços têm alívio de tensão após a soldagem
Tipo (7) Lança e braços resistentes à torção, caixa soldada projetada com aço de alta resistência com fundição de aço maciça nas áreas de articulação Lança e braços resistentes à torção, caixa soldada projetada com aço de alta resistência com fundição de aço maciça nas áreas de articulação
Tipo (8) Protetores para os cilindros da escavadeira (FS) Protetores para os cilindros da escavadeira (FS)
Capacidade da Caçamba - Retroescavadeira (coroada 1:1) 28.8 yd³ 22 m³
Capacidade da Caçamba - Escavadeira de Face (coroada 2:1) 28.8 yd³ 22 m³
Instalação Estação de serviço retrátil instalada abaixo do módulo do motor e facilmente acessível do piso Estação de serviço retrátil instalada abaixo do módulo do motor e facilmente acessível do piso

6040 Equipamento Opcional

GERAL

  • Kit de extensão do intervalo de troca de óleo do motor, até 1.000 horas

SUPERESTRUTURA

  • Contêiner redondo para cilindros de 200 l (53 gal) (em vez de um contêiner de graxa de 710 l [188 gal])
  • Enchimento de contêineres redondos via estação de serviço
  • Diversas opções para baixas temperaturas

CABINE

  • Sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado duplo (redundância)
  • Aquecimento da cabine
  • Sistema de monitoramento por câmera (duas câmeras e monitor colorido adicional)

MATERIAL RODANTE

  • Trackpad com largura da 1.600 mm (5 pés 3 pol) - Não HD
  • Lubrificação automática dos roletes pelo sistema de lubrificação central
  • Chapa deslizante para proteção adicional do material rodante
  • Equipamento opcional adicional disponível mediante pedido.

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Fleet para Superfície

    O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.

Explore a Tecnologia
  • Cat Health

    Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.

    Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.

Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.

Explore a Tecnologia
  • Cat Terrain for Loading

    A produção do local da mina depende de carregamento e transporte eficientes. O Cat® MineStar™ Terrain for loading torna essas operações mais produtivas, ao mesmo tempo que fornece feedback preciso à equipe principal. O Terrain for loading é um sistema de orientação da máquina que fornece dados em tempo real na cabine — sobre tudo, desde posicionamento da caçamba e altura da bancada até jazidas de minérios e volume de material cortado e preenchido. Isso permite que cada operador maximize a eficiência da máquina, levando a um melhor gerenciamento de materiais, nivelamentos mais precisos e menos retrabalho e desgaste.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A produção do local da mina depende de carregamento e transporte eficientes. O Cat® MineStar™ Terrain for loading torna essas operações mais produtivas, ao mesmo tempo que fornece feedback preciso à equipe principal. O Terrain for loading é um sistema de orientação da máquina que fornece dados em tempo real na cabine — sobre tudo, desde posicionamento da caçamba e altura da bancada até jazidas de minérios e volume de material cortado e preenchido. Isso permite que cada operador maximize a eficiência da máquina, levando a um melhor gerenciamento de materiais, nivelamentos mais precisos e menos retrabalho e desgaste.

Explore a Tecnologia

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Ao compartilhar suas informações, você está dando permissão à Caterpillar para processar seus dados para que ela atenda sua solicitação de forma apropriada. Dependendo da sua solicitação, talvez seja necessário que nós compartilhemos seus dados com os revendedores aplicáveis, dentro do grupo de empresas da Caterpillar, e com os prestadores de serviços que operam em nome da Caterpillar. Cuidar das suas informações é uma responsabilidade que levamos a sério. O Aviso de Privacidade do Site detalha as práticas de privacidade dos dados e seus direitos em controlar seus dados pessoais. 

*Consentimento de Marketing

Galeria de Mídia

Retroescavadeira 6040

Imagem de Trabalho 2 da 6040/6040 FS

Imagem de Serviço da 6040

Perfil Esquerdo da Escavadeira de Face 6040

Perfil da Escavadeira de Face 6040 a 45 graus

Perfil Esquerdo da Retroescavadeira 6040

Perfil da Retroescavadeira 6040 a 45 graus

Imagem de Trabalho da 6040

Retroescavadeira 6040
Imagem de Trabalho 2 da 6040/6040 FS
Imagem de Serviço da 6040
Perfil Esquerdo da Escavadeira de Face 6040
Perfil da Escavadeira de Face 6040 a 45 graus
Perfil Esquerdo da Retroescavadeira 6040
Perfil da Retroescavadeira 6040 a 45 graus
Imagem de Trabalho da 6040

Sistema TriPower para Escavadeiras Hidráulicas de Mineração Cat®

Sistema TriPower para Escavadeiras Hidráulicas de Mineração Cat®

360 View
360 View
360 View
360 View

Veja como 6040 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS