Escavadeiras Hidráulicas de Mineração 6020 6020
Consulte o Preço Encontrar RevendedorEspecificações-chave
- Saída do Motor - SAE J1995
- 1040 hp
- 776 kW
- Carga Útil da Caçamba
- 23.8 ton (US)
- 21.6 t
- Peso Operacional
- 253.8 ton (US)
- 230.2 t
Vantagens
Alta Confiabilidade e Durabilidade
Motor Cat C32 comprovado com pós-tratamento sem DEF e vida útil mais longa do material rodante
25% Mais Eficiência de Combustível
Eficiência e economia de custo em relação à escavadeira líder do setor
10% Mais Produtividade
Graças aos tempos de ciclo mais rápidos e à alta confiabilidade, em comparação com escavadeiras concorrentes
Recursos em um Instante
Exibição 1-6 de 8
SEGURANÇA
- Cabine certificada com Proteção do Operador (Protetor Superior) e para-brisa com vidro de segurança.
- Visibilidade excelente graças à posição da cabine, que oferece uma visão desobstruída das áreas de escavação e carregamento, vidro no assoalho, que proporciona uma visão das esteiras, iluminação LED e um sistema de monitoramento por câmera opcional.
- Vários interruptores de interrupção de emergência, inclusive um interruptor a ser puxado e acessível pelo solo.
- Acesso e saída mais seguros com passarelas antiderrapantes, escada retrátil em 45 graus e três meios de fuga tendo em vista uma saída de emergência rápida.
- Mais segurança na manutenção com isolação da bateria travável e interruptor de bloqueio do motor de partida, além de acesso seguro aos componentes do módulo de energia pela plataforma da máquina e pelo contrapeso.
CABINE DO OPERADOR
- Cabine silenciosa e totalmente pressurizada com assento do operador ergonômico e controles, isolamento superior, ampla distribuição de ar dentro da cabine por meio da unidade HVAC (Heating Ventilation & Air Conditioning, Ventilação de Aquecimento e Ar-condicionado) eficiente, além de várias de saídas de ar muito bem posicionadas.
- Joysticks ergonômicos facilmente acessíveis com Servocontrole Eletro-hidráulico, que oferece uma resposta dinâmica e precisa, além de garantir que não haja tubulações hidráulicas presentes na cabine.
- Mais capacidade de controle com controles de joystick e cinco circuitos de hidráulica que possibilitam movimentos de dois cilindros, dois movimentos de percurso e controle simultâneo do giro.
- Capacidade de treinamento aprimorada, com projeto patenteado de 3 bancos, estação de trabalho elevada do observador e botões de parada de emergência simples e duplos dentro da cabine.
- Tela sensível ao toque colorida de 10 polegadas e alta definição que inclui auxílios para o diagnóstico de falhas e documentação da máquina.
CONFIABILIDADE E DURABILIDADE
- Desgaste melhor de componentes do material rodante graças ao tubo de pressão flutuante, que proporciona um desgaste deslizante da roda-guia e uma vida útil prolongada do componente; sistema de comando de baixo desgaste por meio de têmpera por indução e grande quantidade de dentes de roda motriz, além do kit de proteção de material rodante de terreno adverso opcional.
- Projeto de esteira com Retenção de Pino Positivo 2 (PPR2, Positive Pin Retention 2) exclusivo da Cat, que resiste ao deslocamento do pino e às rachaduras dos elos tendo em vista uma vedação confiável e máximo de vida útil da esteira.
- Estruturas projetadas e fabricadas para suportar as condições de escavação mais adversas, com aço de alta resistência; penetração total, soldas perfiladas e esmerilhadas em conexões importantes, além de lanças e braços com alívio da tensão após a soldagem.
- Sistema de Arrefecimento do Óleo independente e eficiente, que protege e prolonga a vida útil de componentes hidráulicos.
PRODUTIVIDADE E DESEMPENHO
- Até 25% mais eficiência por meio da Otimização Hidráulica, que atribui dinamicamente bombas ou grupos de bombas individuais para proporcionar a pressão e o fluxo exatos de que cada função hidráulica precisa.
- Motor Cat C32 durável, que oferece desempenho inigualável, alta potência e confiabilidade comprovada e que se mostrou capaz de suportar as condições desafiadoras encontradas em locais de mina em todo o mundo.
- Motor otimizado para baixo consumo de combustível a 1.800 rpm e rotações inferiores, mais ganhos significativos em termos de consumo de combustível por meio da colaboração do motor e da integração à máquina.
- Tempo de atividade máximo, sem interrupção do trabalho para regeneração, redução de potência do motor ou tratamento de fluido secundário em climas frios.
CAÇAMBAS E GET
- Caçambas e ferramentas de penetração no solo (GET) projetadas para maximizar a durabilidade e a produtividade, sendo compatíveis com a escavadeira e a aplicação em termos ideais.
- Integradas ao trabalho como parte de um sistema da máquina — ajudando você a atingir alta produtividade e o custo por tonelada mais baixo.
- Variedade de tamanhos e pacotes de desgaste para a correspondência ideal com a escavadeira e a aplicação.
- Quatro formas de ponta de GET (Ground Engaging Tool, Ferramenta de Penetração no Solo) projetadas especificamente para a 6020, sem ferramentas especiais necessárias para remoção e instalação.
- Pacotes de desgaste que protegem o investimento, inclusive material de revestimento especial e defletores de lábio, além de defletores laterais e traseiros.
CONECTIVIDADE E TECNOLOGIA
- Mais conectividade com um sistema Product Link™ Elite aprimorado, que aumenta a disponibilidade de dados fornecidos pela 6020 e permite a ela coletar e transmitir informações para aplicativos hospedados localmente ou na nuvem como Cat MineStar™ Solutions Health Office, Health Equipment Insights ou Equipment Care Advisor.
- Detecção mais antecipada possível de falhas com o Sistema de Controle da Placa, que usa sensores em toda a máquina para monitorar dados de operação, registrar falhas e notificar o operador sonora e visualmente.
- Preparação de fábrica para Cat MineStar™ Solutions, com uma variedade de recursos que atendem às necessidades da frota.
Especificações de Produto para 6020
Geral
| Saída do Motor - SAE J1995 | 1040 hp 776 kW |
| Carga Útil da Caçamba | 23.8 ton (US) 21.6 t |
| Peso Operacional | 253.8 ton (US) 230.2 t |
| Observação | As especificações acima se aplicam à configuração da Escavadeira. Uma configuração sem parte frontal também está disponível. As especificações acima se aplicam à configuração da Escavadeira. Uma configuração sem parte frontal também está disponível. |
| Capacidade da Caçamba Padrão | 15.7 yd³ 12 m³ |
Área de Serviço Centralizada
| Equipada com (1) |
Adaptadores rápidos para: - Combustível diesel - Líquido arrefecedor do motor - Óleo de engrenagem da transmissão da bomba - Óleo do motor (reservatório do óleo) - Fluido hidráulico Adaptadores rápidos para: - Combustível diesel - Líquido arrefecedor do motor - Óleo de engrenagem da transmissão da bomba - Óleo do motor (reservatório do óleo) - Fluido hidráulico |
| Equipada Com (3) | Luz indicadora para reservatório hidráulico cheio Luz indicadora para reservatório hidráulico cheio |
| Recursos | Área de serviço centralizada acessível no nível do solo. Área de serviço centralizada acessível no nível do solo. |
| Equipada com (2) | Tomada para partida auxiliar Cat Tomada para partida auxiliar Cat |
Sistema Hidráulico com Gerenciamento Eletrônico da Bomba
| O Controle Eletrônico da Bomba contém (1) | Controle eletrônico de limite de carga Controle eletrônico de limite de carga |
| Pressão Máxima - Oscilação - Aceleração | 4495 lb/pol² 310 bar |
| Fluxo de Óleo de Oscilação Máximo | 216 gpm 783 l/min |
| Pressão Máxima - Oscilação - Desaceleração | 5080 lb/pol² 350 bar |
| Pressão Máxima - Percurso | 4495 lb/pol² 310 bar |
| O Controle Eletrônico da Bomba contém (3) | Retorno automático das bombas principais para fluxo zero Retorno automático das bombas principais para fluxo zero |
| Pressão Máxima - Acessório | 4495 lb/pol² 310 bar |
| Capacidade do Reservatório Hidráulico | 740 gal (EUA) 2800 l |
| Bombas Principais | 6 × bombas variáveis de placa oscilante 6 × bombas variáveis de placa oscilante |
| Filtros (3) | Filtros de fluxo completo (10 μm) para circuito de retorno de arrefecimento Filtros de fluxo completo (10 μm) para circuito de retorno de arrefecimento |
| O Controle Eletrônico da Bomba contém (2) | Alocação da bomba de circuito dedicada Alocação da bomba de circuito dedicada |
| Filtros (2) | Filtros de fluxo completo (10 μm) para circuito de retorno completo Filtros de fluxo completo (10 μm) para circuito de retorno completo |
| Fluxo de Óleo Total Máximo | 621 gpm 2350 l/min |
| Filtros (1) | Filtros de alta pressão de fluxo completo (100 μm) para bombas principais, instalados diretamente atrás de cada bomba Filtros de alta pressão de fluxo completo (100 μm) para bombas principais, instalados diretamente atrás de cada bomba |
| Filtros (5) | Filtro de óleo da transmissão (40 μm) Filtro de óleo da transmissão (40 μm) |
| Volume Total de Fluido Hidráulico | 925 gal (EUA) 3500 l |
| O Controle Eletrônico da Bomba contém (5) | Redução do fluxo de óleo das bombas principais em alta temperatura do fluido hidráulico e do motor Redução do fluxo de óleo das bombas principais em alta temperatura do fluido hidráulico e do motor |
| O Controle Eletrônico da Bomba contém (4) | Redução automática da rotação do motor durante intervalos de trabalho Redução automática da rotação do motor durante intervalos de trabalho |
| Características (1) | Função de corte de pressão para todas as bombas principais Função de corte de pressão para todas as bombas principais |
| Filtros (4) | Filtros de pressão (6 μm) para circuito do servo Filtros de pressão (6 μm) para circuito do servo |
| Características (2) | Arrefecimento do óleo da engrenagem de transmissão da bomba Arrefecimento do óleo da engrenagem de transmissão da bomba |
Motor Diesel - Equivalente ao Tier 2
| Deslocamento | 1959 pol³ 32 l |
| Altitude Máxima sem Queda de Potência | 3.622 m (11.884 pés) – Acima do nível do mar (ASL, Above Sea Level) 3.622 m (11.884 pés) – Acima do nível do mar (ASL, Above Sea Level) |
| Componentes (3) | Filtros de ar reforçados Filtros de ar reforçados |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 951 gal (EUA) 3600 l |
| Aspiração | Turboalimentado e pós-arrefecido ar-ar Turboalimentado e pós-arrefecido ar-ar |
| Diâmetro Interno | 5.71 pol 145 mm |
| Curso | 6.38 pol 162 mm |
| Componentes (6) | Amplo tanque de combustível que permite 24 horas de operação da máquina Amplo tanque de combustível que permite 24 horas de operação da máquina |
| Marca e Modelo | Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT |
| Nº de Cilindros | 12 12 |
| Velocidade Nominal | 1.800 min-1 (1.800 rpm) 1.800 min-1 (1.800 rpm) |
| Componentes (4) | Filtro de combustível de dois estágios Filtro de combustível de dois estágios |
| Componentes (2) | Controle do motor com microprocessamento Controle do motor com microprocessamento |
| Alternador | 275 A 275 A |
| Componentes (5) | Separador de água de alta capacidade adicional, incluindo bomba de escorva elétrica Separador de água de alta capacidade adicional, incluindo bomba de escorva elétrica |
| Componentes (1) | Ventilador do radiador acionado hidraulicamente com velocidade variável do ventilador controlada eletronicamente Ventilador do radiador acionado hidraulicamente com velocidade variável do ventilador controlada eletronicamente |
Acessório
| Caçambas Equipadas com |
- Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora - Defletores de borda - Defletores do para-lama - Defletores do braço de apoio - Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora - Defletores de borda - Defletores do para-lama - Defletores do braço de apoio |
| Tipo (5) | Válvula de flutuação para função de descida da lança Válvula de flutuação para função de descida da lança |
| Tipo (3) | Lança e braço com alívio de tensão após soldagem Lança e braço com alívio de tensão após soldagem |
| Tipo (1) | Lança e braço resistentes à torção com projeto de caixa soldada Lança e braço resistentes à torção com projeto de caixa soldada |
| Tipo (4) | Passadiços com trilhos na lança Passadiços com trilhos na lança |
| Tipo (2) | Aço de alta resistência com peças fundidas de aço sólidas nas áreas de articulação Aço de alta resistência com peças fundidas de aço sólidas nas áreas de articulação |
Sistema de Giro
| Comando de Giro | 2 transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial 2 transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial |
| Freio de Estacionamento | Freio de discos múltiplos em banho de óleo, carregado por mola/liberado hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, carregado por mola/liberado hidraulicamente |
| Anel de Oscilação | Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada Rolamento de rolos de pista tripla com engrenagem interna lacrada |
| Características (1) | Circuito de oscilação aberto com redução automática quando os joysticks estão em neutro Circuito de oscilação aberto com redução automática quando os joysticks estão em neutro |
| Características (2) | Todos os canais do anel de giro e tubos de graxa para engrenagem interna fornecidos pelo sistema automático central de lubrificação Todos os canais do anel de giro e tubos de graxa para engrenagem interna fornecidos pelo sistema automático central de lubrificação |
| Velocidade Máxima de Oscilação | 4.9 r/min 4.9 r/min |
Cabine do Operador
| Nível dos Olhos do Operador (aproximado) | 18.04 pé 5.5 m |
| Dimensões Internas da Cabine - Altura | 6.79 pé 2070 mm |
| Dimensões Internas da Cabine - Largura | 5.33 pé 1625 mm |
| Componentes (6) | Assento auxiliar dobrável com cinto de segurança para terceira pessoa Assento auxiliar dobrável com cinto de segurança para terceira pessoa |
| Dimensões Internas da Cabine - Comprimento | 7.32 pé 2230 mm |
| Novas Características do BCS (5) | Interfaces USB, LAN (TCP/IP) e CAN BUS para exportação de dados Interfaces USB, LAN (TCP/IP) e CAN BUS para exportação de dados |
| Componentes (10) | Acesso à máquina por meio da escada de acesso retrátil, ângulo da escada de aproximadamente 45°, operada hidraulicamente Acesso à máquina por meio da escada de acesso retrátil, ângulo da escada de aproximadamente 45°, operada hidraulicamente |
| Componentes (1) | Janela grande do piso da cabine com grade removível para fácil limpeza Janela grande do piso da cabine com grade removível para fácil limpeza |
| Componentes (2) | Assento do operador multiajustável e pneumaticamente acolchoado com apoio lombar, cinto de segurança, encosto de cabeça e apoios de braço Assento do operador multiajustável e pneumaticamente acolchoado com apoio lombar, cinto de segurança, encosto de cabeça e apoios de braço |
| Novas Características do Sistema de Controle da Placa (BCS): | Monitoramento eletrônico, registro de dados e sistema de diagnóstico para sinais vitais e dados de serviço de motores, sistema hidráulico e sistema de lubrificação Monitoramento eletrônico, registro de dados e sistema de diagnóstico para sinais vitais e dados de serviço de motores, sistema hidráulico e sistema de lubrificação |
| Novas Características do BCS (Board Control System, Sistema de Controle da Placa) (1) | Painel de instrumentos robusto, incluindo tela de toque colorida grande (254 mm/10 pol) Painel de instrumentos robusto, incluindo tela de toque colorida grande (254 mm/10 pol) |
| Componentes (9) | Roletes cegos Roletes cegos |
| Componentes (7) | Em conformidade com a Proteção do Operador (protetor contra pedras; aprovado de acordo com a norma ISO 10262:1998 [Protetor Superior]) Em conformidade com a Proteção do Operador (protetor contra pedras; aprovado de acordo com a norma ISO 10262:1998 [Protetor Superior]) |
| Componentes (8) | Para-brisa com limpador/lavador intermitente paralelo Para-brisa com limpador/lavador intermitente paralelo |
| Novas Características do BCS (4) | Recursos da memória de falha Recursos da memória de falha |
| Componentes (11) | Escada de emergência adicional próxima à janela de escape de emergência Escada de emergência adicional próxima à janela de escape de emergência |
| Componentes (4) | Joystick integrado no apoio de braço ajustável do assento Joystick integrado no apoio de braço ajustável do assento |
| Novas Características do BCS (2) | Assistência a diagnóstico de falhas na tela Assistência a diagnóstico de falhas na tela |
| Componentes (5) | Assento do instrutor de tamanho total com cinto de segurança e mesa de trabalho Assento do instrutor de tamanho total com cinto de segurança e mesa de trabalho |
| Novas Características do BCS (3) | Registro gráficos de dados Registro gráficos de dados |
| Componentes (3) | Interruptor de segurança no assento do operador para desligamento automático do movimento Interruptor de segurança no assento do operador para desligamento automático do movimento |
Motor - Equivalente ao Tier 2 da EPA dos EUA
| Potência Líquida - SAE J1349 | 1032 hp 770 kW |
| Potência Bruta - SAE J1995 | 1040 hp 776 kW |
| Modelo do motor | Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT |
Especificações de Operação
| Peso Operacional | 254 ton (US) 230 t |
Sistema de Lubrificação Automática
| Tipo (2) | Graxa fornecida para rolamento de rolos de oscilação, todos os pontos de articulação do acessório e rolamento da caixa de engrenagens de oscilação Graxa fornecida para rolamento de rolos de oscilação, todos os pontos de articulação do acessório e rolamento da caixa de engrenagens de oscilação |
| Capacidade - Barril de Graxa | 54 gal (EUA) 205 l |
| Tipo (3) | Condição do sistema e falhas exibidas pelo Sistema de Controle da Placa Condição do sistema e falhas exibidas pelo Sistema de Controle da Placa |
| Tipo (1) | Sistema progressivo de circuito único com bomba reforçada acionada hidraulicamente e controle eletrônico de tempo Sistema progressivo de circuito único com bomba reforçada acionada hidraulicamente e controle eletrônico de tempo |
Arrefecimento do Fluido Hidráulico
| Características (1) | Sistema de arrefecimento totalmente independente de todos os circuitos principais, isto é, capacidade controlada de arrefecimento disponível sempre que o motor está em funcionamento Sistema de arrefecimento totalmente independente de todos os circuitos principais, isto é, capacidade controlada de arrefecimento disponível sempre que o motor está em funcionamento |
| Características (3) | Eficiência de arrefecimento superior para garantir a temperatura ideal do óleo Eficiência de arrefecimento superior para garantir a temperatura ideal do óleo |
| Fluxo de Óleo das Bombas de Arrefecimento | 211 gpm 800 l/min |
| Diâmetro - Ventilador | 4.92 pé 1500 mm |
| Características (2) | Fluxo de óleo variável controlado eletronicamente pelo arrefecedor e pela velocidade do ventilador Fluxo de óleo variável controlado eletronicamente pelo arrefecedor e pela velocidade do ventilador |
Pesos Operacionais - Retroescavadeira
| Pressão Sobre o Solo | 31.9 lb/pol² 22 N/cm² |
| Peso Operacional | 507500 lb 230200 kg |
| Trackpads Padrão | 2.62 pé 800 mm |
Motor Diesel - Menos Regulamentado
| Potência Líquida - SAE J1349 | 1032 hp 770 kW |
| Emissões | Atende aos padrões de emissões do Estágio III Fora-de-estrada da China, equivalentes ao Tier 2 Atende aos padrões de emissões do Estágio III Fora-de-estrada da China, equivalentes ao Tier 2 |
| Potência Bruta - SAE J1995 | 1040 hp 776 kW |
| Potência Líquida - ISO 9249 | 1037 hp 774 kW |
Sistema Elétrico
| Componentes (1) | Botões de parada de emergência dentro da cabine, acessíveis de todos os locais de assento e do módulo do motor Botões de parada de emergência dentro da cabine, acessíveis de todos os locais de assento e do módulo do motor |
| Relés de isolação da bateria | interruptor manual travável e relé de desconexão automática interruptor manual travável e relé de desconexão automática |
| Baterias (12 V cada) - Instalação Em Série/Paralela | 630 Ah - 24 V 630 Ah - 24 V |
| Componentes (3) |
9 faróis de milha de trabalho em LED com alto brilho: - 7 para área de trabalho - 2 para extremidade traseira 9 faróis de milha de trabalho em LED com alto brilho: - 7 para área de trabalho - 2 para extremidade traseira |
| Tensão do Sistema | 24 V 24 V |
| Componentes (6) | 1 lâmpada do farol no teto da cabine 1 lâmpada do farol no teto da cabine |
| Componentes (5) | 7 luzes de serviço de LED 7 luzes de serviço de LED |
| Baterias (12 V cada) | 6 × 210 Ah 6 × 210 Ah |
| Componentes (2) | Parada de emergência adicional no nível do solo Parada de emergência adicional no nível do solo |
| Componentes (4) | 2 faróis de milha de acesso em LED com alto brilho 2 faróis de milha de acesso em LED com alto brilho |
Motor Diesel - Final do Tier 4
| Marca e Modelo | Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT |
| Componentes (2) | Catalisadores de Oxidação de Diesel (DOCs, Diesel Oxidation Catalysts) Duplos Catalisadores de Oxidação de Diesel (DOCs, Diesel Oxidation Catalysts) Duplos |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 951 gal (EUA) 3600 l |
| Diâmetro Interno | 5.71 pol 145 mm |
| Deslocamento | 1959 pol³ 32 l |
| Curso | 6.38 pol 162 mm |
| Nº de Cilindros | 12 12 |
| Velocidade Nominal | 1.800 min-1 (1.800 rpm) 1.800 min-1 (1.800 rpm) |
| Componentes (7) | Filtro de combustível de dois estágios Filtro de combustível de dois estágios |
| Componentes (3) | Sistema de combustível MEUI™-C Sistema de combustível MEUI™-C |
| Componentes (4) | Ventilador do radiador acionado hidraulicamente com velocidade variável do ventilador controlada eletronicamente Ventilador do radiador acionado hidraulicamente com velocidade variável do ventilador controlada eletronicamente |
| Altitude Máxima sem Queda de Potência | 2.925 m (9.600 pés) – Acima do nível do mar 2.925 m (9.600 pés) – Acima do nível do mar |
| Componentes (1) | Sistema de redução de NOx Cat Sistema de redução de NOx Cat |
| Alternador | 275 A 275 A |
| Componentes (5) | Controle do motor com microprocessamento Controle do motor com microprocessamento |
| Aspiração | Turboalimentado e pós-arrefecido ar-ar Turboalimentado e pós-arrefecido ar-ar |
| Componentes (6) | Filtros de ar reforçados Filtros de ar reforçados |
| Componentes (8) | Separador de água de alta capacidade adicional, incluindo bomba de escorva elétrica Separador de água de alta capacidade adicional, incluindo bomba de escorva elétrica |
| Componentes (9) | Amplo tanque de combustível que permite 24 horas de operação da máquina Amplo tanque de combustível que permite 24 horas de operação da máquina |
Material Rodante
| Comandos de Percurso - Cada Lado | 1 transmissão planetária com 2 motores do pistão axial de dois estágios 1 transmissão planetária com 2 motores do pistão axial de dois estágios |
| Nivelamento - Comandos de Percurso | Aproximadamente 54% Aproximadamente 54% |
| Componentes (3) | Todas as superfícies giratórias de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos de corrente de esteira endurecidas Todas as superfícies giratórias de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos de corrente de esteira endurecidas |
| Roletes de Suporte - Cada Lado | 3 3 |
| Força de Tração Máxima | 265860 lbf 1183 kN |
| Trackpads - Cada Lado | 45 45 |
| Componentes (1) | Trackpads com garra dupla forjados Trackpads com garra dupla forjados |
| Componentes (2) | Elos de corrente conectados por pinos e buchas endurecidos Elos de corrente conectados por pinos e buchas endurecidos |
| Velocidade de Percurso - 2º Estágio - Máxima | 1.49 milha/h 2.4 km/h |
| Componentes (6) | Alarme de percurso audível Alarme de percurso audível |
| Componentes (4) | Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador |
| Roletes Inferiores - Cada Lado | 8 8 |
| Velocidade de Percurso - 1º Estágio - Máximo | 0.68 milha/h 1.1 km/h |
| Freios de Estacionamento | Freio de discos múltiplos em banho de óleo, carregado por mola/liberado hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, carregado por mola/liberado hidraulicamente |
| Componentes (5) | Válvula automática do retardador hidráulico para evitar sobrevelocidade no percurso de descida Válvula automática do retardador hidráulico para evitar sobrevelocidade no percurso de descida |
Motor - Certificação Final do Tier 4 do EPA dos EUA
| Modelo do motor | Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ |
| Potência Líquida - SAE J1349 | 1019 hp 761 kW |
| Potência Bruta - SAE J1995 | 1033 hp 771 kW |
Faixas de Trabalho
| Alcance Máximo de Escavação | 52.17 pé 15.9 m |
| Profundidade Máxima de Escavação | 26.57 pé 8.1 m |
| Altura Máxima de Escavação | 45.6 pé 13.9 m |
Caçamba
| Capacidade da Caçamba Padrão - Retroescavadeira (Coroada 1:1) | 15.7 yd³ 12 m³ |
Forças de Escavação
| Força de Rasgamento Máxima | 146125 lb 650 kN |
| Força de Desagregação Máxima | 164050 lb 730 kN |
Motor Diesel - Altamente Regulamentado
| Potência Bruta - SAE J1995 | 1033 hp 771 kW |
| Potência Líquida - SAE J1349 | 1019 hp 761 kW |
| Potência Líquida - ISO 9249 | 1024 hp 764 kW |
| Emissões | Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 e Estágio V Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 e Estágio V |
Especificação de Operação
| Carga Útil da Caçamba | 24 Sh Ton 22 t |
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Vídeos
Visão de 360°
Escavadeira Hidráulicas de Mineração 6020
Escavadeira Hidráulica Shovel de Mineração Cat 6020: Feedback do Campo
Apresentação da Escavadeira Hidráulica Shovel de Mineração Cat 6020
Veja como 6020 se compara com produtos comparados frequentemente.
- Saída do Motor - SAE J1995
- 1040 hp
- 776 kW
- Carga Útil da Caçamba
- 23.8 ton (US)
- 21.6 t
- Peso Operacional
- 253.8 ton (US)
- 230.2 t
- Saída do Motor - SAE J1995
- 824 hp
- 615 kW
- Carga Útil da Caçamba
- 16.1 ton (US)
- 14.6 t
- Peso Operacional
- 154.3 ton (US)
- 140 t
- Saída do Motor - SAE J1995
- 1,649 hp
- 1230 kW
- Carga Útil da Caçamba
- 33 ton (US)
- 30 t
- Peso Operacional
- 324 ton (US)
- 294 t
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOS