6015

Escavadeiras Hidráulicas de Mineração 6015

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Saída do Motor - SAE J1995
824 hp
615 kW
Carga Útil da Caçamba
16.1 ton (US)
14.6 t
Peso Operacional
154.3 ton (US)
140 t

Visão Geral

Mais Tempo para Carregar Mais

A Escavadeira Hidráulica de Mineração Cat® 6015 permite que você movimente mais material por um custo mais baixo, para que você possa atingir as metas de produção, cumprir os compromissos e prazos e maximizar a lucratividade. Com capacidade de carregamento de ferramentas líder da categoria, durabilidade aprimorada e o motor mais potente da categoria, a Cat 6015 gera mais produtividade e eficiência de combustível do que outras escavadeiras. E é oferecida com mais e melhores opções que permitem que você combine a máquina com sua operação – desde acesso e pacotes de clima frio até várias opções de braço e trackpad. Além disso, uma grande variedade de caçambas está disponível, proporcionando carga útil ideal e eficiência da máquina para sua operação. E a alta capacidade de carga da 6015 permite que você use caçambas grandes e movimente mais em menos ciclos.

Vantagens

Alta Confiabilidade e Durabilidade

Motor Cat C27 comprovado com pós-tratamento sem DEF e vida útil mais longa do material rodante

Produtividade até 15% Maior em Comparação com Escavadeiras da Concorrência

Graças à alta capacidade de carga da ferramenta e movimentos da lança e tempos de ciclo mais rápidos

Até 20% de Eficiência de Combustível Líder

Eficiência de combustível líder do setor e custos de combustível reduzidos para cada tonelada movida.

Especificações de Produto para 6015

Saída do Motor - SAE J1995 824 hp 615 kW
Carga Útil da Caçamba 16.1 ton (US) 14.6 t
Peso Operacional 154.3 ton (US) 140 t
Observação As especificações acima se aplicam à configuração de retroescavadeira altamente regulada. Configurações sem parte frontal e menos reguladas também estão disponíveis. As especificações acima se aplicam à configuração de retroescavadeira altamente regulada. Configurações sem parte frontal e menos reguladas também estão disponíveis.
Modelo do Motor Cat® C27 Cat® C27
Potência Bruta - SAE J1995 824 hp 615 kW
Potência Líquida - SAE J1349 746 hp 556 kW
Número de Cilindros 12 12
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.2 mm
Curso 6 pol 152.4 mm
Deslocamento 1648 pol³ 27 l
Modelo do Motor Cat® C27 Cat® C27
Potência Bruta - SAE J1995 839 hp 626 kW
Potência Líquida - SAE J1349 746 hp 556 kW
Número de Cilindros 12 12
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.2 mm
Curso 6 pol 152.4 mm
Deslocamento 1648 pol³ 27 l
Aspiração Turboalimentado e pós-arrefecido ar-ar Turboalimentado e pós-arrefecido ar-ar
Emissões Final do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio V da UE; Fora-de-estrada do Estágio III da China, equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA; Equivalente ao Tier 1 do EPA dos EUA Final do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio V da UE; Fora-de-estrada do Estágio III da China, equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA; Equivalente ao Tier 1 do EPA dos EUA
Peso Operacional 154 ton (US) 140 t
Pressão Sobre o Solo 23.6 lb/pol² 16.3 N/cm²
Observação O peso operacional inclui: sapatas de esteira de 700 mm (28 pol), lança de 7,6 m (24 pés 11 pol), braço de 3,4 m (11 pés 2 pol), caçamba para rochas padrão, 100% de combustível e lubrificantes O peso operacional inclui: sapatas de esteira de 700 mm (28 pol), lança de 7,6 m (24 pés 11 pol), braço de 3,4 m (11 pés 2 pol), caçamba para rochas padrão, 100% de combustível e lubrificantes
Peso Operacional 308000 lb 140000 kg
Padrão 28 pol 700 mm
Larga 36 pol 900 mm
Extra Larga 39 pol 1000 mm
Número de Sapatas – Cada Lado 46 46
Número de Roletes da Esteira - Cada Lado 9 9
Número de Roletes Superiores - Cada Lado 3 3
Trackpads Garra dupla Garra dupla
Velocidade de Percurso - Dois Estágios - 1º Estágio - Máximo 1.4 milha/h 2.3 km/h
Velocidade de Percurso - Dois Estágios - 2º Estágio - Máximo 2.1 milha/h 3.3 km/h
Força Máxima de Tração - Avanço 192886 lbf 858 kN
Força Máxima de Tração - Marcha à Ré 220987 lbf 983 kN
Nivelamento - Comandos de Percurso Aproximadamente 42% Aproximadamente 42%
Tensionamento da Esteira Hidráulica Com acumulador Com acumulador
Força Máxima da Barra de Tração 179847 lbf 800 kN
Tanque de Combustível 449 gal (EUA) 1700 l
Sistema de Arrefecimento 44 gal (EUA) 165 l
Óleo do Motor 23 gal (EUA) 87 l
Comando de Giro 2.4 gal (EUA) 9 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 463 gal (EUA) 1752 l
Reservatório Hidráulico 253 gal (EUA) 956 l
Tanque de Graxa 18 gal (EUA) 68 l
Tensão do Sistema 24 V 24 V
Baterias 4 × 200 Ah (12 V cada) 4 × 200 Ah (12 V cada)
Capacidade Nominal do Alternador 150 A (24 V) in total 150 A (24 V) in total
Componentes (1) Parada de emergência na cabine, no módulo do motor, no compartimento de bombas e na estação de serviço acessíveis a partir do nível do solo Parada de emergência na cabine, no módulo do motor, no compartimento de bombas e na estação de serviço acessíveis a partir do nível do solo
Componentes (2) Quatro baterias livres de manutenção Quatro baterias livres de manutenção
Componentes (3) Interruptor de isolação da bateria travável Interruptor de isolação da bateria travável
Componentes (5) 14 luzes de trabalho de alto brilho em LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) 14 luzes de trabalho de alto brilho em LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
Componentes (4) 5 luzes de serviço de LED 5 luzes de serviço de LED
Componentes (6) Duas buzinas elétricas Duas buzinas elétricas
Componentes (7) Duas (2) luzes para a extremidade traseira Duas (2) luzes para a extremidade traseira
Componentes (9) Um (1) pisca-pisca giratório no teto da cabine Um (1) pisca-pisca giratório no teto da cabine
Componentes (8) Uma (1) luz no deck da máquina/serviço Uma (1) luz no deck da máquina/serviço
Bombas Principais 3 × bombas variáveis de placa oscilante 3 × bombas variáveis de placa oscilante
Bombas Principais - Fluxo de Óleo Máximo Total 407 gal/min 1544 l/min
Bombas Principais - Pressão Máxima - Acessório 4641 lb/pol² 320 bar
Bomba Piloto 1 × bomba de engrenagens 1 × bomba de engrenagens
Bomba Piloto - Fluxo Máximo, Piloto 40.4 gal/min 153 l/min
Bomba Piloto - Pressão Máxima, Piloto 1378 lb/pol² 95 bar
Bombas Principais - Pressão Máxima - Percurso 4641 lb/pol² 320 bar
Bomba de Oscilação 1 × bomba variável de placa oscilante 1 × bomba variável de placa oscilante
Bomba do Ventilador do Motor - Fluxo Máximo, Ventilador do Motor 53.1 gal/min 201 l/min
Bomba do Ventilador do Motor - Pressão Máxima, Ventilador do Motor 3191 lb/pol² 220 bar
Bomba do Ventilador do Motor 1 × bomba variável de placa oscilante 1 × bomba variável de placa oscilante
Bomba do Ventilador Hidráulico - Fluxo Máximo, Ventilador Hidráulico 22.7 gal/min 86 l/min
Bomba de Oscilação - Fluxo Máximo - Oscilação 127 gal/min 479 l/min
Bomba do Ventilador Hidráulico 1 × bomba variável de placa oscilante 1 × bomba variável de placa oscilante
Bomba do Ventilador Hidráulico - Pressão Máxima, Ventilador Hidráulico 1958 lb/pol² 135 bar
Bomba de Oscilação - Pressão Máxima - Oscilação 5294 lb/pol² 365 bar
Arrefecimento do Fluido Hidráulico - Fluxo Máximo 284 gal/min 1075 l/min
Arrefecimento do Fluido Hidráulico - Diâmetro do Ventilador 40 pol 1016 mm
Filtros (1) Filtros de alta pressão de fluxo completo (200 μm) para bombas principais Filtros de alta pressão de fluxo completo (200 μm) para bombas principais
Filtros (2) Filtros de fluxo completo (20 μm) para circuito de retorno completo Filtros de fluxo completo (20 μm) para circuito de retorno completo
Filtros (3) Filtros de pressão (16 μm) para circuito do servo Filtros de pressão (16 μm) para circuito do servo
Filtros (4) Filtros de fluxo completo (6 μm) para o circuito de retorno de arrefecimento do motor Filtros de fluxo completo (6 μm) para o circuito de retorno de arrefecimento do motor
Filtros (5) Filtro de carga de oscilação (15 μm) Filtro de carga de oscilação (15 μm)
Filtros (6) Telas de retorno caixa da bomba (125 μm) Telas de retorno caixa da bomba (125 μm)
Comando de Giro Duas (2) transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial Duas (2) transmissões planetárias compactas com motores do pistão axial
Freio de Estacionamento Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberada hidraulicamente Freio de discos múltiplos em banho de óleo, mola aplicada/liberada hidraulicamente
Velocidade Máxima de Oscilação 4.9 r/min 4.9 r/min
Anel de Oscilação Rolamento de rolos cruzado com engrenagem interna lacrada Rolamento de rolos cruzado com engrenagem interna lacrada
Características (1) Circuito de oscilação de loop fechado com controle de velocidade Circuito de oscilação de loop fechado com controle de velocidade
Características (2) Freio hidráulico do movimento de oscilação quando o controle é colocado de volta na posição neutra ou reagindo ao controle para frenagem mais forte Freio hidráulico do movimento de oscilação quando o controle é colocado de volta na posição neutra ou reagindo ao controle para frenagem mais forte
Características (3) Todas as pistas e as engrenagens internas do anel de oscilação são abastecidas pelo sistema de lubrificação central automático Todas as pistas e as engrenagens internas do anel de oscilação são abastecidas pelo sistema de lubrificação central automático
Recurso Acessível no nível do solo Acessível no nível do solo
Equipada com (1) Parada de emergência Parada de emergência
Equipada com (2) Acoplamentos rápidos para: combustível Diesel e Graxa Acoplamentos rápidos para: combustível Diesel e Graxa
Velocidade de Percurso - Dois Estágios - 1º Estágio - Máximo 1.6 milha/h 2.6 km/h
Velocidade de Percurso - Dois Estágios - 2º Estágio - Máximo 2.3 milha/h 3.7 km/h
Força Máxima de Tração - Avanço 192886 lbf 858 kN
Força de Tração Máxima 197157 lbf 877 kN
Força Máxima de Tração - Marcha à Ré 220987 lbf 983 kN
Nivelamento - Comandos de Percurso 38°/78% (SAE J1309) 38°/78% (SAE J1309)
Tensionamento da Esteira Hidráulica Com acumulador Com acumulador
Número de Sapatas – Cada Lado 46 46
Número de Roletes da Esteira - Cada Lado 9 9
Número de Roletes Superiores - Cada Lado 3 3
Componentes (1) Trackpads com garra dupla forjados Trackpads com garra dupla forjados
Componentes (2) Elos de corrente conectados por pinos e buchas endurecidos Elos de corrente conectados por pinos e buchas endurecidos
Componentes (3) Projeto de esteira vedada e lubrificada com Retenção Positiva de Pinos (PPR2, Postive Pin Retention) Projeto de esteira vedada e lubrificada com Retenção Positiva de Pinos (PPR2, Postive Pin Retention)
Componentes (4) Todas as superfícies giratórias de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos de corrente de esteira endurecidas Todas as superfícies giratórias de rodas motrizes, rodas-guia, roletes e elos de corrente de esteira endurecidas
Componentes (5) Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador Sistema de tensionamento de esteira autoajustável totalmente hidráulico com acumulador
Componentes (6) Válvula automática do retardador hidráulico para evitar sobrevelocidade no percurso de descida Válvula automática do retardador hidráulico para evitar sobrevelocidade no percurso de descida
Componentes (7) Alarme de percurso audível Alarme de percurso audível
Componentes (1) Compartimento do operador pressurizado com filtragem positiva Compartimento do operador pressurizado com filtragem positiva
Componentes (2) Espelho da cabine aquecido Espelho da cabine aquecido
Componentes (3) Janela da porta superior deslizante (porta da cabine do lado esquerdo) Janela da porta superior deslizante (porta da cabine do lado esquerdo)
Componentes (4) Martelo de segurança para quebra de vidro Martelo de segurança para quebra de vidro
Componentes (5) Para-brisa inferior removível com suporte de armazenamento na cabine Para-brisa inferior removível com suporte de armazenamento na cabine
Componentes (6) Padrões de Controle Alternativos de Joystick incluindo ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE ou SCM Padrões de Controle Alternativos de Joystick incluindo ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE ou SCM
Componentes (7) Porta-copos Porta-copos
Componentes (8) Porta-livros Porta-livros
Componentes (9) Rádio AM/FM Rádio AM/FM
Componentes (10) Rádio com porta de áudio auxiliar de MP3 Rádio com porta de áudio auxiliar de MP3
Componentes (11) Dois alto-falantes estéreos Dois alto-falantes estéreos
Componentes (12) Prateleira de armazenamento adequada para lancheira térmica ou caixa de ferramentas Prateleira de armazenamento adequada para lancheira térmica ou caixa de ferramentas
Componentes (13) Tela LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) colorida com advertência, troca de filtro/fluido e informações sobre as horas de trabalho Tela LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) colorida com advertência, troca de filtro/fluido e informações sobre as horas de trabalho
Componentes (14) Apoio de braço ajustável Apoio de braço ajustável
Componentes (15) Consoles de joystick com altura ajustável Consoles de joystick com altura ajustável
Componentes (16) Alavanca neutra (com trava) para todos os controles Alavanca neutra (com trava) para todos os controles
Componentes (17) Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
Componentes (18) Duas tomadas de energia, 10 amp (total) Duas tomadas de energia, 10 amp (total)
Componentes (19) Janela superior dianteira com vidro laminado e todas as outras janelas com vidro temperado Janela superior dianteira com vidro laminado e todas as outras janelas com vidro temperado
Capacidade - Barril de Graxa 18 gal (EUA) 68 l
Tipo (1) Sistema de lubrificação com banco central Sistema de lubrificação com banco central
Tipo (2) A graxa é automaticamente aplicada em todos os pontos de articulação do acessório (exceto articulação da caçamba) e rolamento de giro A graxa é automaticamente aplicada em todos os pontos de articulação do acessório (exceto articulação da caçamba) e rolamento de giro
Tipo (3) Carretel de graxa padrão na máquina para a articulação da caçamba Carretel de graxa padrão na máquina para a articulação da caçamba
Tipo (4) Ponto de serviço de reabastecimento de graxa acessível no partir do solo Ponto de serviço de reabastecimento de graxa acessível no partir do solo
Tipo (1) Lança e braço resistentes à torção com projeto de caixa soldada Lança e braço resistentes à torção com projeto de caixa soldada
Tipo (2) Aço de alta resistência com peças fundidas de aço sólidas nas áreas de articulação Aço de alta resistência com peças fundidas de aço sólidas nas áreas de articulação
Tipo (3) Lança e braço com alívio de tensão após soldagem Lança e braço com alívio de tensão após soldagem
Tipo (4) Válvula de flutuação para função de descida da lança Válvula de flutuação para função de descida da lança
Caçambas Equipadas com - Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora - Defletores de borda - Defletores do para-lama - Defletores do braço de apoio - Material de revestimento especial que cobre as principais áreas de desgaste dentro e fora - Defletores de borda - Defletores do para-lama - Defletores do braço de apoio
Profundidade Máxima de Escavação 26.3 pé 8 m
Alcance Máximo de Escavação 45.6 pé 13.9 m
Altura Máxima de Escavação 41.9 pé 12.8 m
Altura Máxima de Despejo 27.9 pé 8.5 m
Força de Escavação da Caçamba - ISO 120947 lbf 538 kN
Força de Escavação da Caçamba - SAE 112600 lbf 501 kN
Força de Escavação do Braço - ISO 104761 lbf 466 kN
Força de Escavação do Braço - SAE 98800 lbf 439 kN
Capacidade 1:1 10.6 yd³ 8.1 m³
Largura Total 8.8 pé 2682 mm
Número de Dentes 5 5
Sistema de Dente Cat C70 ou M75 Cat C70 ou M75
Peso - Inclui o Conjunto Padrão Contra Desgaste 18521 lb 8401 kg
Densidade Máxima do Material - Solto 3030 lb/yd³ 1.8 t/m³

6015 Equipamento Opcional

MATERIAL RODANTE

  • Proteções da Esteira - comprimento total
  • Protetores de esteiras - centro
  • Largura da esteira: - Padrão - 700 mm (28 pol) - Largura - 900 mm (36 pol) - Extralarga - 1.000 mm (39 pol)

OPÇÕES PARA BAIXAS TEMPERATURAS

  • Auxiliar de partida - baixas temperaturas
  • Pacote para clima frio de 120 V ou 240 V
  • Aquecedor de combustível
  • Espelho da cabine aquecido
  • As opções de lubrificante incluem: baixa temperatura, alta temperatura e Cat Bio HYDO Advanced

SUPERESTRUTURA

  • Pacotes de arrefecimento do motor de barra e placa em alumínio ou Mesabi de cobre
  • Luzes de trabalho LED
  • Escada motorizada de acesso de 45°
  • Sistema de Monitoramento por Câmera (duas câmeras e monitor colorido adicional)

CABINE

  • Proteção do Operador (Protetor Frontal)
  • Opções de rádio Product Link Elite (Celular, Satélite, Sem Rádio)

ACESSÓRIO

  • Braço de 3,4 m (11 pés 2 pol) ou 4,1 (13 pés 5 pol)

CAÇAMBAS

  • Caçambas adicionais disponíveis, de acordo com a aplicação, no revendedor Cat local

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Fleet para Superfície

    O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.

Explore a Tecnologia
  • Cat Health

    Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.

    Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.

Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.

Explore a Tecnologia
  • Cat Terrain for Loading

    A produção do local da mina depende de carregamento e transporte eficientes. O Cat® MineStar™ Terrain for loading torna essas operações mais produtivas, ao mesmo tempo que fornece feedback preciso à equipe principal. O Terrain for loading é um sistema de orientação da máquina que fornece dados em tempo real na cabine — sobre tudo, desde posicionamento da caçamba e altura da bancada até jazidas de minérios e volume de material cortado e preenchido. Isso permite que cada operador maximize a eficiência da máquina, levando a um melhor gerenciamento de materiais, nivelamentos mais precisos e menos retrabalho e desgaste.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A produção do local da mina depende de carregamento e transporte eficientes. O Cat® MineStar™ Terrain for loading torna essas operações mais produtivas, ao mesmo tempo que fornece feedback preciso à equipe principal. O Terrain for loading é um sistema de orientação da máquina que fornece dados em tempo real na cabine — sobre tudo, desde posicionamento da caçamba e altura da bancada até jazidas de minérios e volume de material cortado e preenchido. Isso permite que cada operador maximize a eficiência da máquina, levando a um melhor gerenciamento de materiais, nivelamentos mais precisos e menos retrabalho e desgaste.

Explore a Tecnologia

Galeria de Mídia

Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015

Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015

Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015

Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015
Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015
Escavadeira Hidráulica de Mineração 6015

360 View
360 View

Veja como 6015 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS