TL1255

Manipuladores Telescópicos TL1255

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Capacidade de Carga Nominal
12000 lb
5443 kg
Modelo do motor
Cat® C4.4 ACERT™
Cat® C4.4 ACERT™
Potência Bruta - Básica
142.1 hp
106 kW

Visão Geral

CONFIGURADO PARA O SUCESSO

O TL1255 foi projetado precisamente para realizar qualquer tarefa, oferecendo estabilidade, dirigibilidade, velocidade e força em qualquer aplicação.

Vantagens

EFICIENTEMENTE POTENTE

Manutenção no nível do solo para verificações diárias acessíveis

CONFORTO PARA O DIA INTEIRO

Estabilidade superior e hidráulica poderosa

INCRIVELMENTE DURÁVEL

Visibilidade total excepcional

Especificações de Produto para TL1255

Capacidade de Carga Nominal 12000 lb 5443 kg
Alcance Máximo à Frente 42 pé 12.8 m
Velocidade Máxima de Percurso 20.5 milha/h 33 km/h
Força na Barra de Tração - Carregada 25605 lb 113.9 kN
Altura Máxima de Levantamento (Estabilizador Para Baixo) 54.6 pé 16.6 m
Raio de Giro - Sobre Pneus 14 pé 4.3 m
Capacidade na Altura Máxima (Estabilizador para Baixo) 5000 lb 2268 kg
Nivelamento do Chassi 10° 10°
Capacidade no Alcance Máximo (Estabilizador para Baixo) 3500 lb 1587 kg
Modelo do motor Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™
Potência Bruta - Básica 142.1 hp 106 kW
Peso operacional 34097 lb 15466 kg
Padrão 400/75-28 Duraforce de Ar 400/75-28 Duraforce de Ar
Opcional 400/75-28 Duraforce de Espuma; 360/85-28 Telemaster de Sólidos; 17,5 × 25 16PR Ar; 17,5 × 25 12PR Espuma; 400/75-28 Ar Sem Marcação; 400/75-28 Espuma Sem Marcação 400/75-28 Duraforce de Espuma; 360/85-28 Telemaster de Sólidos; 17,5 × 25 16PR Ar; 17,5 × 25 12PR Espuma; 400/75-28 Ar Sem Marcação; 400/75-28 Espuma Sem Marcação
Tanque de Combustível 38 gal (EUA) 145 l
Tipo de Bomba Bomba de pistão axial de deslocamento variável com detecção de carga Bomba de pistão axial de deslocamento variável com detecção de carga
Fluxo Hidráulico Auxiliar 25 gal/min 95 l/min
Pressão de Operação do Sistema 3771 psi 260 bar
Pressão Hidráulica Auxiliar 3307 psi 228 bar
Observação Circuito Hidráulico Auxiliar usado para todos os acessórios equipados com cilindros ou outros componentes hidráulicos. Circuito Hidráulico Auxiliar usado para todos os acessórios equipados com cilindros ou outros componentes hidráulicos.
Lança para Cima 16.7 s 16.7 s
Lança para Baixo 14.4 s 14.4 s
Retração do Telescópio 16.3 s 16.3 s
Expansão do Telescópio 18.5 s 18.5 s
Marcha à Ré 3 velocidades 3 velocidades
Avanço 4 velocidades 4 velocidades
Tipos (2) Diferencial de patinagem controlada de grande inclinação no eixo frontal. Diferencial de patinagem controlada de grande inclinação no eixo frontal.
Tipos (1) Planetário com munhão instalado, eixos de direção de 55 graus. Planetário com munhão instalado, eixos de direção de 55 graus.
Freios de Serviço Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro. Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro.
Freios de Estacionamento Disco em banho de óleo, liberados hidraulicamente por força de mola no eixo frontal. Disco em banho de óleo, liberados hidraulicamente por força de mola no eixo frontal.
Porta-garfos: Inclinação Lateral - Opção 1 50 in 1270 mm
Lanças Reforçadas - Opção 1 12 pé 3.7 m
Porta-garfos: Inclinação Padrão - Opção 3 72 in 1829 mm
Porta-garfos: Deslocamento Lateral 48 in 1220 mm
Lanças Reforçadas - Opção 2 15 pé 4.6 m
Caçambas: Propósito Geral - Opção 1 1.3 yd³ 1 m³
Acoplador Acoplador IT Hidráulico Acoplador IT Hidráulico
Garfos: Paletes - Opção 1 48 in 1220 mm
Caçambas: Garra 1.7 yd³ 1.3 m³
Garfos: Blocos/Cubos 48 in 1220 mm
Extensões dos Garfos* 90 in 2286 mm
Porta-garfos: Posicionador de Garfo Hidráulico Duplo - Opção 2 72 in 1829 mm
Porta-garfos: Inclinação Padrão - Opção 1 50 in 1270 mm
Garfos: Paletes - Opção 2 60 in 1525 mm
Montagem em Garfo - Funil Funil de Lixo Funil de Lixo
Caçambas: Propósito Geral - Opção 2 2 yd³ 1.5 m³
Armação com Guincho - Opção 2 12 pé 3.7 m
Armação com Guincho - Opção 1 3 pé 0.9 m
Porta-garfos: Oscilação, 100° 72 in 1829 mm
Braço de Movimentação de Materiais Ajustável 2–4 m (Ajustável 6,7–13,2 pés) Ajustável 2–4 m (Ajustável 6,7–13,2 pés)
Montagem em Garfo - Gancho Gancho de Levantamento Gancho de Levantamento
Porta-garfos: Inclinação Lateral - Opção 2 72 in 1829 mm
Porta-garfos: Inclinação Padrão - Opção 2 60 in 1524 mm
Porta-garfos: Posicionador de Garfo Hidráulico Duplo - Opção 1 50 in 1270 mm
Caçambas: Multiuso 1.3 yd³ 1 m³
Garfos: Paletes - Opção 3 72 in 1829 mm
Montagem em Garfo - Plataforma de Trabalho 1.220 mm × 2.438 mm (4 pés × 8 pés) 1.220 mm × 2.438 mm (4 pés × 8 pés)
Montagem em Garfo - Lança Reforçada Ajustável 2,1–3,6 m (Ajustável 7–12 pés) Ajustável 2,1–3,6 m (Ajustável 7–12 pés)
Observação *Para uso com garfos de 1.525 mm (60 pol) ou maiores. *Para uso com garfos de 1.525 mm (60 pol) ou maiores.
Hydraulic System 50 gal (EUA) 189 l

TL1255 Equipamento Padrão

LANÇA TELESCÓPICA

  • Indicador de ângulo da lança

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 60 A, 12 V
  • Bateria, 12 V, 1.000 CCA
  • Buzina
  • Alarme, marcha à ré

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota, ROPS/FOPS
  • Joystick, eletrônico simples
  • Descanso de punho do joystick ajustável
  • Corrimãos para entrada fácil
  • Assento - vinil, suspensão com logotipo Cat
  • Cabo girador do volante
  • Tapete de piso - reforçado
  • Espelho traseiro esquerdo
  • Porta de serviço, filtro de entrada de ar da cabine, abastecimento de combustível, abastecimento hidráulico, indicador de nível, painel de fusíveis e abastecimento do lavador
  • Instrumentos - voltímetro, horômetro, manômetro de óleo do motor, medidor de temperatura da água. Todos os medidores são protegidos por uma tampa de acrílico transparente.
  • Freio de Estacionamento com luz indicadora
  • Volante de Direção com logotipo Cat
  • Chaves e travas Cat
  • Freios - serviço de disco úmido
  • Cinto de segurança - 3 pol de largura

TREM DE FORÇA

  • Motor, Cat C4.4 ACERT - potência bruta de 106 kW (142,1 HP)
  • Transmissão Power Shift Cat PG145 de 6 velocidades, 4 velocidades de avanço, 3 velocidades de ré
  • Filtros, mangueiras e acopladores Cat
  • Eixos - Dana
  • Direção - 4 rodas
  • Comando - 4 rodas

ESTRUTURA

  • Chassi, nível da armação até 10 graus ao operar em terreno desnivelado e difícil
  • Acoplador IT Cat

ANTICONGELANTE

  • Líquido Arrefecedor - Anticongelante, Mistura 50/50

PNEUS

  • Pneus - 370/75-28 Duraforce de Ar

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Pontos de elevação e declive integrados
  • Tinta colorida Cat padrão
  • Hidráulica auxiliar para acessórios auxiliares (uma função)

TL1255 Equipamento Opcional

LANÇA TELESCÓPICA

  • Acoplador IT Hidráulico (inclui Sistema Elétrico Auxiliar)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Grupo da Luz de Trabalho: 3 Luzes Instaladas na Cabine - 2 frontais, 1 traseira; 1 luz de ré; 2 Luzes Instaladas na Lança; 1 farol giratório
  • Bloco do aquecedor do motor
  • Aquecedor - cabine aberta
  • Grupo da Luz Rodoviária - Faróis Frontais, Luzes de Freio, Setas

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado
  • Joystick Único - com Chave Seletora
  • EROPS - Compartimento da Cabine (Porta, Janelas de Vidro de Segurança, Limpador de Para-brisa Frontal, Aquecedor e Ventilador do Desembaçador)
  • Limpador do Teto Solar
  • Protetor de tijolos - Frontal e superior.

PNEUS

  • Pneus - 370/75-28 Preenchimento Duraforce de Espuma
  • Pneus - 315/95-28 Telemaster Sólido
  • Pneu - 14-24 16PR Ar
  • Pneu - 14-24 12 PR Espuma
  • Pneus - 370/75-28 Ar Sem Marcação

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Para-lamas
  • Gancho de Reboque - Tipo Macho

FERRAMENTAS DE TRABALHO

  • Porta-garfos - deslocamento lateral, 50 pol (disponível de fábrica)
  • Gancho de Levantamento - montagem em garfo (disponível de fábrica)
  • Lança Reforçada
  • Porta-garfos - inclinação padrão, 50 pol (disponível de fábrica)
  • Porta-garfos - giratório padrão, 50 pol (disponível de fábrica)
  • Portador - giro, 72 pol, 100 graus, capacidade de 9.000 lb, 5.000 lb girado (disponível de fábrica)
  • Garfos para Paletes - dois de 60 pol, 2 pol x 6 pol, capacidade de 9.000 lb por par (disponível de fábrica)
  • Garfos para Paletes - dois de 48 pol, 2,36 pol x 4 pol, capacidade de 9.000 lb por par (disponível de fábrica)
  • Garfos para Cubos - dois de 48 pol, 2 pol x 2 pol, capacidade de 3.800 lb por par (disponível de fábrica)
  • Caçamba - Propósito Geral 1,3 yd³
  • Caçamba - Movimentação de Materiais 1,95 yd³
  • Caçamba - Multiuso, 1,3 yd³
  • Plataforma de Trabalho - 8 pés x 4 pés com capacidade máxima de 1.000 lb. Inclui encaixes do garfo fechados, porta de entrada/saída lateral, trilho frontal removível e piso de malha de arame

Veja como TL1255 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Manipulador Telescópico TL1255

Manipulador Telescópico TL1255