Todos os dias, o conforto e a eficiência do operador são assegurados através de nosso layout de controle de uso mais fácil.
A entrada e a saída da cabine são mais fáceis e mais convenientes devido aos corrimãos e degrau bem posicionados.
A máquina proporciona total segurança ao operador com proteção ROPS/FOPS.
A cabine série TL possui melhor visibilidade devido ao uso de técnicas de design virtual avançadas.
A joystick permite três funções simultâneas da lança permitindo a personalização da aplicação para mais de doze configurações.
Três funções hidráulicas simultâneas são realizadas usando uma válvula hidráulica de compartilhamento de fluxo. A bomba de deslocamento variável com sensor de carga permite uma potência hidráulica completa mesmo em baixo giro.
O TL642 pode pegar e colocar tijolos e materiais a uma altura máxima de 42 pés. (12,8 m).
Os obstáculos nos locais de trabalho apresentam desafios que exigem da máquina a colocação de cargas a uma grande distância - o TL642 executa o trabalho.
O TL642 oferece melhor facilidade de manobra, permitindo um funcionamento produtivo em áreas confinadas.
O TL642 oferece três modos de direção (duas rodas, avanço em viés e direção em 4 rodas) para permitir que um operador posicione a máquina com mais facilidade. Os modos de direção são selecionados por uma única chave oscilante de três posições. Os sensores de posição da direção são ajustados como padrão para que todos os modos de direção sejam alterados durante a movimentação.
O TL642 é equipado com servotransmissão WG98-TSC da ZF.
Um acoplador de TI manual é padrão nas máquinas da série TL. Para obter a versatilidade ideal, todas as máquinas são equipadas com o acoplador rápido hidráulico, permitindo que o operador troque com mais facilidade as ferramentas de trabalho não hidráulicas sem sair da cabine.
As máquinas são equipadas com serviços Hidráulicos Auxiliares, permitindo o uso de ferramentas de trabalho operadas hidraulicamente. Todos os manipuladores telescópicos da Série TL são equipados com serviço hidráulico auxiliar simples e fluxo hidráulico contínuo.
Uma ampla variedade de ferramentas de trabalho está disponível para atender à maioria das aplicações do local de trabalho.As Ferramentas de Trabalho do Manipulador Telescópico Caterpillar aumentam a versatilidade da máquina. Fabricadas para um melhor desempenho e durabilidade, essas ferramentas de trabalho oferecem alta produtividade, longa vida útil e excelente valor.
- Caçamba de Aplicação Geral (1 m3/1,3 yd3
- Caçamba de Materiais Leves (2 m3/2,6 yd3, 2,5 m3/3,25 yd3, 3 m3/3,90 yd3
- Caçamba de Manipulação de Material (1,5 m3/1,95 yd3
- Caçamba de Aplicação Múltipla (1 m3/1,3 yd3
- Caçamba de Garra (0,85 m3/1,1 yd3
- Carro Fix
- Carro Giratóri
- Carro de Deslocamento Latera
- Carro Ampl
- Carro Giratório Ampl
- Garfos da Palet
- Garfos de Bloc
- Gancho de Levantament
- Lança do Suporte
Entre em contato com seu representante Cat para obter as opções adicionais de ferramentas de trabalho.
Uma ampla gama de opções de pneus permite que a máquina seja configurada para alcançar o melhor desempenho no local de trabalho.
O custo de propriedade começa com a facilidade de manutenção. Todos os pontos de serviço do Manipulador Telescópico Cat são acessíveis e os principais componentes estão ao nível do chão devido ao design geral da máquina.
A rotina de manutenção diária agora é reduzida à verificação dos níveis de fluido e à inspeção feita ao redor da máquina.
Óleo do motor, trocas de filtros e lubrificação de rotina são agora exigidos somente a cada 500 horas.
Com a redução no número de filtros e intervalos de manutenção estendidos, os custos operacionais são os mais baixos do setor.
Projetado para aprimorar sua experiência de propriedade do manipulador telescópico com cobertura abrangente e tranquilidade.
Todos os pontos de serviço do Manipulador Telescópico Cat, incluindo o filtro de óleo de transmissão/hidráulico combinado, são acessíveis e os principais componentes estão ao nível do chão devido ao design geral da máquina.Um ponto de serviço montado na cabine permite o acesso ao abastecimento de combustível, abastecimento de óleo hidráulico, reservatório do lavador, caixa de fusível e filtro de ar da cabine para verificações de rotina.
Faça comparações detalhadas antes de comprar. O seu Revendedor Caterpillar pode fornecer respostas precisas a estas perguntas.
Veja o valor que a o Manipulador telescópico TL642 oferecerá a você. Considere todas opções de financiamento flexíveis que seu revendedor Caterpillar oferece bem como os custos operacionais do dia-a-dia.
O aprimoramento das técnicas de operação pode aumentar os seus lucros. Seu revendedor Caterpillar possui materiais impressos que ajudam a melhorar a sua produtividade.
Reparar, recondicionar ou substituir? O seu revendedor Caterpillar pode ajudar a avaliar o custo envolvido para que você possa fazer a escolha certa.
Você encontrará alta disponibilidade de peças no balcão de peças do nosso revendedor. Os revendedores Caterpillar utilizam uma rede mundial de computadores para localizar peças em estoque e minimizar o tempo de máquina parada.Adicionalmente, a Caterpillar oferece uma linha de componentes originais remanufaturados que podem ajudar a reduzir os custos de reparos.
Seu revendedor Caterpillar pode fornecer um pacote de financiamento para atender às suas necessidades.