TL642

Manipuladores Telescópicos TL642

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Capacidade de Carga Nominal
6500 lb
2948 kg
Altura Máxima de Levantamento
42 pé
12.8 m
Modelo do motor
Cat® C4.4 DITAAC
Cat® C4.4 DITAAC

Visão Geral

CONFIGURADO PARA O SUCESSO

O TL642 foi projetado precisamente para realizar qualquer tarefa, oferecendo estabilidade, dirigibilidade, velocidade e força em qualquer aplicação.

Vantagens

EFICIENTEMENTE POTENTE

Estabilidade superior e hidráulica poderosa

CONFORTO PARA O DIA INTEIRO

Visibilidade total excepcional

INCRIVELMENTE DURÁVEL

Manutenção no nível do solo para verificações diárias acessíveis

Especificações de Produto para TL642

Capacidade de Carga Nominal 6500 lb 2948 kg
Altura Máxima de Levantamento 42 pé 12.8 m
Alcance Máximo à Frente 30 pé 9.1 m
Velocidade Máxima de Percurso 20 milha/h 32 km/h
Capacidade no Alcance Máximo 700 lb 317 kg
Força na Barra de Tração - Carregada 19783 lbf 88 kN
Nivelamento do Chassi 10° 10°
Raio de Giro - Sobre Pneus 12 pé 3.7 m
Capacidade na Altura Máxima 6000 lb 2722 kg
Modelo do motor Cat® C4.4 DITAAC Cat® C4.4 DITAAC
Potência Bruta - Básica 99 hp 74.5 kW
Peso operacional 21,693 lb 9840 kg
Padrão 370/75-28 Duraforce Ar 370/75-28 Duraforce Ar
Opcional (1) 370/75-28 Preenchimento Duraforce de Espuma 370/75-28 Preenchimento Duraforce de Espuma
Opcional (4) 13 - 24 16 PR Ar 13 - 24 16 PR Ar
Opcional (2) 13-24 12PR Espuma 13-24 12PR Espuma
Opcional (3) 370/75-28 Ar Sem Marcação 370/75-28 Ar Sem Marcação
Opcional (5) 370/75-28 Espuma Sem Marcação 370/75-28 Espuma Sem Marcação
Tanque de Combustível 38.3 gal (EUA) 145 l
Lança para Cima 15.5 s 15.5 s
Lança para Baixo 10.7 s 10.7 s
Retração do Telescópio 11.8 s 11.8 s
Expansão do Telescópio 17 s 17 s
Bomba de Engrenagem Seção única Seção única
Fluxo Hidráulico Auxiliar 18 gal/min 68 l/min
Pressão Hidráulica Auxiliar 3481 psi 240 bar
Freios de Estacionamento Disco em banho de óleo, liberados hidraulicamente por força de mola no eixo frontal Disco em banho de óleo, liberados hidraulicamente por força de mola no eixo frontal
Freios de Serviço Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro Freios a disco em banho de óleo internos nos eixos frontal e traseiro
Tipo (1) Planetário com munhão instalado, eixos de direção de 55 graus. Planetário com munhão instalado, eixos de direção de 55 graus.
Tipo (2) Diferencial de patinagem controlada de grande inclinação no eixo frontal. Diferencial de patinagem controlada de grande inclinação no eixo frontal.
Portadores - Posicionamento do Garfo Duplo 50 in 1270 mm
Garfos para Cubos [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 pol, 2 pol x 2 pol) [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 pol, 2 pol x 2 pol)
Garfos para Toras - Opção 2 [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72 pol, 2 pol x 6 pol) [2] 1.829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72 pol, 2 pol x 6 pol)
Porta-garfos - Inclinação Padrão 50 in 1270 mm
Garfos para Paletes - Opção 1 [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 5 pol) [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 5 pol)
Garfos para Toras - Opção 1 [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60 pol, 1,75 pol x 7 pol) [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60 pol, 1,75 pol x 7 pol)
Porta-garfos - Deslocamento Lateral 48 in 1220 mm
Porta-garfos - Rotação Padrão 50 in 1270 mm
Garfos para Paletes - Opção 2 [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 4 pol) [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 4 pol)
Porta-garfos - Oscilação 100°, 1.829 mm, Capacidade de 2.948 kg, 2.268 kg Girado (100°, 72 pol, Capacidade de 6.500 lb, 5.000 lb Girado) 100°, 1.829 mm, Capacidade de 2.948 kg, 2.268 kg Girado (100°, 72 pol, Capacidade de 6.500 lb, 5.000 lb Girado)
Garfos para Paletes - Opção 3 [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60 pol, 2,36 pol x 6 pol) [2] 1.525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60 pol, 2,36 pol x 6 pol)
Avanço 4 velocidades 4 velocidades
Marcha à Ré 3 velocidades 3 velocidades
Hydraulic System 40 gal (EUA) 151.4 l

TL642 Equipamento Padrão

LANÇA TELESCÓPICA

  • Indicador de ângulo da lança

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 60 A, 12 V
  • Bateria, 12 V, 1.000 CCA
  • Buzina
  • Alarme, marcha à ré

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota, ROPS/FOPS
  • Joystick, eletrônico simples
  • Descanso de punho do joystick ajustável
  • Degrau baixo, corrimãos para entrada fácil
  • Assento - vinil, suspensão com logotipo Cat
  • Cabo girador do volante
  • Tapete de piso - reforçado
  • Espelho traseiro esquerdo
  • Porta de serviço, filtro de entrada de ar da cabine, abastecimento de combustível, abastecimento hidráulico, indicador de nível, painel de fusíveis e abastecimento do lavador
  • Instrumentos - voltímetro, horômetro, manômetro de óleo do motor, medidor de temperatura da água. Todos os medidores são protegidos por uma tampa de acrílico transparente.
  • Freio de Estacionamento com luz indicadora
  • Volante de Direção com logotipo Cat
  • Chaves e travas Cat
  • Freios - serviço de disco úmido

TREM DE FORÇA

  • Motor, Cat® C4.4 ACERT™ (100 HP)
  • Auxílio de partida térmica
  • Transmissão Power Shift Cat, 4 velocidades de avanço, 3 velocidades de ré
  • Filtros, mangueiras e acopladores Cat
  • Eixos - Dana
  • Direção - 4 rodas
  • Freio de estacionamento com indicador luminoso
  • Comando - 4 rodas

ESTRUTURA

  • Chassi, nível da armação até 10 graus ao operar em terreno desnivelado e difícil
  • Acoplador IT Cat

ANTICONGELANTE

  • Líquido Arrefecedor - Anticongelante, Mistura 50/50

PNEUS

  • Pneus - 370/75-28 Duraforce de Ar

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Pontos de elevação e declive integrados
  • Tinta colorida Cat padrão
  • Hidráulica auxiliar para acessórios auxiliares (uma função)

TL642 Equipamento Opcional

LANÇA TELESCÓPICA

  • Acoplador IT Hidráulico (inclui Sistema Elétrico Auxiliar)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Grupo da Luz de Trabalho: 2 faróis instalados na cabine - 2 frontais, 1 traseiro; 1 Luz de Ré; 2 Luzes Instaladas na Lança, 1 Farol Giratório
  • Bloco do aquecedor do motor
  • Aquecedor - cabine aberta
  • Grupo da Luz Rodoviária - Faróis Frontais, Luzes de Freio, Setas

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado
  • Hidráulica auxiliar para Ferramentas de Trabalho Auxiliares (uma função)
  • Joystick Único - com Chave Seletora
  • EROPS - Compartimento da Cabine (Porta, Janelas de Vidro de Segurança, Limpador de Para-brisa Frontal, Aquecedor e Ventilador do Desembaçador)
  • Limpador do Teto Solar
  • Protetor de Tijolos - Superior e frontal.

PNEUS

  • Pneus - 13-24 12PR Espuma
  • Pneus - 13-24 16PR Ar
  • Pneus - 370/75-28 Preenchimento Duraforce de Espuma
  • Pneus - 370/75-28 Ar Sem Marcação
  • Pneus - 315/95-28 Telemaster Sólido

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Para-lamas
  • Gancho de Reboque - Tipo Macho
  • Gancho Instantâneo - capacidade de 4.000 lb, gancho instalado na cabeça da lança
  • Estabilizadores
  • Pacote ártico - o pacote inclui: motor de partida de 2.400 A, aquecedor do reservatório hidráulico de 1.000 W, aquecedor do cárter de óleo do motor de 500 W, livre de manutenção dupla, baterias celulares de gel 1.375 CCA, manta de aquecimento da bateria de 160 W, aquecedor do bloco de motor de 1.000 W

FERRAMENTAS DE TRABALHO

  • Plataforma de Trabalho Acessível - 8 pés x 4 pés; capacidade máxima de 1.000 lb (disponível de fábrica)
  • Porta-garfos - deslocamento lateral, 50 pol (disponível de fábrica)
  • Gancho de Levantamento - montagem em garfo (disponível de fábrica)
  • Lança Reforçada
  • Porta-garfos - inclinação padrão, 50 pol (disponível de fábrica)
  • Porta-garfos - ampla inclinação, 72 pol (disponível de fábrica)
  • Porta-garfos - giratório padrão, 50 pol (disponível de fábrica)
  • Porta-garfos - ampla rotação, 72 pol (disponível de fábrica)
  • Portador - giro, 72 pol, 100 graus, capacidade de 6.000 lb, 5.000 lb girado (disponível de fábrica)
  • Garfos para Paletes - dois de 60 pol, 2 pol x 6 pol, capacidade de 6.600 lb por par (disponível de fábrica)
  • Garfos para Paletes - dois de 48 pol, 2,36 pol x 4 pol, capacidade de 6.600 lb por par (disponível de fábrica)
  • Garfos para Cubos - dois de 48 pol, 2 pol x 2 pol, capacidade de 3.800 lb por par (disponível de fábrica)
  • Caçamba - Propósito Geral 1,3 yd³
  • Caçamba - Movimentação de Materiais 1,95 yd³
  • Caçamba - Multiuso, 1,3 yd³

Veja como TL642 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Manipulador Telescópico TL642

Manipulador Telescópico TL642