TL943 c/ Estabilizadores

Manipuladores Telescópicos TL943 c/ Estabilizadores

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Capacidade de Carga Nominal
9000 lb
4082 kg
Altura Máxima de Levantamento
43 pé
13.1 m
Modelo do motor
Cat® C4.4 ACERT™
Cat® C4.4 ACERT™

Visão Geral

Configurado para o Sucesso

Os Manipuladores Telescópicos Cat oferecem desempenho e versatilidade.

Vantagens

EFICIENTEMENTE POTENTE

Estabilidade superior e hidráulica poderosa

CONFORTO PARA O DIA INTEIRO

Visibilidade total excepcional

INCRIVELMENTE DURÁVEL

Manutenção no nível do solo para verificações diárias acessíveis

Especificações de Produto para TL943 c/ Estabilizadores

Capacidade de Carga Nominal 9000 lb 4082 kg
Altura Máxima de Levantamento 43 pé 13.1 m
Carga na Altura Máxima - Estabilizadores para Baixo 7000 lb 3175 kg
Alcance Máximo à Frente 31 pé 9.4 m
Carga no Alcance Máximo - Estabilizadores para Baixo 2700 lb 1225 kg
Velocidade Máxima de Percurso 18 milha/h 29 km/h
Modelo do motor Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™
Potência Bruta - Básica 100.1 hp 82.1 kW
Peso operacional 26,852 lb 12180 kg
Altura 8.16 pé 2490 mm
Largura 8.08 pé 2470 mm
Distância entre eixos 11.25 pé 3.43 m
Comprimento - Face do Garfo 20.5 pé 6248 mm
Vão livre sobre o solo 17 pol 432 mm
Raio de Giro - Sobre Pneus 12 pé 3.7 m
Padrão 370/75-28 Duraforce Ar 370/75-28 Duraforce Ar
Opcional (1) 370/75-28 Preenchimento Duraforce de Espuma 370/75-28 Preenchimento Duraforce de Espuma
Opcional (2) 315/95-28 Telemaster Sólido 315/95-28 Telemaster Sólido
Opcional (3) 14-24 16PR Ar 14-24 16PR Ar
Opcional (4) 14-24 12PR Espuma 14-24 12PR Espuma
Opcional (5) 370/75-28 Ar Sem Marcação 370/75-28 Ar Sem Marcação
Opcional 370/75-28 Espuma Sem Marcação 370/75-28 Espuma Sem Marcação
Tanque de Combustível 38 gal (EUA) 145 l
Hydraulic System 49 gal (EUA) 184 l
Lança para Cima 9.9 s 9.9 s
Lança para Baixo 8.5 s 8.5 s
Retração do Telescópio 14.6 s 14.6 s
Expansão do Telescópio 14.5 s 14.5 s
Força da Barra de Tração - Basic 25,589 lb 114 kN
Freio de Estacionamento Desengate hidráulico acionado por molas no eixo dianteiro Desengate hidráulico acionado por molas no eixo dianteiro
Recursos Freios de Serviço - freios a disco úmidos internos nos eixos dianteiros e traseiros; Freios de Estacionamento - desengate hidráulico acionado por molas no eixo dianteiro Freios de Serviço - freios a disco úmidos internos nos eixos dianteiros e traseiros; Freios de Estacionamento - desengate hidráulico acionado por molas no eixo dianteiro
Recursos Assento com suspensão de vinil, joystick eletrônico simples, amplo espaço interno, cabine ergonômica Assento com suspensão de vinil, joystick eletrônico simples, amplo espaço interno, cabine ergonômica
Recursos Voltímetro, horômetro, manômetro de óleo do motor, medidor de combustível, medidor de temperatura da água Voltímetro, horômetro, manômetro de óleo do motor, medidor de combustível, medidor de temperatura da água
Garfos para Paletes - Opção 3 [2] 1.829 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 72 pol, 2,36 pol x 6 pol) [2] 1.829 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 72 pol, 2,36 pol x 6 pol)
Garfos para Paletes - Opção 1 [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 5 pol) [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 5 pol)
Porta-garfos - Inclinação Padrão 50 pol 1270 mm
Garfos para Paletes - Opção 2 [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 4 pol) [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48 pol, 2,36 pol x 4 pol)
Garfos para Cubos [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 pol, 2 pol x 2 pol) [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 pol, 2 pol x 2 pol)
Porta-garfos - Deslocamento Lateral 50 pol 1270 mm
Portadores - Posicionamento do Garfo Duplo 50 pol 1270 mm
Porta-garfos - Oscilação 100°, 1.829 mm, Capacidade de 2.948 kg, 2.268 kg Girado (100°, 72 pol, Capacidade de 6.500 lb, 5.000 lb Girado) 100°, 1.829 mm, Capacidade de 2.948 kg, 2.268 kg Girado (100°, 72 pol, Capacidade de 6.500 lb, 5.000 lb Girado)
Garfos para Toras - Opção 1 [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60 pol, 1,75 pol x 7 pol) [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60 pol, 1,75 pol x 7 pol)

TL943 c/ Estabilizadores Equipamento Padrão

LANÇA TELESCÓPICA

  • Indicador de ângulo da lança

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 60 A, 12 V
  • Bateria, 12 V, 1.000 CCA
  • Buzina
  • Alarme, marcha à ré

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota, ROPS/FOPS
  • Joystick, eletrônico simples
  • Descanso de punho do joystick ajustável
  • Corrimãos para entrada fácil
  • Assento - vinil, suspensão com logotipo Cat
  • Cabo girador do volante
  • Tapete de piso - reforçado
  • Espelho traseiro esquerdo
  • Porta de serviço, filtro de entrada de ar da cabine, abastecimento de combustível, abastecimento hidráulico, indicador de nível, painel de fusíveis e abastecimento do lavador
  • Instrumentos - voltímetro, horômetro, manômetro de óleo do motor, medidor de temperatura da água. Todos os medidores são protegidos por uma tampa de acrílico transparente.
  • Freio de Estacionamento com luz indicadora
  • Volante de Direção com logotipo Cat
  • Chaves e travas Cat
  • Freios - serviço de disco úmido
  • Cinto de segurança - 3 pol de largura

TREM DE FORÇA

  • Motor, Cat C4.4 - potência bruta de 82,1 kW (100,1 HP)
  • Auxílio de partida térmica
  • Transmissão Power Shift Cat PG124, 4 velocidades de avanço, 3 velocidades de ré
  • Filtros, mangueiras e acopladores Cat
  • Eixos - Dana
  • Direção - 4 rodas
  • Comando - 4 rodas

ESTRUTURA

  • Chassi, nível da armação até 10 graus ao operar em terreno desnivelado e difícil
  • Acoplador IT Cat

ANTICONGELANTE

  • Líquido Arrefecedor - Anticongelante, Mistura 50/50

PNEUS

  • Pneus - 370/75-28 Duraforce de Ar

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Pontos de elevação e declive integrados
  • Tinta colorida Cat padrão
  • Hidráulica auxiliar para acessórios auxiliares (uma função)

TL943 c/ Estabilizadores Equipamento Opcional

LANÇA TELESCÓPICA

  • Acoplador IT Hidráulico (inclui Sistema Elétrico Auxiliar)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Grupo da Luz de Trabalho: 3 Luzes Instaladas na Cabine - 2 frontais, 1 traseira; 1 luz de ré; 2 Luzes Instaladas na Lança; 1 farol giratório
  • Bloco do aquecedor do motor
  • Aquecedor - cabine aberta
  • Grupo da Luz Rodoviária - Faróis Frontais, Luzes de Freio, Setas

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado
  • Joystick Único - com Chave Seletora
  • EROPS - Compartimento da Cabine (Porta, Janelas de Vidro de Segurança, Limpador de Para-brisa Frontal, Aquecedor e Ventilador do Desembaçador)
  • Limpador do Teto Solar
  • Protetor de tijolos - Frontal e superior.

PNEUS

  • Pneus - 370/75-28 Preenchimento Duraforce de Espuma
  • Pneus - 315/95-28 Telemaster Sólido
  • Pneu - 14-24 16PR Ar
  • Pneu - 14-24 12 PR Espuma
  • Pneus - 370/75-28 Ar Sem Marcação

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Para-lamas
  • Gancho de Reboque - Tipo Macho
  • Pacote ártico - o pacote inclui: motor de partida de 2.400 A, aquecedor do reservatório hidráulico de 1.000 W, aquecedor do cárter de óleo do motor de 500 W, livre de manutenção dupla, baterias celulares de gel 1.375 CCA, manta de aquecimento da bateria de 160 W, aquecedor do bloco de motor de 1.000 W

FERRAMENTAS DE TRABALHO

  • Porta-garfos - deslocamento lateral, 48 pol (disponível de fábrica)
  • Gancho de Levantamento - montagem em garfo (disponível de fábrica)
  • Lança Reforçada
  • Porta-garfos - inclinação padrão, 50 pol (disponível de fábrica)
  • Porta-garfos - giratório padrão, 50 pol (disponível de fábrica)
  • Portador - giro, 72 pol, 100 graus, capacidade de 9.000 lb, 5.000 lb girado (disponível de fábrica)
  • Garfos para Paletes - dois de 60 pol, 2 pol x 6 pol, capacidade de 9.000 lb por par (disponível de fábrica)
  • Garfos para Paletes - dois de 48 pol, 2,36 pol x 4 pol, capacidade de 9.000 lb por par (disponível de fábrica)
  • Garfos para Cubos - dois de 48 pol, 2 pol x 2 pol, capacidade de 3.800 lb por par (disponível de fábrica)
  • Caçamba - Propósito Geral 1,3 yd³
  • Caçamba - Movimentação de Materiais 1,95 yd³
  • Caçamba - Multiuso, 1,3 yd³
  • Plataforma de Trabalho - 8 pés x 4 pés com capacidade máxima de 1.000 lb. Inclui encaixes do garfo fechados, porta de entrada/saída lateral, trilho frontal removível e piso de malha de arame

Veja como TL943 c/ Estabilizadores se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Manipulador Telescópico TL943 com Estabilizadores

Manipulador Telescópico TL943 com Estabilizadores

Confira as Ofertas Atuais para  TL943 c/ Estabilizadores

Exibir Mais Ofertas