637

Escrêiperes com Caçamba para Carvão 637

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Energia do Volante - Trator/Escrêiper
425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP)
425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP)
Capacidade do Escrêiper - Coroada
50 yd³
38 m³
Velocidade Máxima - Carregado
34.7 milha/h
55.8 km/h

Visão Geral

Transporte Mais Carvão

As caçambas para carvão 637 são maiores e mais altas que as caçambas do trator-escrêiper de rodas padrão, permitindo transportar 38 m (50 yd) de carvão solto de baixa densidade. As caçambas novas foram projetadas e criadas para, especificamente, fornecer carvão mineral à pilha e reservar carvão empilhado ao sistema do alimentador.

Vantagens

Maior Conforto

Os controles ergonômicos e o interior da cabine recém-reprojetado fornecem um ambiente de trabalho mais confortável e eficiente durante o dia todo

Até 12% Mais Produtividade

As melhorias na eficiência de combustível e os novos controles de transmissão da APECS aumentam a produtividade na maioria das aplicações

Adicional Segurança

Novos recursos de segurança ajudam os operadores a serem mais produtivos e a trabalhar com mais eficiência o dia inteiro

Especificações de Produto para 637

Energia do Volante - Trator/Escrêiper 425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP) 425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP)
Capacidade do Escrêiper - Coroada 50 yd³ 38 m³
Velocidade Máxima - Carregado 34.7 milha/h 55.8 km/h
Largura - Corte 11.5 pé 3.51 m
Energia do Volante - Trator 570 hp 425 kW
Largura Total 12.93 pé 3.94 m
Capacidade do Escrêiper - Coroada 50 yd³ 38 m³
RPM Nominal do Motor - Escrêiper 2150 r/min 2150 r/min
Pneus - Escrêiper 37,25R35**E3 37,25R35**E3
Velocidade Máxima - Carregado 34.7 milha/h 55.8 km/h
Comprimento Total 609.5 pol 15480 mm
Peso Operacional - Vazio 117782 lb 52425 kg
Pneus - Trator 37,25R35**E3 37,25R35**E3
Energia do Volante - Escrêiper 290 hp 216 kW
Emissões Os motores Cat C9.3 e Cat C18 atendem aos padrões de emissões de motores do Final do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IV da UE. Os motores Cat C9.3 e Cat C18 atendem aos padrões de emissões de motores do Final do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IV da UE.
Largura de Giro de 180° de Meio-Fio a Meio-Fio 42.59 pé 12.98 m
Modelo do Motor - Trator Cat C18 Cat C18
Modelo do Motor - Escrêiper Cat C9.3 Cat C9.3
Capacidade do Escrêiper - Rasa 41 yd³ 31 m³
RPM Nominal do Motor - Trator 1900 r/min 1900 r/min
Carga Nominal 34.472 kg (76.000 lb)/34,20 toneladas métricas (38 toneladas) 34.472 kg (76.000 lb)/34,20 toneladas métricas (38 toneladas)
Capacidade de Reabastecimento do Tanque de Combustível - Escrêiper 370 gal (EUA) 1400 l
Profundidade Máxima de Corte 17.7 pol 450 mm
Profundidade Máxima de Espalhamento 21.1 pol 535 mm
Altura de Transporte Geral 13.62 pé 4.15 m
Abaixamento da Alça 2.1 s 2.1 s
Levantamento da Caçamba 3.5 s 3.5 s
Extensão do Ejetor 8.5 s 8.5 s
Levantamento do Avental 4 s 4 s
Abaixamento do Avental 3.8 s 3.8 s
Levantamento da Alça 1.5 s 1.5 s
Abaixamento da Caçamba 3.5 s 3.5 s
Retração do Ejetor 8.5 s 8.5 s
Nível de Potência Sonora Externa O nível de potência sonora externa para a máquina padrão (ISO 6393:2008) é de 118 dB(A). O nível de potência sonora externa para a máquina padrão (ISO 6393:2008) é de 118 dB(A).
ROPS/FOPS Atende às normas ISO Atende às normas ISO
Largura - Geral da Máquina 155 pol 3937 mm
Altura - Transporte Geral 163 pol 4140 mm
Comprimento - Total da Máquina - Padrão 609.5 pol 15480 mm
Altura - Topo da Cabine 147 pol 3733 mm
Eixo Traseiro - Traseira da Máquina 95.4 pol 2424 mm
Largura - Dentro da Caçamba 134 pol 3404 mm
Largura - Centros dos Pneus Traseiros 96.9 pol 2462 mm
Largura – Pneus Traseiros Externos 143.2 pol 3636 mm
Altura - Máxima da Lâmina do Escrêiper 21.2 pol 538 mm
Eixo até o Pino de Engate Vertical 20 pol 509 mm
Vão Livre Sobre o Solo - Trator 26.1 pol 664 mm
Largura - Trator 137.8 pol 3499 mm
Frente do Trator até o Eixo Dianteiro 142.2 pol 3612 mm
Distância entre Eixos 377 pol 9576 mm
Cinto de Segurança SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Alarme de Ré ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Freios ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS ISO 3471:2008 para até 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 para até 21.282 kg (46.919 lb)
Sistema de Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Sistema de Transmissão - Escrêiper 12.9 gal (EUA) 49 l
Fluido de Escape Diesel - Trator 8 gal (EUA) 30.5 l
Fluido de Escape Diesel - Escrêiper 5.8 gal (EUA) 22 l
Cárter - Escrêiper 6.5 gal (EUA) 24.5 l
Sistema de Arrefecimento - Escrêiper 16.1 gal (EUA) 61 l
Sistema de Transmissão - Trator 29 gal (EUA) 110 l
Sistema de Arrefecimento - Trator 19.8 gal (EUA) 75 l
Cárter - Trator 13.7 gal (EUA) 52 l
Marcha da Transmissão - Ré 6.2 milha/h 9.9 km/h
Marcha da Transmissão - Sexta 19 milha/h 30.6 km/h
Marcha da Transmissão - Quarta 10.5 milha/h 16.9 km/h
Marcha da Transmissão - Primeira 3.4 milha/h 5.5 km/h
Marcha da Transmissão - Sétima 25.7 milha/h 41.95 km/h
Marcha da Transmissão - Terceira 7.7 milha/h 12.4 km/h
Marcha da Transmissão - Quinta 14.1 milha/h 22.7 km/h
Marcha da Transmissão - Oitava 34.7 milha/h 55.8 km/h
Marcha da Transmissão - Segunda 6.2 milha/h 10 km/h
Tanque de Combustível 370 gal (EUA) 1400 l
Sistema Hidráulico 37.5 gal (EUA) 142 l

637 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA - TRATOR

  • Motor Cat C18 com MEUI™ (Mechanically Actuated Electronic Unit Injection, Unidade de Injeção Eletrônica Ativada Mecanicamente)
  • Freio do Motor de Compressão
  • Partida elétrica, 24 V
  • Purificador de ar, tipo seco com pré-purificador
  • Ventilador, hidráulico
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Radiador, colmeia unitária de alumínio, nove aletas por polegada
  • Protetor, cárter
  • Auxílio de partida, a éter
  • Sistema de frenagem:
    • Primário e secundário, disco em banho de óleo, hidráulico
    • Estacionamento, liberação hidráulica, por força de mola
  • Bloqueio do acelerador
  • Transmissão:
    • Câmbio de potência planetário de 8 velocidades
    • Controle ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Controle Eletrônico de Pressão da Embreagem)
    • Software APECS
    • Seleção de engrenagem máxima programável
    • Trava da transmissão
    • Trava do diferencial
    • Proteção, trem de força
    • Redução da rotação padrão dos pneus
    • Controle de velocidade de deslocamento
    • Limite de velocidade da máquina
    • Proteção da trava do diferencial

TREM DE FORÇA - ESCRÊIPER

  • Motor Cat C9.3
    • Trilho comum de alta pressão eletrônica
    • Levantamento constante do freio do motor
  • Partida elétrica, 24 V
  • Purificador de ar, tipo seco com pré-purificador
  • Ventilador, mecânico acionado
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Radiador, colmeia unitária de alumínio, nove aletas por polegada
  • Auxiliar de Partida, ou
  • Sistema de frenagem:
    • Primário e secundário, seco paquímetro, acionamento hidráulico
  • Transmissão:
    • 4 Velocidades (transmissão por conversor de torque)
    • Power Shift planetária

SISTEMA ELÉTRICO - TRATOR

  • Alternador, 150 A
  • Baterias (4), 12 V, 1.000 CCA, sem manutenção, alto rendimento
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Sistema de iluminação:
    • Faróis, LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
    • Setas com função de pisca-alerta, holofotes de LED, (2) bordas cortantes, (1) caçamba, visão lateral de halogênio (2)
  • Receptáculo de partida/carga

SISTEMA ELÉTRICO - ESCRÊIPER

  • Alarme, marcha à ré
  • Baterias (4), 12 V, 1.000 CAA, sem manutenção, alto rendimento
  • Alternador, 65 A
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Sistema de iluminação:
    • Luzes de freio, LED
    • Setas com função de pisca-alerta, LED

COMPARTIMENTO DO OPERADOR - TRATOR

  • Sistema HVAC, aquecimento, AC, degelo
  • Controle termostático do sistema HVAC
  • Gancho para casaco
  • Plataforma de lancheira com tira de suporte
  • Conexão de diagnóstico (2)
  • Tomadas elétricas de 12 V (2)
  • Trava do diferencial (1)
  • Luz de cortesia no teto
  • Buzina, elétrica
  • Controle do implemento com alça em T
  • Espelho, retrovisor
  • Instalação pronta para rádio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurizada
  • Interruptores do teclado:
    • Bloqueio do acelerador
    • Limpadores/Lavadores
    • Luzes de risco
    • Seleção do nível do retardador
    • Luzes de trabalho ligar, desligar
    • Modo de informações no Visor do Messenger
  • Chaves seletoras da guia de segurança
  • Cinto de segurança, duas peças estáticas
  • Assento, Gerenciamento Avançado de Dirigibilidade (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Cat Conforto Série 3, giro de 30 graus
  • Volante de direção, inclinação, recolhimento, acolchoado
  • Vidros, saída de emergência no lado direito
  • Vidros, deslizantes
  • Vidros, laminados, fechados
  • Limpadores de para-brisas, vidros dianteiros e traseiros, inclui lavadores
  • Trava da porta
  • Tela do Messenger
  • Medidores, advertências incluem:
    • Temperatura do líquido arrefecedor
    • Temperatura do óleo do motor
    • Temperatura do fluido hidráulico
    • Nível de combustível
    • Freio de estacionamento
    • Trava do implemento
    • Sistema de freios
    • Bloqueio do acelerador
    • Tensão do sistema
    • Direção secundária
    • Elo inferior
    • Ejetor Automático
    • Trava do diferencial
    • Flutuação do avental
    • Trava da transmissão
    • Amortecimento de vibração
    • Luzes de farol alto
    • Luz indicadora de ação
    • Rotação do motor, rpm
    • Seleção de marchas

FLUIDOS

  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -37 °C (-34 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO - TRATOR

  • Engate de amortecimento avançado
  • Acumuladores (amortecimento de vibração) com Número de Registro Canadense (CRN)
  • Troca rápida de óleo
  • Para-lamas, não metálicos
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V
  • Aros (2)
  • Ganchos de reboque, dianteiros
  • Travas antivandalismo
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V
  • Travas de direção

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO - ESCRÊIPER

  • Caçamba para Carvão
    • 31 m3 (41 yd3), batida
    • 38 m3 (50 yd3), coroada
  • Travas antivandalismo
  • Pára-lamas do escrêiper
  • Troca rápida de óleo
  • Aros (2)
  • Cilindros hidráulicos com sensor de posição (levantamento da cuba e do avental)

637 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

ARRANJOS DA DIREÇÃO

  • Arranjo de Direção Secundária

TECNOLOGIAS INTEGRADAS

  • Arranjo de Assistência Sequencial
  • Redução da Rotação Avançada dos Pneus

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Disposição da câmera – WAVS (Work Area Vision System, Sistema de Visão da Área de Trabalho)
  • Farol giratório da cabine
  • Buzina de ar
  • Buzina de ar e farol giratório
  • GRUPO DA FIAÇÃO

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

  • Disposição do adesivo – EUA (ANSI)
  • Disposição da Película - Internacional (ISO)

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Escrêiper com Caçamba para Carvão 637

Escrêiper com Caçamba para Carvão 637

Escrêiper com Caçamba para Carvão 637

Escrêiper com Caçamba para Carvão 637
Escrêiper com Caçamba para Carvão 637
Escrêiper com Caçamba para Carvão 637

Confira as Ofertas Atuais para  637

Exibir Mais Ofertas