651

Escrêiperes de Caçamba Aberta 651

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Motor do Trator
Cat C18
Cat C18
Energia do Volante - Trator/Escrêiper
469 kW (629 hp)
469 kW (629 hp)
Capacidade do Escrêiper - Coroada
44 yd³
33.6 m³

Visão Geral

Solução de alta produtividade/baixo custo

A Caterpillar tem o prazer de anunciar o retorno do 651 à nossa linha de Tratores-Escrêiperes de Rodas em 2022. Proporcionando altos níveis de produtividade, o sistema de terraplanagem com único motor do 651 é uma escolha inteligente em diversos projetos de larga escala, fornecendo tempos de ciclos rápidos ao trabalhar em aplicações de resistência à laminação e nivelamentos mais baixos. Apresentado pela primeira vez na linha de Tratores-Escrêiperes de Rodas Cat® em 1962, o 651 continua mantendo seu legado como uma de nossas máquinas patenteadas. Sua potência de motor exclusiva oferece a capacidade de trabalhar com um trator de empurrar Cat D10 ou D11, proporcionando tempos de carga ultrarrápidos e a capacidade de trabalhar em condições abrasivas ou rochosas. Melhorias feitas na produtividade, combinadas com aprimoramentos no conforto do operador e novos recursos de segurança – Sistema de Acesso Eletrificado e freios a discos em banho de óleo – para uma máquina oferecendo retornos elevados em termos de lucro e tempo.

Vantagens

Maior Conforto do Operador

Os controles ergonômicos e o interior da cabine recém-reprojetado fornecem um ambiente de trabalho mais confortável e eficiente durante o dia todo

Até 6% Maior Produtividade

Melhorias na eficiência de combustível, utilização do estimador de carga útil e os novos controles de transmissão proporcionam mais produtividade

Segurança incomparável

Recursos de segurança ajudam a aumentar a confiança do operador, oferecendo um ambiente mais seguro para operações - freios a discos em banho de óleo efetivos, câmera WAVS e entrada elétrica de acesso à cabine

Especificações de Produto para 651

Motor do Trator Cat C18 Cat C18
Energia do Volante - Trator/Escrêiper 469 kW (629 hp) 469 kW (629 hp)
Potência Líquida 469 kW/637 hp 469 kW/637 hp
Potência Bruta (SAE J1995) 637 hp 475 kW
Potência Líquida (ISO 14396) 585 hp 436 kW
Potência Líquida (SAE J1349/ISO 9249) 592 hp 436 kW
Diâmetro Interno 5.7 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Deslocamento 1105 pol³ 18.1 l
Capacidade do Escrêiper - Coroada 44 yd³ 33.6 m³
Carga Nominal 104,058 lb 47,200 kg
Capacidade - Rasa 32 yd³ 24.5 m³
Profundidade de Corte - Máxima 17.3 pol 417 mm
Largura - Corte - Até as Brocas do Roteador 12.5 pé 3.8 m
Vão Livre Sobre o Solo - Máximo 2.3 pé 0.7 m
Hidr. Força de Penetração - 657G 121000 lb 542 kN
Profundidade de Dispersão - Máxima 26 pol 530 mm
Abertura do Avental 92 pol 2337 mm
Força de Fechamento do Avental 39200 lb 176 kN
Velocidade Máxima - Carregado 34.9 milha/h 56.1 km/h
1 Avanço 3.5 milha/h 5.7 km/h
2 Avanço 6.5 milha/h 10.5 km/h
3 Avanço 7.8 milha/h 12.5 km/h
4 Avanço 10.6 milha/h 17 km/h
5 Avanço 14.2 milha/h 22.8 km/h
6 Avanço 19.2 milha/h 30.9 km/h
7 Avanço 25.7 milha/h 41.4 km/h
8 Avanço 34.9 milha/h 56.1 km/h
Marcha à Ré 6.7 milha/h 10.8 km/h
Transporte Total 160505 lb 72804 kg
Transporte do Trator 93635 lb 42472 kg
Transporte do Escrêiper 64068 lb 29061 kg
Total Operacional - Vazio 164,244. lb 74500 kg
Eixo Frontal 93842 lb 42566 kg
Eixo Traseiro 66663 lb 30238 kg
Total Operacional - Carregado 268,302. lb 121700 kg
Eixo Frontal - Carregado 134165 lb 60856 kg
Eixo Traseiro - Carregado 130340 lb 59121 kg
Largura - Geral da Máquina 14.3 pé 4.36 m
Largura - Trator 12.3 pé 3.75 m
Largura - Linhas Centrais do Pneu Traseiro 9.21 pé 2.81 m
Largura - Dentro da Caçamba 12.07 pé 3.68 m
Largura - Fora da Cuba - Largura de Transporte 12.98 pé 3.93 m
Altura - Transporte Geral 15.29 pé 4.66 m
Altura - Topo da Cabine 12.86 pé 3.92 m
Vão Livre Sobre o Solo - Trator 2.3 pé 0.7 m
Frente do Trator até o Eixo Dianteiro 14.93 pé 4.55 m
Eixo até o Pino de Engate Vertical 1.8 pé 0.55 m
Altura - Máxima da Lâmina do Escrêiper 2.17 pé 0.66 m
Distância entre Eixos 32.68 pé 9.96 m
Comprimento - Geral da Máquina 58.96 pé 17.97 m
Eixo Traseiro - Traseira da Máquina 8.07 pé 2.46 m
Largura - Giro de 180° - Direita 44.6 pé 13.6 m
Largura - Giro de 180° - Esquerda 47.57 pé 14.5 m
Ângulo de Direção - Direito 90 90
Ângulo de Direção - Esquerdo 85 85
Cárter 13.7 gal (EUA) 38 l
Transmissão 35.9 gal (EUA) 136 l
Diferencial 36 gal (EUA) 136 l
Comando Final – Cada 6 gal (EUA) 29.5 l
Sistema de Arrefecimento 23.4 gal (EUA) 88.6 l
Reservatório Hidráulico 39.6 gal (EUA) 150 l
Lavador do Para-brisa 0.5 gal (EUA) 5 l
Diâmetro Interno do Cilindro da Cuba 7.08 pol 180 mm
Curso do Cilindro da Cuba 37.4 pol 950 mm
Diâmetro Interno do Cilindro do Avental 7.08 pol 180 mm
Curso do Cilindro do Avental 29.92 pol 759.5 mm
Circuito de Direção (em Marcha Lenta Alta) 76.08 gpm 288 l/min
Circuito de Amortecimento de Vibração 19.54 gpm 74 l/min
Circuito da Direção Secundária 14.52 gal/hr 55 l/hr
Válvula de Alívio - Circuito de Direção 1959 lb/pol² 13500 kPa
Válvula de Alívio - Circuito de Implemento 1999 lb/pol² 13780 kPa
Ajustes do Compensador - Circuito de Amortecimento de Vibração 3002 lb/pol² 20700 kPa
Tanque de Combustível 430 gal (EUA) 1628 l
Diferencial 44 gal (EUA) 168 l
Comando Final – Cada 7.8 gal (EUA) 30 l
Transmissão 31.9 gal (EUA) 121 l
Cárter 8.9 gal (EUA) 34 l
Sistema de Arrefecimento 16.6 gal (EUA) 63.2 l

651 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 115 A - motor do trator
  • Alternador, 65 A - motor do escrêiper
  • Baterias do Trator (4), 12 V, Sem Necessidade de Manutenção, Alta Potência
  • Baterias do Escrêiper (4), 12 V, Sem Necessidade de Manutenção, Alta Potência
  • Sistema Elétrico, 24 V
  • Sistema de Iluminação - Trator
  • Sistema de Iluminação - Escrêiper
  • Tomada de Partida - motores do trator e do escrêiper

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado (inclui aquecedor e desembaçador)
  • Painel de fusíveis de estilo automotivo com extrator de fusível
  • Plataforma de lancheira com tira de suporte
  • Gancho para Casaco
  • Porta-copos
  • Orifício de Conexão de Diagnóstico (12 V)
  • Luz de Cortesia no Teto
  • Trava de rotação do motor
  • Ventilador, desembaçador
  • Grupo de Medidores
  • Buzina
  • Joystick para Controle do Implemento
  • Espelhos retrovisores
  • Instalação para Rádio
  • 2 aberturas de rádio, alto-falantes e conversor de 5 A
  • Cabine ROPS com Insonorização e Pressurização
  • Cinto de Segurança Estático, 2 peças
  • Controles do Motor do Escrêiper
  • Assento, Suspensão a Ar, Cat Advanced Ride Management
  • Volante de Direção – inclinação e recolhimento
  • Compartimento de Armazenamento
  • Retenção da Transmissão
  • Vidros - deslizantes
  • Para-brisa - vidro laminado
  • Limpador/Lavador do Para-Brisa - dianteiro e traseiro
  • Descanso de Punho/Alça da Garra

TREM DE FORÇA

  • Trator
  • Escrêiper

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Trator
  • Escrêiper

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 651 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

651

651

651

651

651

651

651

651

651
651
651
651
651
651
651
651

Confira as Ofertas Atuais para  651

Exibir Mais Ofertas