Personalize o trator-escrêiper de rodas parcial Cat 651.

Escrêiperes Parciais Escrêiper Parcial 651

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Motor do Trator
Cat® C18
Cat® C18
Potência Bruta (SAE J1995)
637 hp
475 kW
Velocidade Máxima - Carregado
34.9 milha/h
56.1 km/h

Visão Geral

Personalização para Sua Operação.

A Caterpillar oferece unidades de energia do trator-escrêiper de rodas parcial projetadas para máquinas especiais que complementam a linha de produtos Cat® tradicionais. Essas configurações somente para tratores estão disponíveis para compra diretamente das Soluções do OEM da Caterpillar. Elas podem ser aproveitadas em uma variedade de máquinas finais, incluindo puxadores de água, escrêiperes de elevação, unidades de energia de reboques rebaixados e muito mais. Com as melhorias feitas na produtividade, combinadas com aprimoramentos no conforto do operador e novos recursos de segurança – Sistema de Acesso Eletrificado e freios a discos em banho de óleo – esta máquina oferece retornos elevados em termos de tempo e investimento.

Vantagens

Maior Conforto do Operador

Os controles ergonômicos e o interior da cabine recém-reprojetado fornecem um ambiente de trabalho mais confortável e eficiente durante o dia todo

Segurança incomparável

Recursos de segurança ajudam a aumentar a confiança do operador, oferecendo um ambiente mais seguro para operações - freios a discos em banho de óleo efetivos, câmera WAVS e entrada elétrica de acesso à cabine

Até 15% Menos Emissões de CO2

A 651 emite até 15% menos CO2 do que o modelo anterior 651E.

Especificações de Produto para Escrêiper Parcial 651

Motor do Trator Cat® C18 Cat® C18
Observação Atende aos padrões de emissão Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA ou Estágio V da UE ou equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA ou equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissão Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA ou Estágio V da UE ou equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA ou equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE.
Potência Bruta (SAE J1995) 637 hp 475 kW
Potência Líquida (SAE J1349/ISO 9249) 592 hp 436 kW
Diâmetro Interno 5.7 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Deslocamento 1105 pol³ 18.1 l
Velocidade Máxima - Carregado 34.9 milha/h 56.1 km/h
1 Avanço 3.5 milha/h 5.7 km/h
2 Avanço 6.5 milha/h 10.5 km/h
3 Avanço 7.8 milha/h 12.5 km/h
4 Avanço 10.6 milha/h 17 km/h
5 Avanço 14.2 milha/h 22.8 km/h
6 Avanço 19.2 milha/h 30.9 km/h
7 Avanço 25.7 milha/h 41.4 km/h
8 Avanço 34.9 milha/h 56.1 km/h
Marcha à Ré 6.7 milha/h 10.8 km/h
Freios ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS: ISO 3471:2008 para até 26.600 kg (58.643 lb). FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos): ISO 3449:2005 Level II ROPS: ISO 3471:2008 para até 26.600 kg (58.643 lb). FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos): ISO 3449:2005 Level II
Cabine Cinto de Segurança: SAE J386:AUG2012 Cinto de Segurança: SAE J386:AUG2012
Largura - Giro de 180° - Direita 44.6 pé 13.6 m
Largura - Giro de 180° - Esquerda 47.57 pé 14.5 m
Ângulo de Direção - Direito 90 90
Ângulo de Direção - Esquerdo 85 85
Tanque de Combustível 430.1 gal (EUA) 1628 l
Cárter 10 gal (EUA) 38 l
Transmissão 35.9 gal (EUA) 136 l
Diferencial 36 gal (EUA) 136 l
Comando Final - Cada 6 gal (EUA) 29.5 l
Sistema de Arrefecimento 23.4 gal (EUA) 88.6 l
Reservatório Hidráulico 39.6 gal (EUA) 150 l
Lavador do Para-brisa 0.5 gal (EUA) 5 l

Escrêiper Parcial 651 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Transmissão: Power Shift planetária de oito velocidades, controle ECPC, software APECS, seleção de marcha mais alta programável, trava da transmissão, trava do diferencial, protetor - trem de força, controle de velocidade de deslocamento, limite de velocidade da máquina
  • Cat C18
  • Freio do motor Cat
  • Partida elétrica, 24 V
  • Ventilador, hidráulico
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Radiador
  • Protetor, cárter
  • Auxílio de partida, a éter
  • Sistema de freios: primário e secundário, disco úmido, hidráulico; estacionamento, liberado hidraulicamente, engatado por mola
  • Bloqueio do acelerador

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 115 A
  • Baterias (4), 12 V, 1.000 CCA, sem manutenção
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Sistema de iluminação: Luzes de freio (halógenas), setas com função de pisca-alerta (LED)
  • Setas com função de pisca-alerta
  • Receptáculo de partida/carga

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Sistema HVAC, aquecimento, AC, degelo
  • Controle termostático do sistema HVAC
  • Gancho para casaco
  • Plataforma de lancheira com tira de suporte
  • Conexão de diagnóstico (2)
  • Tomadas elétricas de 12 V (2)
  • Trava do diferencial (1)
  • Luz de cortesia no teto
  • Buzina, elétrica
  • Controle do implemento com alça em T
  • Instalação pronta para rádio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurizada
  • Interruptores do teclado: partida do motor traseiro; trava do acelerador; limpadores/lavadores; luzes do pisca-alerta; ligar/desligar luzes de trabalho; modo de informação; visor do Messenger; chaves seletoras da guia de segurança, freio de estacionamento
  • Cinto de segurança, duas peças estáticas
  • Vidros, deslizantes
  • Vidros, laminados, fechados
  • Descanso de Punho/Alça da Garra
  • Limpadores de para-brisas, vidros dianteiros e traseiros, inclui lavadores
  • Trava da porta
  • Medidores da tela do Messenger, advertências incluem: temperatura do líquido arrefecedor; temperatura do óleo do motor; temperatura do fluido hidráulico; temperatura do DPF; nível de combustível; freio de estacionamento; bloqueio do implemento, sistema de freios; regeneração necessária; trava do acelerador; tensão do sistema; direção secundária; alça inferior; trava do diferencial; flutuação do avental; retenção da transmissão; luzes de farol alto; luz indicadora de ação; rotação do motor, rpm; seleção externa de marchas; níveis de enchimento de DPF
  • Chaves seletoras da guia de segurança
  • Assento: Gerenciamento Avançado de Dirigibilidade (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Cat Conforto Série III, giro de 30 graus
  • Volante de direção, inclinação, recolhimento, acolchoado
  • Vidros, saída de emergência no lado direito
  • Tela do Messenger

FLUIDOS

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada até -37 °C (-34 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Acumuladores (freio e amortecimento de vibração) com Número de Registro Canadense (CRN)
  • Troca rápida de óleo
  • Travas antivandalismo
  • Travas de direção
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V

Escrêiper Parcial 651 Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA

  • Filtro de ar, pré-purificador elétrico

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Escada motorizada de acesso

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Arranjo da câmera: sistema de visão da área de trabalho (WAVS, Work Area Vision System)
  • Farol giratório da cabine
  • Buzina de ar
  • Buzina de ar e farol giratório
  • Alojamento de parafuso mestre
  • Arranjo de rodas traseiras (conjunto de 2)
  • Pacote de braços de tração do escrêiper
  • Grupo de cilindros de direção (conjunto de 2)
  • GRUPO DA FIAÇÃO

Veja como Escrêiper Parcial 651 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

651

puxador de água

puxador de água

651
puxador de água
puxador de água