Personalize o trator-escrêiper de rodas parcial Cat 631.

Escrêiper Parcial 631 Escrêiperes Parciais

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Motor do Trator
Cat® C18
Cat® C18
Energia do Volante - Trator
570 hp
425 kW
Velocidade Máxima - Carregado
34.7 milha/h
55.8 km/h

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

TRABALHE CONFORTAVELMENTE

TRABALHE CONFORTAVELMENTE

  • Dirija com menos esforço com o sistema de direção de alta pressão desenvolvido recentemente.
  • Tire proveito das melhorias feitas no interior e no ambiente de trabalho mais ergonômico.
  • Controles intuitivos e ergonômicos com visor multifunção mantemos operadores concentrados no trabalho.
  • Mantenha a temperatura desejada da cabine com o controle de temperatura automático.

FÁCIL DE OPERAR

FÁCIL DE OPERAR

  • A suspensão do assento do Gerenciamento Avançado de Dirigibilidade (ARM, Advanced Ride Management) Cat reduz o movimento no curso final do cilindro de carga para um percurso mais suave.
  • A proteção de sobrevelocidade do motor engatará automaticamente sem a necessidade de entrada do operador quando a máquina estiver na oitava marcha. A máquina auxiliará na redução da velocidade do motor, cancelando o comando do acelerador e engatando o freio de compressão do motor.

SEJA MAIS PRODUTIVO

SEJA MAIS PRODUTIVO

  • O Sistema de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) permite que a máquina utilize melhor o torque e a potência do motor.
  • Defina a velocidade máxima desejada com Controle de Velocidade de Deslocamento e a máquina encontrará a marcha mais bem adaptada para o motor e a transmissão, fornecendo um consumo de combustível mais baixo em áreas de velocidade reduzida.
  • O recurso Limite de Velocidade da Máquina substitui a Seleção de Marcha Mais Alta
  • A Estolagem Automática ajuda a colocar a transmissão rapidamente em uma temperatura operacional na partida ao trabalhar em temperaturas mais baixas.

PROJETADO PARA SEGURANÇA

PROJETADO PARA SEGURANÇA

  • Entrada e saída da cabine facilitadas com o novo sistema de escada de acesso motorizado.
  • Melhore a consciência do operador quanto às áreas adjacentes do local com o Sistema de Visão da Área de Trabalho (WAVS, Work Area Vision System) opcional.
  • Acesso no nível do solo para abastecimento de combustível e diversos pontos de manutenção para uma manutenção mais fácil e mais segura.
  • O indicador de cinto de segurança fornece alertas visuais e sonoros quando o cinto de segurança não é usado.
  • As sapatas de freio largas e os tambores de freio melhoram o desempenho do freio e reduzem o desgaste dos freios e dos tambores.
  • Os freios secundários engatam automaticamente se a pressão de serviço cai
  • O Freio de Estacionamento apresenta um mecanismo liberado por pressão hidráulica acionado por mola que opera os freios de serviço.

SUPORTE DO REVENDEDOR

COM ASSISTÊNCIA DA REDE DE REVENDEDORES CAT

  • Suporte completo da rede de revendedores e peças Cat.
  • Elegível aos Planos de Proteção ao Equipamento (EPP, Equipment Protection Plans) e Contratos de Valor do Cliente (CVAs, Customer Value Agreements).

Especificações de Produto para Escrêiper Parcial 631

Motor do Trator Cat® C18 Cat® C18
Energia do Volante - Trator 570 hp 425 kW
Observação Atende aos padrões de emissão Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA ou Estágio V da UE ou equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA ou equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissão Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA ou Estágio V da UE ou equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA ou equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE.
Velocidade Máxima - Carregado 34.7 milha/h 55.8 km/h
1 Avanço 3.4 milha/h 5.5 km/h
2 Avanço 6.2 milha/h 10 km/h
3 Avanço 7.7 milha/h 12.4 km/h
4 Avanço 10.5 milha/h 16.9 km/h
5 Avanço 14.1 milha/h 22.7 km/h
6 Avanço 19 milha/h 30.6 km/h
7 Avanço 25.7 milha/h 41.4 km/h
8 Avanço 34.7 milha/h 55.8 km/h
Marcha à Ré 6.2 milha/h 9.9 km/h
Freios ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS: ISO 3471:2008 FOPS: ISO 3449:2005 Level II. ROPS: ISO 3471:2008 FOPS: ISO 3449:2005 Level II.
Cabine Cinto de Segurança: SAE J386:FEB2006 Cinto de Segurança: SAE J386:FEB2006
Largura - Giro de 180° 40.2 pé 12.23 m
Tanque de Combustível 231 gal (EUA) 874 l
Cárter 13.7 gal (EUA) 52 l
Transmissão 29 gal (EUA) 110 l
Diferencial 41.7 gal (EUA) 158 l
Comando Final – Cada 5 gal (EUA) 19 l
Sistema de Arrefecimento 19.8 gal (EUA) 142 l
Reservatório Hidráulico 37.5 gal (EUA) 83 l
Lavador do Para-brisa 1.3 gal (EUA) 5 l
Comando Final - Cada 7.8 gal (EUA) 30 l
Tanque de Combustível 430 gal (EUA) 1628 l
Transmissão 31.9 gal (EUA) 121 l
Sistema de Arrefecimento 16.6 gal (EUA) 63.2 l
Diferencial 44 gal (EUA) 168 l
Cárter 8.9 gal (EUA) 34 l

Escrêiper Parcial 631 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Motor Cat® C18 com Unidade de Injeção Eletrônica com Atuação Mecânica (MEUI™, Mechanically Actuated Electronic Unit Injection)
  • Transmissão: Power Shift planetária de oito velocidades, controle ECPC, software APECS, seleção de marcha mais alta programável, trava da transmissão, trava do diferencial, protetor - trem de força, controle de velocidade de deslocamento, limite de velocidade da máquina
  • Freio do motor Cat
  • Partida elétrica, 24 V
  • Filtro de ar, tipo seco com pré-purificador
  • Ventilador, hidráulico
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Radiador, colmeia unitária de alumínio, nove aletas por polegada
  • Protetor, cárter
  • Auxílio de partida, a éter
  • Sistema de freios: primário e secundário, disco úmido, hidráulico; estacionamento, liberado hidraulicamente, engatado por mola

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 115 A
  • Baterias (4), 12 V, 1.000 CCA, sem manutenção, alto rendimento
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Sistema de Iluminação: LED
  • Receptáculo de partida/carga

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Sistema HVAC, aquecimento, AC, degelo
  • Controle termostático do sistema HVAC
  • Gancho para casaco
  • Plataforma de lancheira com tira de suporte
  • Conexão de diagnóstico (2)
  • Tomadas elétricas de 12 V (2)
  • Trava do diferencial
  • Luz de cortesia no teto
  • Buzina, elétrica
  • Controle do implemento com alça em T
  • Instalação pronta para rádio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurizada
  • Interruptores do teclado: partida do motor traseiro; trava do acelerador; limpadores/lavadores; luzes do pisca-alerta; ligar/desligar luzes de trabalho; modo de informação; visor do Messenger; chaves seletoras da guia de segurança, freio de estacionamento
  • Cinto de segurança, duas peças estáticas
  • Vidros, deslizantes
  • Vidros, laminados, fechados
  • Limpadores de para-brisas, vidros dianteiros e traseiros, inclui lavadores
  • Espelho, retrovisor
  • Trava da porta
  • Tela do Messenger
  • Medidores da tela, advertências incluem: temperatura do líquido arrefecedor; temperatura do óleo do motor; temperatura do fluido hidráulico; temperatura do DPF; nível de combustível; freio de estacionamento; bloqueio do implemento, sistema de freios; regeneração necessária; trava do acelerador; tensão do sistema; direção secundária; alça inferior; trava do diferencial; flutuação do avental; retenção da transmissão; luzes de farol alto; luz indicadora de ação; rotação do motor, rpm; seleção externa de marchas; níveis de enchimento de DPF
  • Chaves seletoras da guia de segurança
  • Assento: Gerenciamento Avançado de Dirigibilidade (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Cat Conforto Série III, giro de 30 graus
  • Volante de direção, inclinação, recolhimento, acolchoado
  • Vidros, saída de emergência no lado direito
  • Tela do Messenger

FLUIDOS

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada até -37 °C (-34 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Engate de amortecimento avançado
  • Acumuladores (amortecimento de vibração e freio) com Número de Registro Canadense (CRN)
  • Pino de reboque, dianteiro
  • Para-lamas, não metálicos
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Tanque de combustível de enchimento rápido

Escrêiper Parcial 631 Equipamento Opcional

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Arranjo da câmera: sistema de visão da área de trabalho (WAVS, Work Area Vision System)
  • Farol giratório da cabine
  • Buzina de ar
  • Buzina de ar e farol giratório
  • Alojamento de parafuso mestre
  • Arranjo de rodas traseiras (conjunto de 2)
  • Pacote de braços de tração do escrêiper
  • Grupo de cilindros de direção (conjunto de 2)

Veja como Escrêiper Parcial 631 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

631

puxador de água

puxador de água

631
puxador de água
puxador de água

Confira as Ofertas Atuais para  Escrêiper Parcial 631

Exibir Mais Ofertas