Caçamba para Carvão 657

Caçamba para Carvão 657 Escrêiperes com Caçamba para Carvão

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Motor do Trator
Cat® C18
Cat® C18
Energia do Volante - Trator/Escrêiper
469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp)
469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp)
Motor do Escrêiper
Cat® C15
Cat® C15

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Caçamba para Carvão para Fins Específicos

Caçamba para Carvão para Fins Específicos

Caçamba para Carvão para Fins Específicos

• Os escrêiperes da caçamba para carvão de grande capacidade são mais longos e mais altos que os
escrêiperes da caçamba aberta convencional.
• Os escrêiperes com motorização dupla da caçamba para carvão para fins específicos oferecem tempos de ciclo
menores com payload máxima.
• A alta velocidade de deslocamento permite gerenciar pilhas.
• A máquina foi projetada para lidar com operações de carga, reboque e compactação, oferecendo assim
funcionalidade completa.
• Trabalhe de forma eficaz em condições de solo desfavoráveis e escale pilhas
escorregadias e carvão solto com a tração integral (AWD).
• Os escrêiperes da caçamba para carvão promovem a compactação efetiva do carvão, o que
reduz o risco de combustão espontânea em pilhas de carvão graças à
eliminação dos espaços de ar.
• Os escrêiperes da caçamba para carvão especializados são otimizados para proporcionar o máximo de
produtividade e eficiência na máquina.
Seja Mais Produtivo

Seja Mais Produtivo

Seja Mais Produtivo

        
  • O Sistema Avançado de Controle Eletrônico de Produtividade (APECS)
    permite a comunicação entre o motor e a transmissão para
    otimizar a potência e o torque de saída de forma efetiva. Essa integração
    resulta em maior eficiência, com o resultado líquido de movimentar mais
    material.
  •     
  • Use o Controle de Velocidade de Deslocamento para definir a velocidade máxima desejada, e a máquina encontrará a marcha mais bem adaptada para o motor e a transmissão, fornecendo um consumo de combustível mais baixo.
  •     
  • O recurso de limite de velocidade da máquina permite que ela mantenha uma
    velocidade máxima definida, em vez de depender do seletor da marcha mais alta.
  •     
  • A Estolagem Automática ajuda a colocar a transmissão rapidamente em uma
    temperatura de operação na partida quando a máquina está operando em temperaturas mais baixas.








Trabalhe com conforto

Trabalhe com conforto

        
  • Dirija com menos esforço com o
    novo sistema de direção de alta pressão.
  •     


  • Reduza até 14 comandos individuais do operador por ciclo com o
    Auxílio à Sequência (acessório opcional).
  •     




  • Aproveite as melhorias feitas no interior e um ambiente de trabalho mais ergonômica
    com uma cabine 21% maior do que as cabines da Série 657 G.
  •     






  • Controles intuitivos e ergonômicos com visor multifunção mantêmos operadores
    concentrados no trabalho.
  •     








  • Mantenha a temperatura desejada da cabine com o controle de temperatura automático
    .

Projetado para Segurança

Projetado para Segurança

        
  • A escada de acesso motorizada, incluída como recurso padrão, facilita a entrada e a saída da cabine.
  •     
  • Aumente a consciência do operador sobre o ambiente do local com o
    Sistema de Visão da Área de Trabalho (WAVS). Acesso conveniente ao nível do solo para reabastecimento de combustível e vários
    pontos de manutenção, garantindo um serviço mais seguro e eficiente.
  •     
  • O indicador de cinto de segurança fornece alertas visuais e sonoros quando o cinto de segurança não é usado.
  •     
  • O abastecimento de combustível, o filtro de combustível, o filtro de óleo do motor, a troca de óleo do motor e o dreno de água são facilmente acessíveis ao nível do solo.






Fácil de Operar

Fácil de Operar

Fácil de Operar

        
  • A proteção de sobrevelocidade do motor engatará automaticamente sem a necessidade de entrada do operador quando a máquina estiver na oitava marcha. A máquina auxiliará na redução da velocidade do motor, cancelando o comando do acelerador e engatando o freio de compressão do motor.
  •     
  • A espaçosa cabine oferece controles fáceis e intuitivos e excelente visibilidade. A cabine oferece um ambiente de trabalho confortável para operação o dia todo.




Tecnologias Cat Integradas

Tecnologias Cat Integradas

Tecnologias Cat Integradas

        
  • Acesse informações a qualquer momento e em qualquer lugar com o VisionLink® e use-o para tomar decisões conscientes que aumentam a produtividade, reduzem custos, simplificam a manutenção e melhoram a segurança do local de trabalho
    .
  •     


  • O Product Link™ coleta dados da máquina que podem ser visualizados on-line por meio de aplicativos da Web e móveis.

Especificações de Produto para Caçamba para Carvão 657

Motor do Trator Cat® C18 Cat® C18
Motor do Escrêiper Cat® C15 Cat® C15
Energia do Volante - Trator/Escrêiper 469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp) 469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp)
Potência Líquida 469 kW/637 hp 469 kW/637 hp
Potência Bruta (SAE J1995) 637 hp 475 kW
Potência Líquida (ISO 14396) 637 hp 469 kW
Diâmetro interno 5.7 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Cilindrada 1105 pol³ 18.1 l
Potência Líquida (SAE J1349/ISO 9249) 592 hp 436 kW
Capacidade do Escrêiper - Coroada 73 yd³ 55.8 m³
Carga Nominal 104,058 lb 49,895 kg
Capacidade - Rasa 59 yd³ 45.1 m³
Profundidade de Corte - Máxima 16.4 pol 417 mm
Largura - Corte - Até as Brocas do Roteador 12.5 pé 3.8 m
Vão Livre Sobre o Solo - Máximo 2.3 pé 0.7 m
Profundidade de Dispersão - Máxima 26 pol 660 mm
Abertura do Avental 92 pol 2337 mm
Força de Fechamento do Avental 39200 lb 176 kN
Hidr. Força de Penetração - 657G 121000 lb 542 kN
Velocidade Máxima - Carregado 33 milha/h 56.1 km/h
1 Avanço 3.5 milha/h 5.7 km/h
2 Avanço 6.5 milha/h 10.5 km/h
3 Avanço 7.8 milha/h 12.5 km/h
4 Avanço 10.6 milha/h 17 km/h
5 Avanço 14.2 milha/h 22.8 km/h
6 Avanço 19.2 milha/h 30.9 km/h
7 Avanço 25.7 milha/h 41.4 km/h
8 Avanço 34.9 milha/h 56.1 km/h
Marcha à Ré 6.7 milha/h 10.8 km/h
Potência Líquida 353 kW/447 hp 353 kW/447 hp
Potência Bruta (SAE J1995) 481 hp 359 kW
Potência Líquida (ISO 14396) 480 hp 353 kW
Diâmetro interno 5.4 pol 137.2 mm
Curso 6.75 pol 171.5 mm
Cilindrada 928 pol³ 15.2 l
Potência Líquida (SAE J1349/ISO 9249) 452 hp 333 kW
Transporte Total 160505 lb 72804 kg
Transporte do Trator 93635 lb 42472 kg
Transporte do Escrêiper 64068 lb 29061 kg
Total Operacional - Vazio 164,244. lb 74500 kg
Eixo Frontal 93842 lb 42566 kg
Eixo Traseiro 66663 lb 30238 kg
Total Operacional - Carregado 268,302. lb 121700 kg
Eixo Frontal - Carregado 134165 lb 60856 kg
Eixo Traseiro - Carregado 130340 lb 59121 kg
Largura - Geral da Máquina 14.3 pé 4.36 m
Largura - Trator 12.3 pé 3.62 m
Largura - Linhas Centrais do Pneu Traseiro 9.23 pé 2.81 m
Largura - Dentro da Caçamba 12.07 pé 3.68 m
Largura - Fora da Cuba - Largura de Transporte 12.98 pé 3.91 m
Altura - Transporte Geral 15.27 pé 4.66 m
Altura - Topo da Cabine 12.86 pé 3.92 m
Vão Livre Sobre o Solo - Trator 2.36 pé 0.7 m
Frente do Trator até o Eixo Dianteiro 12.72 pé 3.88 m
Eixo até o Pino de Engate Vertical 1.8 pé 0.55 m
Altura - Máxima da Lâmina do Escrêiper 2.17 pé 0.66 m
Distância entre Eixos 32.68 pé 11.01 m
Comprimento - Geral da Máquina 58.96 pé 17.35 m
Eixo Traseiro - Traseira da Máquina 8.07 pé 2.46 m
Largura - Giro de 180° - Direita 45.4 pé 13.85 m
Largura - Giro de 180° - Esquerda 47.57 pé 14.5 m
Ângulo de Direção - Direito 90 90
Ângulo de Direção - Esquerdo 85 85
Cárter 13.7 gal (EUA) 52 l
Transmissão 35.9 gal (EUA) 136 l
Diferencial 36 gal (EUA) 136 l
Sistema de arrefecimento 23.4 gal (EUA) 88.6 l
Reservatório Hidráulico 39.6 gal (EUA) 150 l
Lavador do Para-brisa 0.5 gal (EUA) 5 l
Comando Final – Cada 6 gal (EUA) 29.5 l
Diâmetro Interno do Cilindro da Cuba 7.08 pol 180 mm
Curso do Cilindro da Cuba 37.4 pol 950 mm
Diâmetro Interno do Cilindro do Avental 7.08 pol 180 mm
Curso do Cilindro do Avental 29.92 pol 759.5 mm
Circuito de Direção (em Marcha Lenta Alta) 76.08 gpm 288 l/min
Circuito de Amortecimento de Vibração 19.54 gpm 74 l/min
Circuito da Direção Secundária 14.52 gal/hr 55 l/hr
Válvula de Alívio - Circuito de Direção 1959 lb/pol² 13500 kPa
Válvula de Alívio - Circuito de Implemento 1999 lb/pol² 13780 kPa
Ajustes do Compensador - Circuito de Amortecimento de Vibração 3002 lb/pol² 20700 kPa
Tanque de Combustível - 657G 430 gal (EUA) 1628 l
Cárter 8.9 gal (EUA) 34 l
Transmissão 31.9 gal (EUA) 121 l
Diferencial 44 gal (EUA) 168 l
Sistema de arrefecimento 16.6 gal (EUA) 63.2 l
Comando Final – Cada 7.8 gal (EUA) 30 l

Caçamba para Carvão 657 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 115 A - motor do trator
  • Alternador, 65 A - motor do escrêiper
  • Baterias do Trator (4), 12 V, Sem Necessidade de Manutenção, Alta Potência
  • Baterias do Escrêiper (4), 12 V, Sem Necessidade de Manutenção, Alta Potência
  • Sistema Elétrico, 24 V
  • Sistema de Iluminação - Trator
  • Sistema de Iluminação - Escrêiper
  • Tomada de Partida - motores do trator e do escrêiper

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado (inclui aquecedor e desembaçador)
  • Painel de fusíveis de estilo automotivo com extrator de fusível
  • Plataforma de lancheira com tira de suporte
  • Gancho para Casaco
  • Porta-copos
  • Orifício de Conexão de Diagnóstico (12 V)
  • Luz de Cortesia no Teto
  • Trava de rotação do motor
  • Ventilador, desembaçador
  • Grupo de Medidores
  • Buzina
  • Joystick para Controle do Implemento
  • Espelhos retrovisores
  • Instalação para Rádio
  • 2 aberturas de rádio, alto-falantes e conversor de 5 A
  • Cabine ROPS com Insonorização e Pressurização
  • Cinto de Segurança Estático, 2 peças
  • Controles do Motor do Escrêiper
  • Assento, Suspensão a Ar, Cat Advanced Ride Management
  • Volante de Direção – inclinação e recolhimento
  • Compartimento de Armazenamento
  • Retenção da Transmissão
  • Vidros - deslizantes
  • Para-brisa - vidro laminado
  • Limpador/Lavador do Para-Brisa - dianteiro e traseiro
  • Descanso de Punho/Alça da Garra

TREM DE FORÇA

  • Trator
  • Escrêiper

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Trator
  • Escrêiper

Veja como Caçamba para Carvão 657 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

657

657

657

657

657
657
657
657

Confira as Ofertas Atuais para  Caçamba para Carvão 657

Exibir Mais Ofertas