Motor do Trator
| Energia do Volante - Trator/Escrêiper | 570 hp 425 kW |
Especificações-chave
O Trator-Escrêiper de Rodas 637 da Cat foi projetado para vencer os desafios que os operadores enfrentam em todo o mundo. Com resistência e durabilidade, opera em algumas das condições e dos materiais mais difíceis que se podem encontrar.
Os controles ergonômicos e o interior da cabine recém-reprojetado fornecem um ambiente de trabalho mais confortável e eficiente durante o dia todo
As melhorias na eficiência de combustível e os novos controles de transmissão da APECS aumentam a produtividade na maioria das aplicações
Novos recursos de segurança ajudam os operadores a serem mais produtivos e a trabalhar com mais eficiência o dia inteiro
| Energia do Volante - Trator/Escrêiper | 570 hp 425 kW |
| Capacidade do Escrêiper - Coroada | 34 yd³ 26 m³ |
| Velocidade Máxima - Carregado | 34.7 milha/h 55.8 km/h |
| Emissões | Os motores Cat® C9.3 e C18 atendem aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE. Os motores Cat® C9.3 e C18 atendem aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio II da UE. |
| Modelo do Motor - Trator | Cat® C18 Cat® C18 |
| RPM Nominal do Motor - Trator | 1900 r/min 1900 r/min |
| Energia do Volante - Trator | 570 hp 425 kW |
| Modelo do Motor - Escrêiper | C9.3 ACERT da CAT® C9.3 ACERT da CAT® |
| RPM Nominal do Motor - Escrêiper | 2150 r/min 2150 r/min |
| Energia do Volante - Escrêiper | 289 hp 215 kW |
| Marcha da Transmissão - Primeira | 3.4 milha/h 5.5 km/h |
| Marcha da Transmissão - Segunda | 6.2 milha/h 10 km/h |
| Marcha da Transmissão - Terceira | 7.7 milha/h 12.4 km/h |
| Marcha da Transmissão - Quarta | 10.5 milha/h 16.9 km/h |
| Marcha da Transmissão - Quinta | 14.1 milha/h 22.7 km/h |
| Marcha da Transmissão - Sexta | 19 milha/h 30.6 km/h |
| Marcha da Transmissão - Sétima | 25.7 milha/h 41.95 km/h |
| Marcha da Transmissão - Oitava | 34.7 milha/h 55.8 km/h |
| Marcha da Transmissão - Ré | 6.2 milha/h 9.9 km/h |
| Rodas Reais (Cada) | 2.37 gal (EUA) 9 l |
| Cárter - Trator | 13.7 gal (EUA) 52 l |
| Sistema de Transmissão - Trator | 29 gal (EUA) 110 l |
| Sistema de Arrefecimento - Trator | 18,75 gal (EUA) 71 l |
| Sistema de Arrefecimento - Escrêiper | 10.8 gal (EUA) 41 l |
| Sistema Hidráulico | 37.5 gal (EUA) 142 l |
| Cárter - Escrêiper | 6.5 gal (EUA) 24.5 l |
| Fluido de Escape Diesel (DEF)* | 8 gal (EUA) 30.5 l |
| Fluido de Escape Diesel (DEF) | 5.8 gal (EUA) 22 l |
| Sistema de Transmissão - Escrêiper | 12.9 gal (EUA) 49 l |
| Tanque de Combustível | 370 gal (EUA) 1400 l |
| Largura - Geral da Máquina | 155 pol 3937 mm |
| Largura - Total da Máquina - Escada Abaixada | 152.7 pol 3878 mm |
| Largura - Trator | 137.8 pol 3499 mm |
| Largura - Centros dos Pneus Traseiros | 96.9 pol 2462 mm |
| Largura - Dentro da Caçamba | 134 pol 3404 mm |
| Largura - Fora da Cuba - Largura de Transporte | 143.1 pol 3635 mm |
| Altura - Transporte Geral | 163.2 pol 4145 mm |
| Altura - Topo da Cabine | 9.8 pol 3805 mm |
| Frente do Trator até o Eixo Dianteiro | 142.2 pol 3612 mm |
| Vão Livre Sobre o Solo - Trator | 26.1 pol 664 mm |
| Eixo até o Pino de Engate Vertical | 20 pol 509 mm |
| Altura - Máxima da Lâmina do Escrêiper | 20 pol 510 mm |
| Distância entre Eixos | 346.8 pol 8808 mm |
| Comprimento - Total da Máquina - Padrão | 597 pol 15164 mm |
| Comprimento - Máximo (Empurra e Puxa) | 655.1 pol 16640 mm |
| Eixo Traseiro - Traseira da Máquina | 90.2 pol 2292 mm |
| Bloco de Extração Estendido (Empurra e Puxa) | 108 pol 2744 mm |
| Largura – Pneus Traseiros Externos | 143.2 pol 3636 mm |
| Comprimento Total | 49.34 pé 15.04 m |
| Peso Operacional - Vazio | 114950 lb 52140 kg |
| Largura Total | 12.93 pé 3.94 m |
| Altura de Transporte Geral | 13.62 pé 4.15 m |
| Capacidade do Escrêiper - Rasa | 24 yd³ 18.3 m³ |
| Capacidade do Escrêiper - Coroada | 34 yd³ 26 m³ |
| Carga Nominal | 37.200 Kg (82.200 lb); 37,2 toneladas métricas (41,1 toneladas) 37.200 Kg (82.200 lb); 37,2 toneladas métricas (41,1 toneladas) |
| Largura - Corte | 11.50 pé 3.51 m |
| Profundidade Máxima de Corte | 17.7 pol 450 mm |
| Velocidade Máxima - Carregado | 34.7 milha/h 55.8 km/h |
| Profundidade Máxima de Espalhamento | 21.1 pol 535 mm |
| Largura de Giro de 180° de Meio-Fio a Meio-Fio | 40.12 pé 12.23 m |
| Pneus - Trator | 37,25R35**E3 37,25R35**E3 |
| Pneus - Escrêiper | 37,25R35**E3 37,25R35**E3 |
| Capacidade de Reabastecimento do Tanque de Combustível - Escrêiper | 370 gal (EUA) 1400 l |
| Peso Operacional - Vazio | 119060 lb 54005 kg |
| Comprimento Total - Com Alça para Baixo | 54.59 pé 16.64 m |
| ROPS/FOPS | ROPS/FOPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Fallover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atendem aos "Padrões ISO". ROPS/FOPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Fallover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atendem aos "Padrões ISO". |
| Nível de Ruído no Exterior | O nível de potência sonora externa para a máquina padrão (ISO 6393) é de 119 dB(A). O nível de potência sonora externa para a máquina padrão (ISO 6393) é de 119 dB(A). |
| Cinto de Segurança | SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 |
| Freios | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS) | ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II |
| ROPS | ISO 3471:2008 para até 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 para até 21.282 kg (46.919 lb) |
| Sistema de Direção | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
| Alarme de Ré | ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 |
| Levantamento da Caçamba | 3.5 s 3.5 s |
| Abaixamento da Caçamba | 3.5 s 3.5 s |
| Levantamento do Avental | 4 s 4 s |
| Abaixamento do Avental | 3.8 s 3.8 s |
| Extensão do Ejetor | 8.5 s 8.5 s |
| Retração do Ejetor | 8.5 s 8.5 s |
| Levantamento da Alça | 1.5 s 1.5 s |
| Abaixamento da Alça | 2.1 s 2.1 s |
| Tanque de Combustível | 1400 l 370 gal (EUA) |