657

657 Escrêiperes de Caçamba Aberta

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Motor do Trator
Cat® C18
Cat® C18
Energia do Volante - Trator/Escrêiper
469 kW (637 hp)/353 kW (479 hp)
469 kW (637 hp)/353 kW (479 hp)
Motor do Escrêiper
Cat® C15
Cat® C15

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

SEJA MAIS PRODUTIVO

SEJA MAIS PRODUTIVO

SEJA MAIS PRODUTIVO

        
  • O Sistema Avançado de Controle Eletrônico de Produtividade (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) permite que o motor e a transmissão se comuniquem em alto nível. Essa comunicação permite que a máquina use melhor a potência e o torque que o motor está produzindo. O resultado líquido é movimentar mais material.
  •     
  • Use o Controle de Velocidade de Deslocamento para definir a velocidade máxima desejada, e a máquina encontrará a marcha mais bem adaptada para o motor e a transmissão, fornecendo um consumo de combustível mais baixo.
  •     
  • O recurso Limite de Velocidade da Máquina substitui a Seleção de Marcha Mais Alta
  •     
  • A Estolagem Automática ajuda a colocar a transmissão rapidamente em uma temperatura de operação na partida quando a máquina está operando em temperaturas mais baixas.
  •     
  • O Cat Payload para escrêiperes é uma solução de terraplanagem para carga útil ideal e eficiência no local de trabalho. O Cat Payload obtém a pesagem durante o deslocamento, usando a pressão do cilindro de levantamento da caçamba durante o segmento de transporte carregado. O Cat Payloadé otimizado para ser usado com a Assistência Sequencial, que proporciona mais produtividade com menos esforço do operador.
TRABALHE CONFORTAVELMENTE

TRABALHE CONFORTAVELMENTE

TRABALHE CONFORTAVELMENTE

        
  • Dirija com menos esforço com o sistema de Direção de Alta Pressão desenvolvido recentemente.
  •     
  • Reduza até 14 comandos individuais do operador por ciclo com
    Auxílio à Sequência (acessório opcional).
  •     
  • Aproveite as melhorias feitas no interior e um ambiente de trabalho mais ergonômico
    com uma cabine 21% maior do que as cabines da Série 657 G.
  •     
  • Controles intuitivos e ergonômicos com visor multifunção mantemos operadores concentrados no trabalho.
  •     
  • Mantenha a temperatura desejada da cabine com o Controle Automático
    de Temperatura.
PROJETADO PARA SEGURANÇA

PROJETADO PARA SEGURANÇA

PROJETADO PARA SEGURANÇA

        
  • Entrada e saída da cabine facilitadas com o novo sistema de escada de acesso
    motorizada.
  •     
  • Melhore a consciência do operador quanto às áreas adjacentes do local com o
    Sistema de Visão da Área de Trabalho (WAVS, Work Area Vision System).
  •     
  • Acesso conveniente no nível do solo aos pontos de abastecimento e a vários pontos de manutenção
    , garantindo um serviço mais seguro e eficiente.
  •     
  • O indicador de cinto de segurança fornece alertas visuais e sonoros quando o cinto de segurança não é usado.
  •     
  • O abastecimento de combustível, o filtro de combustível, o filtro de óleo do motor, a troca de óleo do motor e o dreno de água são facilmente acessíveis ao nível do solo.


FÁCIL DE OPERAR

FÁCIL DE OPERAR

FÁCIL DE OPERAR

        
  • A suspensão do assento com Gerenciamento Avançado de Dirigibilidade (ARM, Advance Ride Management) Cat reduz o movimento do curso final do cilindro de carga para proporcionar uma condução mais suave.
  •     
  • A proteção de sobrevelocidade do motor engatará automaticamente sem a necessidade de entrada do operador quando a máquina estiver na oitava marcha. A máquina auxiliará na redução da velocidade do motor, cancelando o comando do acelerador e engatando o freio de compressão do motor.
  •     
  • A cabine espaçosa tem controles fáceis e intuitivos, além de excelente
    visibilidade. A cabine oferece um ambiente de trabalho confortável para operação
    o dia todo.
TECNOLOGIAS CAT INTEGRADAS

TECNOLOGIAS CAT INTEGRADAS

TECNOLOGIAS CAT INTEGRADAS

        
  • Acesse informações a qualquer momento e em qualquer lugar com o VisionLinkTM e
    use-o para tomar decisões conscientes que aumentam a produtividade, reduzem
    custos, simplificam a manutenção e melhoram a segurança
    no seu local de trabalho.
  •     
  • O Product Link™ coleta dados da máquina que podem ser visualizados on-line
    por meio de aplicativos da Web e para dispositivos móveis (acessório opcional).
  •     
  • Atinja a meta de nivelamento com mais rapidez e precisão usando as tecnologias Cat Grade
    . Conclua os trabalhos com menos passadas e com menos esforço por parte do operador
    , economizando tempo e ajudando a aumentar o lucro.
  •     
  • Monitore, gerencie e melhore as operações no local de trabalho.
PRATIQUE A EFICIÊNCIA

PRATIQUE A EFICIÊNCIA

PRATIQUE A EFICIÊNCIA

        
  • Os motores do trator Cat C18 e do escrêiper C15 atendem aos padrões de emissões Tier 4 Final da EPA dos EUA e Estágio V da UE, contribuindo para
    reduzir o consumo de combustível.
  •     
  • O ventilador hidráulico sob demanda do trator ajuda a reduzir
    o consumo de combustível.
  •     
  • O Cat Grade (acessório opcional) garante de modo inteligente que a máquina
    não corte abaixo do nível na área de corte nem encha demais em área de aterro.

Especificações de Produto para 657

Motor do Trator Cat® C18 Cat® C18
Motor do Escrêiper Cat® C15 Cat® C15
Energia do Volante - Trator/Escrêiper 469 kW (637 hp)/353 kW (479 hp) 469 kW (637 hp)/353 kW (479 hp)
Potência Líquida 469 kW/637 hp 469 kW/637 hp
Potência Bruta (SAE J1995) 637 hp 475 kW
Potência Líquida (ISO 14396) 637 hp 469 kW
Diâmetro interno 5.7 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Cilindrada 1105 pol³ 18.1 l
Potência Líquida (SAE J1349/ISO 9249) 584 hp 436 kW
Potência Líquida (SAE J1349/ISO 9249) 592 hp 436 kW
Capacidade do Escrêiper - Coroada 44 yd³ 33.6 m³
Carga Nominal 104,000 lb 47,174 kg
Capacidade - Rasa 32 yd³ 24.5 m³
Profundidade de Corte - Máxima 16.4 pol 417 mm
Largura - Corte - Até as Brocas do Roteador 12.5 pé 3.8 m
Vão Livre Sobre o Solo - Máximo 2.3 pé 0.7 m
Profundidade de Dispersão - Máxima 26 pol 660 mm
Abertura do Avental 92 pol 2337 mm
Força de Fechamento do Avental 39200 lb 176 kN
Hidr. Força de Penetração - 657G 121000 lb 542 kN
Velocidade Máxima - Carregado 33 milha/h 56.1 km/h
Potência Líquida 353 kW/447 hp 353 kW/447 hp
Potência Bruta (SAE J1995) 481 hp 359 kW
Potência Líquida (ISO 14396) 480 hp 353 kW
Diâmetro interno 5.4 pol 137.2 mm
Curso 6.75 pol 171.5 mm
Cilindrada 928 pol³ 15.2 l
Potência Líquida (SAE J1349/ISO 9249) 415 hp 333 kW
Transporte Total 160505 lb 72804 kg
Transporte do Trator 93635 lb 42472 kg
Transporte do Escrêiper 64068 lb 29061 kg
Total Operacional - Vazio 164,244. lb 74500 kg
Eixo Frontal 93842 lb 42566 kg
Eixo Traseiro 66663 lb 30238 kg
Total Operacional - Carregado 268,302. lb 121700 kg
Eixo Frontal - Carregado 134165 lb 60856 kg
Eixo Traseiro - Carregado 130340 lb 59121 kg
Largura - Geral da Máquina 14.3 pé 4.36 m
Largura - Trator 12.3 pé 3.62 m
Largura - Linhas Centrais do Pneu Traseiro 9.21 pé 2.81 m
Largura - Dentro da Caçamba 12.07 pé 3.68 m
Largura - Fora da Cuba - Largura de Transporte 12.84 pé 3.91 m
Altura - Transporte Geral 15.29 pé 4.66 m
Altura - Topo da Cabine 12.86 pé 3.92 m
Vão Livre Sobre o Solo - Trator 2.3 pé 0.7 m
Frente do Trator até o Eixo Dianteiro 14.93 pé 4.63 m
Eixo até o Pino de Engate Vertical 1.8 pé 0.55 m
Altura - Máxima da Lâmina do Escrêiper 2.17 pé 0.66 m
Distância entre Eixos 32.68 pé 9.96 m
Comprimento - Geral da Máquina 58.96 pé 17.05 m
Eixo Traseiro - Traseira da Máquina 8.07 pé 2.46 m
1 Avanço 3.5 milha/h 5.7 km/h
2 Avanço 6.5 milha/h 10.5 km/h
3 Avanço 7.8 milha/h 12.5 km/h
4 Avanço 10.6 milha/h 17 km/h
5 Avanço 14.2 milha/h 22.8 km/h
6 Avanço 19.2 milha/h 30.9 km/h
7 Avanço 25.7 milha/h 41.4 km/h
8 Avanço 34.9 milha/h 56.1 km/h
Marcha à Ré 6.7 milha/h 10.8 km/h
Velocidade Máxima - Carregado 33 milha/h 56.1 km/h
Largura - Giro de 180° - Direita 45.4 pé 13.85 m
Largura - Giro de 180° - Esquerda 47.57 pé 14.5 m
Ângulo de Direção - Direito 90 90
Ângulo de Direção - Esquerdo 85 85
Cárter 13.7 gal (EUA) 38 l
Transmissão 35.9 gal (EUA) 136 l
Comando Final – Cada 6 gal (EUA) 29.5 l
Sistema de arrefecimento 23.4 gal (EUA) 88.6 l
Reservatório Hidráulico 39.6 gal (EUA) 150 l
Lavador do Para-brisa 0.5 gal (EUA) 5 l
Diferencial 36 gal (EUA) 136 l
Diâmetro Interno do Cilindro da Cuba 7.08 pol 180 mm
Curso do Cilindro da Cuba 37.4 pol 950 mm
Diâmetro Interno do Cilindro do Avental 7.08 pol 180 mm
Curso do Cilindro do Avental 29.92 pol 759.5 mm
Curso do Cilindro do Ejetor (Estágio 1/Estágio 2) 38.32 pol 973.5 mm
Circuito de Direção (em Marcha Lenta Alta) 76.08 gpm 288 l/min
Circuito do Implemento (em Marcha Lenta Alta) 517 l/min 517 l/min
Circuito de Amortecimento de Vibração 19.54 gpm 74 l/min
Circuito da Direção Secundária 14.52 gal/hr 55 l/hr
Válvula de Alívio - Circuito de Direção 1959 lb/pol² 13500 kPa
Válvula de Alívio - Circuito de Implemento 1999 lb/pol² 13780 kPa
Ajustes do Compensador - Circuito de Amortecimento de Vibração 3002 lb/pol² 20700 kPa
Tanque de Combustível 430 gal (EUA) 1628 l
Cárter 8.9 gal (EUA) 34 l
Transmissão 31.9 gal (EUA) 121 l
Comando Final – Cada 7.8 gal (EUA) 30 l
Sistema de arrefecimento 16.6 gal (EUA) 63.2 l
Diferencial 44 gal (EUA) 168 l

657 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 115 A - motor do trator
  • Alternador, 65 A - motor do escrêiper
  • Baterias do Trator (4), 12 V, Sem Necessidade de Manutenção, Alta Potência
  • Baterias do Escrêiper (4), 12 V, Sem Necessidade de Manutenção, Alta Potência
  • Sistema Elétrico, 24 V
  • Sistema de Iluminação - Trator
  • Sistema de Iluminação - Escrêiper
  • Tomada de Partida - motores do trator e do escrêiper

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado (inclui aquecedor e desembaçador)
  • Painel de fusíveis de estilo automotivo com extrator de fusível
  • Plataforma de lancheira com tira de suporte
  • Gancho para Casaco
  • Porta-copos
  • Orifício de Conexão de Diagnóstico (12 V)
  • Luz de Cortesia no Teto
  • Trava de rotação do motor
  • Ventilador, desembaçador
  • Grupo de Medidores
  • Buzina
  • Joystick para Controle do Implemento
  • Espelhos retrovisores
  • Instalação para Rádio
  • 2 aberturas de rádio, alto-falantes e conversor de 5 A
  • Cabine ROPS com Insonorização e Pressurização
  • Cinto de Segurança Estático, 2 peças
  • Controles do Motor do Escrêiper
  • Assento, Suspensão a Ar, Cat Advanced Ride Management
  • Volante de Direção – inclinação e recolhimento
  • Compartimento de Armazenamento
  • Retenção da Transmissão
  • Vidros - deslizantes
  • Para-brisa - vidro laminado
  • Limpador/Lavador do Para-Brisa - dianteiro e traseiro
  • Descanso de Punho/Alça da Garra

TREM DE FORÇA

  • Trator
  • Escrêiper

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Trator
  • Escrêiper

Veja como 657 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

657

657

657

657

657
657
657
657

Confira as Ofertas Atuais para  657

Exibir Mais Ofertas