Motor do Trator
| Energia do Volante - Trator/Escrêiper | 304 kW (407 HP) 304 kW (407 HP) |
Especificações-chave
Carregamento rápido, altas velocidades de deslocamento e capacidade de carregar e despejar em movimento, com tempos de ciclo menores, permitindo que os tratores-escrêiperes de rodas Cat proporcionem constantemente alta produtividade pelo menor custo por tonelada.
Os controles ergonômicos e o interior da cabine recém-reprojetado fornecem um ambiente de trabalho mais confortável e eficiente durante o dia todo
As melhorias na eficiência de combustível e os controles de transmissão responsivos da APECS (Advanced Productivity Electronic Control System, Sistema Avançado de Controle Eletrônico de Produtividade) aumentam a produtividade na maioria das aplicações
Novos recursos de segurança ajudam os operadores a serem mais produtivos e a trabalhar com mais eficiência o dia inteiro
| Energia do Volante - Trator/Escrêiper | 304 kW (407 HP) 304 kW (407 HP) |
| Capacidade do Escrêiper - Coroada | 24 yd³ 18.4 m³ |
| Largura Total | 11.8 pé 3.57 m |
| Altura de Transporte Geral | 13.22 pé 4.03 m |
| Capacidade do Escrêiper - Rasa | 17.1 yd³ 13 m³ |
| Capacidade do Escrêiper - Coroada | 24 yd³ 18.4 m³ |
| Carga Nominal | 26.127 kg (57.600 lb); 26,19 toneladas métricas (28,81 toneladas) 26.127 kg (57.600 lb); 26,19 toneladas métricas (28,81 toneladas) |
| Largura - Corte | 10.4 pé 3.14 m |
| Profundidade Máxima de Corte | 12.4 pol 315 mm |
| Profundidade Máxima de Espalhamento | 21.3 pol 540 mm |
| Velocidade Máxima - Carregado | 33.5 milha/h 53.9 km/h |
| Largura de Giro de 180° de Meio-Fio a Meio-Fio | 38.71 pé 11.8 m |
| Pneus - Escrêiper | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
| Pneus – Comando do Trator | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
| Capacidade de Reabastecimento do Tanque de Combustível - Escrêiper | 201 gal (EUA) 763 l |
| Peso Operacional - Vazio | 79774 lb 36385 kg |
| Comprimento Total | 45.10 pé 14.02 m |
| Peso Operacional - Vazio | 83138 lb 37711 kg |
| Comprimento Total - Com Alça para Baixo | 51.1 pé 15.58 m |
| Largura - Geral da Máquina | 141.1 pol 3585 mm |
| Largura - Trator | 133.1 pol 3381 mm |
| Largura - Dentro da Caçamba | 120 pol 3048 mm |
| Largura – Pneus Traseiros Externos | 128.9 pol 3275 mm |
| Altura - Transporte Geral | 158.6 pol 4029 mm |
| Altura - Topo da Cabine | 142.2 pol 3612 mm |
| Vão Livre Sobre o Solo - Trator | 21.9 pol 557 mm |
| Frente do Trator até o Eixo Dianteiro | 122.8 pol 3119 mm |
| Eixo até o Pino de Engate Vertical | 21.3 pol 540 mm |
| Altura - Máxima da Lâmina do Escrêiper | 21.3 pol 540 mm |
| Distância entre Eixos | 314.9 pol 7998 mm |
| Eixo Traseiro - Traseira da Máquina | 114.1 pol 2898 mm |
| Comprimento - Máximo (Empurra e Puxa) | 613.2 pol 15576 mm |
| Largura - Total da Máquina - Escada Abaixada | 149.2 pol 3790 mm |
| Comprimento - Total da Máquina - Padrão | 551.8 pol 14015 mm |
| Largura - Centros dos Pneus Traseiros | 90.2 pol 2290 mm |
| 1 Avanço | 3.1 milha/h 5 km/h |
| 2 Avanço | 5.5 milha/h 8.9 km/h |
| 3 Avanço | 7.5 milha/h 12.1 km/h |
| 4 Avanço | 10.1 milha/h 16.3 km/h |
| 5 Avanço | 13.6 milha/h 21.9 km/h |
| 6 Avanço | 18.4 milha/h 29.6 km/h |
| 7 Avanço | 24.8 milha/h 39.9 km/h |
| 8 Avanço | 33.5 milha/h 53.9 km/h |
| Marcha à Ré | 5.7 milha/h 9.2 km/h |
| Velocidade Máxima - Carregado | 33.5 milha/h 53.9 km/h |
| Comando Final – Cada | 5 Gal 19 l |
| Lavador do Para-brisa | 1.3 Gal 5 l |
| Sistema de Arrefecimento - Escrêiper | 8.7 Gal 33 l |
| Cárter | 9.7 gal (EUA) 37 l |
| Sistema de Transmissão | 25.5 gal (EUA) 97 l |
| Sistema de arrefecimento | 11 gal (EUA) 42 l |
| Fluido de Escape Diesel (DEF) | 8.1 Gal 30.5 l |
| Tanque de Combustível | 216.01 gal (EUA) 818 l |
| Sistema Hidráulico | 21.926 gal (EUA) 83 l |
| RPM Nominal do Motor - Trator | 2000 r/min 2000 r/min |
| Modelo do Motor - Trator | Cat® C13 Cat® C13 |
| Energia do Volante - Trator | 407 hp 304 kW |
| Observação | Atende aos padrões de emissões Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE, ou não certificados e equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA, ou não certificados e equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissões Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE, ou não certificados e equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA, ou não certificados e equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE. |
| ROPS/FOPS | Conformidade com os padrões ISO Conformidade com os padrões ISO |
| Nível de Ruído no Exterior | O nível de potência sonora externa para a máquina padrão (ISO 6393:2008) é de 114 dB(A). O nível de potência sonora externa para a máquina padrão (ISO 6393:2008) é de 114 dB(A). |
| Alarme de Ré | ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 |
| Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS) | ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II |
| Sistema de Direção | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
| ROPS | ISO 3471:2008 para até 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 para até 17.084 kg (37.664 lb) |
| Cinto de Segurança | SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985 |
| Freios | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| Marcha da Transmissão - Ré | 5.7 milha/h 9.2 km/h |
| Marcha da Transmissão - Terceira | 7.5 milha/h 12.1 km/h |
| Marcha da Transmissão - Primeira | 3.1 milha/h 5 km/h |
| Marcha da Transmissão - Sétima | 24.8 milha/h 39.9 km/h |
| Marcha da Transmissão - Quarta | 10.1 milha/h 16.3 km/h |
| Marcha da Transmissão - Sexta | 18.4 milha/h 29.6 km/h |
| Marcha da Transmissão - Quinta | 13.6 milha/h 21.9 km/h |
| Marcha da Transmissão - Segunda | 5.5 milha/h 8.9 km/h |
| Marcha da Transmissão - Oitava | 33.5 milha/h 53.9 km/h |
| Abaixamento da Alça | 3.2 s 3.2 s |
| Abaixamento do Avental | 3.8 s 3.8 s |
| Abaixamento da Caçamba | 3.5 s 3.5 s |
| Levantamento da Alça | 1.8 s 1.8 s |
| Retração do Ejetor | 6.7 s 6.7 s |
| Extensão do Ejetor | 5.2 s 5.2 s |
| Levantamento do Avental | 3 s 3 s |
| Levantamento da Caçamba | 3.3 s 3.3 s |
Trator-Escrêiper de Rodas 621
Trator-Escrêiper de Rodas 621
Trator-Escrêiper de Rodas 621
Trator-Escrêiper de Rodas 621
Trator-Escrêiper de Rodas 621