Visão Geral
Solução de alta produtividade/baixo custo
A Caterpillar tem o prazer de anunciar o retorno do 651 à nossa linha de Tratores-Escrêiperes de Rodas em 2022. Proporcionando altos níveis de produtividade, o sistema de terraplanagem com único motor do 651 é uma escolha inteligente em diversos projetos de larga escala, fornecendo tempos de ciclos rápidos ao trabalhar em aplicações de resistência à laminação e nivelamentos mais baixos. Apresentado pela primeira vez na linha de Tratores-Escrêiperes de Rodas Cat® em 1962, o 651 continua mantendo seu legado como uma de nossas máquinas patenteadas. Sua potência de motor exclusiva oferece a capacidade de trabalhar com um trator de empurrar Cat D10 ou D11, proporcionando tempos de carga ultrarrápidos e a capacidade de trabalhar em condições abrasivas ou rochosas. Melhorias feitas na produtividade, combinadas com aprimoramentos no conforto do operador e novos recursos de segurança – Sistema de Acesso Eletrificado e freios a discos em banho de óleo – para uma máquina oferecendo retornos elevados em termos de lucro e tempo.