631 - Tier 2

631 - Tier 2 Escrêiperes de Caçamba Aberta

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Energia do Volante - Trator/Escrêiper
570 hp
425 kW
Capacidade do Escrêiper - Coroada
34 yd³
26 m³
Nível de Ruído no Exterior
O nível de potência sonora externa para a máquina padrão (ISO 6393) é de 116 dB(A).
O nível de potência sonora externa para a máquina padrão (ISO 6393) é de 116 dB(A).

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Seja Mais Produtivo

Seja Mais Produtivo

Seja Mais Produtivo

        
  • O Sistema Avançado de Controle Eletrônico de Produtividade (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) permite
    que o motor e a transmissão se comuniquem em alto nível. Essa
    comunicação permite que a máquina use melhor a potência
    e o torque produzidos pelo motor. O resultado líquido é movimentar
    mais material.
  •     
  • Use o Controle de Velocidade de Deslocamento para definir a velocidade máxima desejada, e a máquina encontrará a marcha mais bem adaptada para o motor e a
    transmissão, fornecendo um consumo de combustível mais baixo.
  •     
  • O recurso de limite de velocidade da máquina permite que ela mantenha uma
    velocidade máxima definida, em vez de depender do seletor da marcha mais alta.
  •     
  • A Estolagem Automática ajuda a colocar a transmissão rapidamente em uma
    temperatura de operação na partida quando a máquina está operando em temperaturas mais baixas.
  •     
  • O Cat® Payload para escrêiperes é uma solução de terraplanagem para carga útil ideal e eficiência no local de trabalho. O Cat Payload obtém a pesagem durante o deslocamento, usando a pressão do cilindro de levantamento da caçamba durante o segmento de transporte carregado. O Cat Payload é otimizado para ser usado com a Assistência Sequencial, que proporciona mais produtividade com menos esforço do operador
    .
  •     
  • Aprimore a produtividade por meio do uso do Cat Payload com
    a Assistência Sequencial.










Trabalhe com conforto

Trabalhe com conforto

Trabalhe com conforto

        
  • Reduza até 14 comandos individuais do operador por ciclo com a Assistência Sequencial.
  •     
  • Dirija com menos esforço usando o sistema de direção de alta pressão desenvolvido recentemente.
  •     
  • Tire proveito das melhorias feitas no interior e um ambiente de trabalho
    mais ergonômico com uma cabine 21% maior do que as cabines da Série G.
  •     
  • Os controles intuitivos e ergonômicos mantêm os operadores concentrados no trabalho.
  •     
  • Mantenha a temperatura desejada da cabine com o controle de temperatura automático.
  •     






Projetado para Segurança

Projetado para Segurança



        


  • Melhore a consciência do operador quanto às áreas adjacentes do local com o Sistema de Visão da Área de Trabalho (WAVS, Work Area Vision System).
  •     
  • Entrada e saída da cabine facilitadas com o novo sistema de escada de acesso motorizado (acessório opcional).
  •     
  • O indicador de cinto de segurança fornece alertas visuais e sonoros quando o cinto de segurança não é usado.
  •     
  • O Engate de Amortecimento Avançado permite que o engate de amortecimento evite o curso final, tendo a capacidade de prever eventos de curso final e gerenciar a taxa de amortecimento, resultando em redução na manutenção do engate e melhor condução do operador em condições adversas.
  •     
  • O abastecimento de combustível, o filtro de combustível, o filtro de óleo do motor, a troca de óleo do motor e o dreno de água são facilmente acessíveis ao nível do solo.





Fácil de Operar

Fácil de Operar

Fácil de Operar

        
  • A cabine espaçosa tem controles fáceis e intuitivos, além de excelente
    visibilidade. A cabine oferece um ambiente de trabalho confortável para operação
    o dia todo.
  •     



  • A suspensão do assento do gerenciamento avançado de dirigibilidade (ARM, advanced ride management) Cat reduz o movimento no curso final
    do cilindro de carga para um percurso mais suave.
  •     





  • A proteção de sobrevelocidade do motor engatará automaticamente sem a necessidade de entrada do operador
    quando a máquina estiver na oitava marcha. A máquina auxiliará na redução da velocidade do motor, cancelando o comando do acelerador e engatando o freio de compressão do motor.






Tecnologias Cat Integradas

Tecnologias Cat Integradas

Tecnologias Cat Integradas

        
  • Monitore, gerencie e melhore as operações no local de trabalho.
  •     
  • Atinja o objetivo com mais rapidez e precisão usando as tecnologias Cat Grade. Conclua os trabalhos com menos passadas e com menos esforço por parte do operador, economizando tempo e ajudando a aumentar o lucro.
  •     
  • O Product Link™ coleta dados da máquina que podem ser visualizados on-line por meio de aplicativos da Web e para dispositivos móveis (acessório opcional).
  •     
  • Acesse informações a qualquer momento e em qualquer lugar com o VisionLink® e use-o para tomar decisões conscientes que aumentam a produtividade, reduzem custos, simplificam a manutenção e melhoram a segurança do
    local de trabalho.
  •     
  • Encurte a curva de aprendizado para operadores inexperientes com o
    Auxílio à Sequência e Assistência à Carga (incluído com o acessório Cat Grade
    ).






Pratique a Eficiência

Pratique a Eficiência

Pratique a Eficiência

        
  • O ventilador hidráulico sob demanda do novo trator ajuda a reduzir o consumo de combustível.
  •     
  • O uso de proteções contra transbordamento do braço de tração desvia o material da caçamba, evitando que o material fique preso entre os braços de tração e as laterais do recipiente.
  •     
  • O Cat Grade (acessório opcional) garante de modo inteligente que a máquina não corte abaixo do nível na área de corte nem encha demais em área de aterro.






Especificações de Produto para 631 - Tier 2

Energia do Volante - Trator/Escrêiper 570 hp 425 kW
Capacidade do Escrêiper - Coroada 34 yd³ 26 m³
Nível de Ruído no Exterior O nível de potência sonora externa para a máquina padrão (ISO 6393) é de 116 dB(A). O nível de potência sonora externa para a máquina padrão (ISO 6393) é de 116 dB(A).
ROPS/FOPS ROPS/FOPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Fallover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atendem aos "Padrões ISO". ROPS/FOPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Fallover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atendem aos "Padrões ISO".
Sistema de Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
ROPS ISO 3471:2008 para até 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 para até 21.282 kg (46.919 lb)
Cinto de Segurança SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Alarme de Ré ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Freios Freios ISO 3450:2011 Freios ISO 3450:2011
Velocidade Máxima - Carregado 34.7 milha/h 55.8 km/h
Levantamento da Caçamba 3.5 s 3.5 s
Abaixamento da Caçamba 3.5 s 3.5 s
Levantamento do Avental 4 s 4 s
Abaixamento do Avental 3.8 s 3.8 s
Extensão do Ejetor 8.5 s 8.5 s
Retração do Ejetor 8.5 s 8.5 s
Levantamento da Alça 1.5 s 1.5 s
Abaixamento da Alça 2.1 s 2.1 s
Emissões O motor Cat® C18 atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 do EPA dos EUA, Estágio II da UE. O motor Cat® C18 atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 do EPA dos EUA, Estágio II da UE.
Modelo do Motor - Trator Cat® C18 Cat® C18
RPM Nominal do Motor - Trator 1900 r/min 1900 r/min
Energia do Volante - Trator 570 hp 425 kW
Marcha da Transmissão - Primeira 3.4 milha/h 5.5 km/h
Marcha da Transmissão - Segunda 6.2 milha/h 10 km/h
Marcha da Transmissão - Terceira 7.7 milha/h 12.4 km/h
Marcha da Transmissão - Quarta 10.5 milha/h 16.9 km/h
Marcha da Transmissão - Quinta 14.1 milha/h 22.7 km/h
Marcha da Transmissão - Sexta 19 milha/h 30.6 km/h
Marcha da Transmissão - Sétima 25.7 milha/h 41.4 km/h
Marcha da Transmissão - Oitava 34.7 milha/h 55.8 km/h
Marcha da Transmissão - Ré 6.2 milha/h 9.9 km/h
Largura Total 12.93 pé 3.94 m
Altura de Transporte Geral 12.75 pé 3.89 m
Capacidade do Escrêiper - Rasa 24 yd³ 18.3 m³
Capacidade do Escrêiper - Coroada 34 yd³ 26 m³
Carga Nominal 37.200 Kg (82.200 lb); 37,2 toneladas métricas (41,1 toneladas) 37.200 Kg (82.200 lb); 37,2 toneladas métricas (41,1 toneladas)
Largura - Corte 11.50 pé 3.51 m
Profundidade Máxima de Corte 17.7 pol 450 mm
Profundidade Máxima de Espalhamento 21.1 pol 535 mm
Velocidade Máxima - Carregado 34.7 milha/h 55.8 km/h
Largura de Giro de 180° de Meio-Fio a Meio-Fio 40.12 pé 12.23 m
Pneus - Trator 37,25R35**E3 37,25R35**E3
Pneus - Escrêiper 37,25R35**E3 37,25R35**E3
Capacidade de Reabastecimento do Tanque de Combustível - Escrêiper 231 gal (EUA) 874 l
Comprimento Total - Com Alça para Baixo 54.59 pé 16.64 m
Peso Operacional - Vazio 106430 lb 48275 kg
Rodas Reais (Cada) 2.37 gal (EUA) 9 l
Cárter - Trator 13.7 gal (EUA) 52 l
Sistema de Transmissão 29 gal (EUA) 110 l
Sistema de arrefecimento 18.75 gal (EUA) 71 l
Tanque de Combustível 231 gal (EUA) 874 l
Sistema Hidráulico 37.5 gal (EUA) 142 l
Fluido de Escape Diesel (DEF) 8 gal (EUA)/d 30.5 l
Reservatório do Lavador do Para-brisa 1.3 gal (EUA) 5 l
Diferencial 40.41 gal (EUA) 153 l
Comando Final – Cada 8.71 gal (EUA) 33 l
Largura - Geral da Máquina 155 pol 3937 mm
Largura - Total da Máquina - Escada Abaixada 159.3 pol 4045 mm
Largura - Trator 144.2 pol 3662 mm
Largura - Centros dos Pneus Traseiros 96.9 pol 2462 mm
Largura - Dentro da Caçamba 134 pol 3404 mm
Largura - Fora da Cuba - Largura de Transporte 143.1 pol 3635 mm
Altura - Transporte Geral 153.2 pol 3892 mm
Altura - Topo da Cabine 149.8 pol 3805 mm
Frente do Trator até o Eixo Dianteiro 142 pol 3608 mm
Vão Livre Sobre o Solo - Trator 26.1 pol 664 mm
Eixo até o Pino de Engate Vertical 20 pol 509 mm
Altura - Máxima da Lâmina do Escrêiper 20 pol 510 mm
Distância entre Eixos 346.8 pol 8808 mm
Comprimento - Total da Máquina - Padrão 597 pol 15164 mm
Comprimento - Máximo (Empurra e Puxa) 655.1 pol 16640 mm
Eixo Traseiro - Traseira da Máquina 108 pol 2744 mm
Largura – Pneus Traseiros Externos 143.2 pol 3636 mm
Peso Operacional - Vazio 102750 lb 46600 kg
Comprimento Total 49.34 pé 15.04 m

631 - Tier 2 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA - TRATOR

  • Cat® C18
  • Freio do Motor de Compressão
  • Partida elétrica, 24 V
  • Filtro de ar, tipo seco com pré-purificador
  • Ventilador, hidráulico
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Radiador, colmeia unitária de alumínio, nove aletas por polegada
  • Protetor, cárter
  • Silenciador
  • Auxílio de partida, a éter
  • Sistema de frenagem:
    • Primário e secundário, disco úmido, hidráulico
    • Estacionamento, liberação hidráulica, por força de mola
    • Bloqueio do acelerador
  • Transmissão:
    • Câmbio de potência planetário de 8 velocidades
    • Controle ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Controle Eletrônico de Pressão da Embreagem)
    • Software APECS
    • Seleção de engrenagem máxima programável
    • Trava da transmissão
    • Trava do diferencial
    • Proteção, trem de força
    • Redução da rotação padrão dos pneus
    • Controle de velocidade de deslocamento
    • Limite de velocidade da máquina
    • Proteção da trava do diferencial

TREM DE FORÇA - ESCRÊIPER

  • Sistema de frenagem:
    • Primário e secundário, disco úmido, hidráulico

SISTEMA ELÉTRICO - TRATOR

  • Alternador, 150 A
  • Baterias (4), 12 V, 1.000 CCA, sem manutenção, alto rendimento
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Sistema de iluminação:
    • Faróis, LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
    • Setas com função de pisca-alerta, holofotes de LED, (2) bordas cortantes, (1) caçamba, visão lateral de halogênio (2)
  • Receptáculo de partida/carga

SISTEMA ELÉTRICO - ESCRÊIPER

  • Alarme, marcha à ré
  • Sistema de iluminação:
    • Luzes de freio, LED
    • Setas com função de pisca-alerta, LED

COMPARTIMENTO DO OPERADOR - TRATOR

  • Sistema HVAC, aquecimento, AC, degelo
  • Controle termostático do sistema HVAC
  • Gancho para casaco
  • Plataforma de lancheira com tira de suporte
  • Conexão de diagnóstico (2)
  • Tomadas elétricas de 12 V (2)
  • Trava do diferencial (1)
  • Luz de cortesia no teto
  • Buzina, elétrica
  • Controle do implemento com alça em T
  • Espelho, retrovisor
  • Instalação pronta para rádio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurizada
  • Interruptores do teclado:
    • Bloqueio do acelerador
    • Limpadores/Lavadores
    • Luzes de risco
    • Seleção do nível do retardador
    • Luzes de trabalho ligar, desligar
    • Modo de informações no Visor do Messenger
  • Chaves seletoras da guia de segurança
  • Cinto de segurança, duas peças estáticas
  • Assento, Gerenciamento Avançado de Dirigibilidade (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Cat Conforto Série 3, giro de 30 graus
  • Volante de direção, inclinação, recolhimento, acolchoado
  • Vidros, saída de emergência no lado direito
  • Vidros, deslizantes
  • Vidros, laminados, fechados
  • Limpadores de para-brisas, vidros dianteiros e traseiros, inclui lavadores
  • Trava da porta
  • Tela do Messenger
  • Medidores, advertências incluem:
    • Temperatura do líquido arrefecedor
    • Temperatura do óleo do motor
    • Temperatura do fluido hidráulico
    • Nível de combustível
    • Freio de estacionamento
    • Trava do implemento
    • Sistema de freios
    • Bloqueio do acelerador
    • Tensão do sistema
    • Direção secundária
    • Elo inferior
    • Ejetor Automático
    • Trava do diferencial
    • Flutuação do avental
    • Trava da transmissão
    • Amortecimento de vibração
    • Luzes de farol alto
    • Luz indicadora de ação
    • Rotação do motor, rpm
    • Seleção de marchas

FLUIDOS

  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -37 °C (-34 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO - TRATOR

  • Engate de amortecimento avançado
  • Acumuladores (amortecimento de vibração) com Número de Registro Canadense (CRN)
  • Troca rápida de óleo
  • Para-lamas, não metálicos
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V
  • Aros (2)
  • Ganchos de reboque, dianteiros
  • Travas antivandalismo
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V
  • Travas de direção

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO - ESCRÊIPER

  • Caçamba:
    • 18,3 m3 (24 yd3), batida
    • 26 m3 (34 yd3), coroada
  • Travas antivandalismo
  • Aros (2)
  • Cilindros hidráulicos com sensor de posição (levantamento da cuba e do avental)

631 - Tier 2 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

ARRANJOS DA DIREÇÃO

  • Arranjo de Direção Secundária

TECNOLOGIAS INTEGRADAS

  • Arranjo da Assistência Sequencial com Avaliador de Carga Útil
  • Auxílio à Carga
  • Cat Grade Control com Auxílio à Carga
  • Redução da Rotação Avançada dos Pneus

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Arranjo da Câmera - Sistema de Visão da Área de Trabalho (WAVS, Work Area Vision System)
  • Farol giratório da cabine
  • Buzina de ar
  • Buzina de ar e farol giratório
  • Para-lama, escrêiper
  • Proteção, sobrecarga
  • GRUPO DA FIAÇÃO
  • Empurra e Puxa
  • Chapa do ano de fabricação

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

  • Disposição da Película - Internacional (ISO)

Veja como 631 - Tier 2 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Escrêiper de Caçamba Aberta do 631

Escrêiper de Caçamba Aberta do 631

Escrêiper de Caçamba Aberta do 631

Escrêiper de Caçamba Aberta do 631
Escrêiper de Caçamba Aberta do 631
Escrêiper de Caçamba Aberta do 631

Confira as Ofertas Atuais para  631 - Tier 2

Exibir Mais Ofertas