Motor
| Energia do Volante - Trator/Escrêiper | 425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP) 425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP) |
Especificações-chave
As caçambas para carvão 637 são maiores e mais altas que as caçambas do trator-escrêiper de rodas padrão, permitindo transportar 38 m (50 yd) de carvão solto de baixa densidade. As caçambas novas foram projetadas e criadas para, especificamente, fornecer carvão mineral à pilha e reservar carvão empilhado ao sistema do alimentador.
As melhorias na eficiência de combustível e os novos controles de transmissão da APECS aumentam a produtividade na maioria das aplicações
Novos recursos de segurança ajudam os operadores a serem mais produtivos e a trabalhar com mais eficiência o dia inteiro
Os controles ergonômicos e o interior da cabine recém-reprojetado fornecem um ambiente de trabalho mais confortável e eficiente durante o dia todo.
| Energia do Volante - Trator/Escrêiper | 425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP) 425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP) |
| Capacidade do Escrêiper - Coroada | 50 yd³ 38 m³ |
| Velocidade Máxima - Carregado | 34.7 milha/h 55.8 km/h |
| Emissões | Os motores Cat C9.3 ACERT e Cat C18 ACERT atendem aos padrões de emissões Tier 2 da EPA dos EUA, ou os padrões não certificados e equivalentes aos padrões Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE. Os motores Cat C9.3 ACERT e Cat C18 ACERT atendem aos padrões de emissões Tier 2 da EPA dos EUA, ou os padrões não certificados e equivalentes aos padrões Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE. |
| Modelo do Motor - Trator | Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ |
| Modelo do Motor - Escrêiper | Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT |
| RPM Nominal do Motor - Trator | 1900 r/min 1900 r/min |
| Energia do Volante - Trator | 570 hp 425 kW |
| RPM Nominal do Motor - Escrêiper | 2150 r/min 2150 r/min |
| Altura de Transporte Geral | 13.62 pé 4.15 m |
| Energia do Volante - Escrêiper | 289 hp 215 kW |
| Capacidade do Escrêiper - Rasa | 41 yd³ 31.3 m³ |
| Largura Total | 12.93 pé 3.94 m |
| Capacidade do Escrêiper - Coroada | 50 yd³ 38 m³ |
| Carga Nominal | 37.285 kg (82.200 lb)/37,285 toneladas métricas (41,1 toneladas) 37.285 kg (82.200 lb)/37,285 toneladas métricas (41,1 toneladas) |
| Largura - Corte | 11.50 pé 3.51 m |
| Profundidade Máxima de Corte | 17.7 pol 450 mm |
| Profundidade Máxima de Espalhamento | 21.1 pol 535 mm |
| Velocidade Máxima - Carregado | 34.7 milha/h 55.8 km/h |
| Largura de Giro de 180° de Meio-Fio a Meio-Fio | 42.59 pé 12.98 m |
| Pneus - Escrêiper | 37,25R35**E3 37,25R35**E3 |
| Pneus - Trator | 37,25R35**E3 37,25R35**E3 |
| Comprimento Total | 609.5 pol 15480 mm |
| Peso Operacional - Vazio | 117782 lb 52425 kg |
| Capacidade de Reabastecimento do Tanque de Combustível - Escrêiper | 370 gal (EUA) 1400 l |
| Marcha da Transmissão - Primeira | 3.4 milha/h 5.5 km/h |
| Marcha da Transmissão - Segunda | 6.2 milha/h 10 km/h |
| Marcha da Transmissão - Terceira | 7.7 milha/h 12.4 km/h |
| Marcha da Transmissão - Quarta | 10.5 milha/h 16.9 km/h |
| Marcha da Transmissão - Quinta | 14.1 milha/h 22.7 km/h |
| Marcha da Transmissão - Sexta | 19 milha/h 30.6 km/h |
| Marcha da Transmissão - Sétima | 25.7 milha/h 41.95 km/h |
| Marcha da Transmissão - Oitava | 34.7 milha/h 55.8 km/h |
| Marcha da Transmissão - Ré | 6.2 milha/h 9.9 km/h |
| Altura - Transporte Geral | 163 pol 4140 mm |
| Largura - Trator | 137.8 pol 3499 mm |
| Altura - Topo da Cabine | 147 pol 3733 mm |
| Vão Livre Sobre o Solo - Trator | 26.1 pol 664 mm |
| Eixo até o Pino de Engate Vertical | 20 pol 509 mm |
| Eixo Traseiro - Traseira da Máquina | 95.4 pol 2424 mm |
| Comprimento - Total da Máquina - Padrão | 609.5 pol 15480 mm |
| Distância entre Eixos | 377 pol 9576 mm |
| Largura - Geral da Máquina | 155 pol 3937 mm |
| Largura - Centros dos Pneus Traseiros | 96.9 pol 2462 mm |
| Frente do Trator até o Eixo Dianteiro | 142.2 pol 3612 mm |
| Largura - Dentro da Caçamba | 134 pol 3404 mm |
| Largura – Pneus Traseiros Externos | 143.2 pol 3636 mm |
| Altura - Máxima da Lâmina do Escrêiper | 21.2 pol 538 mm |
| Nível de Potência Sonora Externa | O nível de potência sonora externa para a máquina padrão (ISO 6393:2008) é de 118 dB(A). O nível de potência sonora externa para a máquina padrão (ISO 6393:2008) é de 118 dB(A). |
| ROPS/FOPS | Atende às normas ISO Atende às normas ISO |
| Cárter - Escrêiper | 6.5 gal (EUA) 24.5 l |
| Sistema de Transmissão - Escrêiper | 12.9 gal (EUA) 49 l |
| Tanque de Combustível | 370 gal (EUA) 1400 l |
| Sistema de Transmissão - Trator | 29 gal (EUA) 110 l |
| Sistema de Arrefecimento - Escrêiper | 16.1 gal (EUA) 61 l |
| Sistema Hidráulico | 37.5 gal (EUA) 142 l |
| Sistema de Arrefecimento - Trator | 19.8 gal (EUA) 75 l |
| Cárter - Trator | 13.7 gal (EUA) 52 l |
| Freios | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| Alarme de Ré | ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 |
| Sistema de Direção | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
| ROPS | ISO 3471:2008 para até 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 para até 21.282 kg (46.919 lb) |
| Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS) | ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II |
| Cinto de Segurança | SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 |
| Levantamento da Caçamba | 3.5 s 3.5 s |
| Abaixamento da Caçamba | 3.5 s 3.5 s |
| Levantamento da Alça | 1.5 s 1.5 s |
| Abaixamento da Alça | 2.1 s 2.1 s |
| Levantamento do Avental | 4 s 4 s |
| Abaixamento do Avental | 3.8 s 3.8 s |
| Extensão do Ejetor | 8.5 s 8.5 s |
| Retração do Ejetor | 8.5 s 8.5 s |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Escrêiper com Caçamba para Carvão 637
Escrêiper com Caçamba para Carvão 637
Escrêiper com Caçamba para Carvão 637