8300 мм (327 дюймов)

Комплекты электрооборудования 8300 мм (327 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Общая масса
6.2 фунты
2.8 кг
Габаритная длина жгута проводов
326.8 дюймы
8300 мм

Обзор

Включает проводку со стороны машины для использования щеток.

Характеристики продукции 8300 мм (327 дюймов)

Общая масса 6.2 фунты 2.8 кг
Габаритная длина жгута проводов 326.8 дюймы 8300 мм

Узнайте результаты сравнения 8300 мм (327 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Заполнитель No Image (Изображение отсутствует)

Заполнитель No Image (Изображение отсутствует)

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  8300 мм (327 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения