Крюк щетки, устройство для смены навесного оборудования HPL-ISO

Крюки Крюк щетки, устройство для смены навесного оборудования HPL-ISO

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Общая масса
83.3 фунты
37.8 кг
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования HPL-ISO
Устройство смены навесного оборудования HPL-ISO
Габаритная высота
32.8 дюймы
834 мм

Обзор

Эти комплекты обеспечивают интерфейс машины для щеток.

Характеристики продукции Крюк щетки, устройство для смены навесного оборудования HPL-ISO

Общая масса 83.3 фунты 37.8 кг
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования HPL-ISO Устройство смены навесного оборудования HPL-ISO
Габаритная высота 32.8 дюймы 834 мм
Габаритная длина 11.4 дюймы 290 мм
Габаритная ширина 45.3 дюймы 1150 мм

Узнайте результаты сравнения Крюк щетки, устройство для смены навесного оборудования HPL-ISO с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Студийный снимок

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Крюк щетки, устройство для смены навесного оборудования HPL-ISO

Просмотреть дополнительные предложения