Крюк щетки, соединительная муфта IT

Крюк щетки, соединительная муфта IT Крюки

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Общая масса
62.8 фунты
28.5 кг
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования IT
Устройство смены навесного оборудования IT
Габаритная высота
29 дюймы
737 мм

Характеристики продукции Крюк щетки, соединительная муфта IT

Общая масса 62.8 фунты 28.5 кг
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT
Габаритная высота 29 дюймы 737 мм
Габаритная длина 12.4 дюймы 315 мм
Габаритная ширина 28 дюймы 710 мм

Узнайте результаты сравнения Крюк щетки, соединительная муфта IT с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Студийный снимок