16,8 m3 (21,9 yds3) för AD30

16,8 m3 (21,9 yds3) för AD30 Ejektorkorg 15.2m3 (19.9yds3) for AD30

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Maskinmodell
AD30
AD30
Nyttolastkapacitet
59525 lb
27,000 kg
Korgkapacitet
21.9 yd³
16.8 m³

Översikt över funktionerna

Cat

        
  • Cats trucklastkorgar för gruvdrift har samma styrka och tålighet som du kan förvänta dig av alla Cat-produkter. 
  •     
  • Korgens material, design och tillverkning är specialframtagna för den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material som ska flyttas.
Cat

        
  • Cat-trucklastkorgar är idealiskt dimensionerade och utformade för att fungera som en del av ett komplett transportsystem, vilket hjälper dig att uppnå hög produktivitet och lägsta möjliga kostnad per ton.
  •     
  • Cats ejektorkorgar är utformade för att kunna lossa hela lasten utan att behöva höja korgen och är därför idealiska för arbeten i miljöer med begränsat vertikalt utrymme.
  •     
  • Tillvalet Truck Payload Management System (TPMS) beräknar den nyttolast som trucken transporterar och fastställer cykeltiderna.
Cat

        
  • Cats korgar byggs i samma fabrik som våra maskiner och går igenom samma strikta kvalitetskontroller.
  •     
  • Passar bäst Cats maskinbalans, med stöd för bättre maskinprestanda.
  •     
  • Flera erbjudanden för att passa din unika gruvapplikation.
  •     
  • Cats trucklastkorgar omfattas av Cats globala återförsäljarnätverk.

Produktspecifikation för 16,8 m3 (21,9 yds3) för AD30

Maskinmodell AD30 AD30
Nyttolastkapacitet 59525 lb 27,000 kg
Korgkapacitet 21.9 yd³ 16.8 m³
Korgvikt 109.9 tum 2791 mm
Korgbredd 114.1 tum 2898 mm
Truckhöjd – tom korg 115.5 tum 2934 mm
Truckhöjd – korglastning 109.9 tum 2791 mm
Truckhöjd – tipphöjd* 27.7 tum 703 mm
Trucklängd – nedsänkt korg 409.2 tum 10393 mm
Truckbredd – maskin med korg 114.1 tum 2898 mm
Truckbredd – maskin utan korg 105.9 tum 2690 mm
Foderalternativ Korgfoder, stötar och/eller slitage Korgfoder, stötar och/eller slitage
Obs! *Mätning utförd med bakläm nedfälld för ejektorkorg. *Mätning utförd med bakläm nedfälld för ejektorkorg.

Jämför 16,8 m3 (21,9 yds3) för AD30 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Ejektorkorg

Ejektorkorg

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video