18 m3 (23,5 yds3) för AD45

18 m3 (23,5 yds3) för AD45 Dumperkorg 18m3 (23.5yds3) for AD45

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Maskinmodell
AD45
AD45
Nyttolastkapacitet
99208 lb
45000 kg
Korgkapacitet
23.5 yd³
18 m³

Översikt över funktionerna

Cat

        
  • Cats trucklastkorgar för gruvdrift har samma styrka och tålighet som du kan förvänta dig av alla Cat-produkter. 
  •     
  • Korgens material, design och tillverkning är specialframtagna för den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material som ska flyttas.
Cat

        
  • Cat-trucklastkorgar är idealiskt dimensionerade och utformade för att fungera som en del av ett komplett transportsystem, vilket hjälper dig att uppnå hög produktivitet och lägsta möjliga kostnad per ton.
  •     
  • Lyftcylindrar med två steg
    ger korta tippningscykeltider på 14 sekunder för upphöjning och 21 sekunder för nedsänkning med dämparfunktion aktiverad för att skydda ramen och komponenterna i slutet av nedsänkningscykeln.
  •     
  • Tillvalet Truck Payload Management System (TPMS) möjliggör hantering av nyttolaster och säkerställande att truckarna inte under- eller överbelastas vid gruvdrift. En enkel display i hytten ger förarna exakt nyttolastinformation, vilket gör
    att de kan se till att deras truckar alltid får rätt mängd
    material.
Cat

        
  • Cats korgar byggs i samma fabrik som våra maskiner och går igenom samma strikta kvalitetskontroller.
  •     
  • Passar bäst Cats maskinbalans, med stöd för bättre maskinprestanda.
  •     
  • Flera erbjudanden för att passa din unika gruvapplikation.
  •     
  • Cats trucklastkorgar omfattas av Cats globala återförsäljarnätverk.

Produktspecifikation för 18 m3 (23,5 yds3) för AD45

Maskinmodell AD45 AD45
Nyttolastkapacitet 99208 lb 45000 kg
Korgkapacitet 23.5 yd³ 18 m³
Korgvikt 107.1 tum 2720 mm
Korgbredd 118.1 tum 3000 mm
Truckhöjd – tom korg 111.4 tum 2830 mm
Truckhöjd – korglastning 107.1 tum 2720 mm
Truckhöjd – upplyft korg 237 tum 6019 mm
Truckhöjd – tipphöjd 25.9 tum 659 mm
Trucklängd – nedsänkt korg 440.8 tum 11196 mm
Truckbredd – maskin med korg 118.9 tum 3020 mm
Truckbredd – maskin utan korg 118.9 tum 3020 mm
Foderalternativ Korgfoder, stötar och/eller slitage. Korgslitageplåt, extern. Korgfoder, stötar och/eller slitage. Korgslitageplåt, extern.

Jämför 18 m3 (23,5 yds3) för AD45 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Dumperkorg för UG-truck

Dumperkorg för UG-truck

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video