33,8 m3 (44,2 yds3) för AD63

33,8 m3 (44,2 yds3) för AD63 Dumperkorg 33.8m3 (44.2yds3) for AD63

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Maskinmodell
AD63
AD63
Nyttolastkapacitet
138891 lb
63000 kg
Korgkapacitet
44.2 yd³
33.8 m³

Översikt över funktionerna

Cat

        
  • Cats trucklastkorgar för gruvdrift har samma styrka och tålighet som du kan förvänta dig av alla Cat-produkter. 
  •     
  • Korgens material, design och tillverkning är specialframtagna för den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material som ska flyttas.
Cat

        
  • Cat-trucklastkorgar är idealiskt dimensionerade och utformade för att fungera som en del av ett komplett transportsystem, vilket hjälper dig att uppnå hög produktivitet och lägsta möjliga kostnad per ton.
  •     
  • Lyftcylindrar med två steg
    ger korta tippningscykeltider
    på 13 sekunder för upphöjning och 24 sekunder för nedsänkning med dämparfunktion aktiverad för att skydda ramen och komponenterna i slutet av nedsänkningscykeln.
  •     
  • Tillvalet Truck Payload Management System (TPMS) möjliggör hantering av nyttolaster och säkerställande att truckarna inte under- eller överbelastas vid gruvdrift.
    En enkel display i hytten ger förarna exakt nyttolastinformation, vilket gör att de kan se till
    att deras truckar alltid får rätt mängd material. Nyttolastmätningarna har en extern display som ger förarna en tydlig förståelse för skopans innehåll för effektivare arbete. Displayer på båda sidor ger förarna tydlig sikt, med autodimmerkapacitet och förbättrad noggrannhet.
Cat

        
  • Cats korgar byggs i samma fabrik som våra maskiner och går igenom samma strikta kvalitetskontroller.
  •     
  • Passar bäst Cats maskinbalans, med stöd för bättre maskinprestanda.
  •     
  • Flera erbjudanden för att passa din unika gruvapplikation.
  •     
  • Cats trucklastkorgar omfattas av Cats globala återförsäljarnätverk.

Produktspecifikation för 33,8 m3 (44,2 yds3) för AD63

Maskinmodell AD63 AD63
Nyttolastkapacitet 138891 lb 63000 kg
Korgkapacitet 44.2 yd³ 33.8 m³
Korgvikt 134.9 tum 3426 mm
Korgbredd 137 tum 3480 mm
Truckhöjd – tom korg 140 tum 3556 mm
Truckhöjd – korglastning 135 tum 3426 mm
Truckhöjd – upplyft korg 288 tum 7322 mm
Truckhöjd – tipphöjd 20 tum 514 mm
Trucklängd – nedsänkt korg 474 tum 12040 mm
Truckbredd – maskin med korg 137 tum 3480 mm
Truckbredd – maskin utan korg 131 tum 3323 mm
Foderalternativ Korgfoder, stötar och/eller slitage. Korgslitageplåt, extern. Alternativ för slitageskydd. Korgfoder, stötar och/eller slitage. Korgslitageplåt, extern. Alternativ för slitageskydd.

Jämför 33,8 m3 (44,2 yds3) för AD63 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Dumperkorg för UG-truck

Dumperkorg för UG-truck

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video