AD63

Underjordstruckar för gruvdrift AD63

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® C27
Cat® C27
Motoreffekt – EU steg V-motor – ISO 14396:2002
795 hp
593 K/W
Nominell nyttolastkapacitet
138891 lb
63000 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

Cat

SÄKERHET

  • Förarnärvarosystemet som standard skyddar maskinen och föraren från okontrollerade maskinrörelser med hydraulsystemneutralisering och dörrsensor.
  • Säkrare i- och urstigning med halkskyddsplåtar på den övre plattformen, nya och förbättrade ledstänger, 3-punktsåtkomst till hytt och maskin, ytterligare åtkomst via frontgrillen och alternativa utgångar via fönstren.
  • Cats integrerade bromssystem ger utmärkta prestanda och kontroll, samt ett färdbromssystem som aktiveras av hydrauliskt tryck och parkeringsbromsfunktion som ansätts med fjädrar och frigörs automatiskt. På så sätt går det att bromsa även om hydraultrycket sjunker.
  • Säkrare service med styrramslås, fästpinnar för korg, värmesköld för avgassystem och monterad brandvägg, samt hydrauliska ramledsslangar med skydd mot bristningar.
Cat

FÖRARKOMFORT OCH KONTROLL

  • Reglage, spakar, strömställare och mätare är placerade för att ge bästa produktivitet och minimera utmattning.
  • En ljuddämpad och sluten ROPS-hytt är standard för en tyst, säker och bekväm luftkonditionerad arbetsmiljö där frisk, trycksatt och temperaturreglerad luft cirkulerar.
  • Ergonomiskt, helt justerbart fjädrande säte med tjocka kuddar som minskar trycket på ländryggen och låren, samt ett brett, säkert och bekvämt rullbälte.
  • Bekväm ratt med lutning som ger en bekväm körställning, säkert grepp och bättre kontroll.
  • Skyddsstrukturen mot vältning (ROPS) och skyddsstrukturen mot fallande föremål (FOPS) är monterade med fjädring på huvudramen för att isolera föraren från vibrationer och göra körningen mer bekväm.
Cat

PRODUKTIVITET OCH PRESTANDA

  • 63 ton (69 short tons) nyttolast som är 5 % större jämfört med dess föregångare AD60, för mer material som bärs varje cykel för maximal produktion.
  • Har en mekanisk drivlina och powershift-transmission som ger oöverträffad drifteffektivitet och kontroll i branta lutningar och på dåliga underlag.
  • Automatisk retarderstyrning (ARC) som elektroniskt styr retardering i lutning vilket låter föraren hålla optimala motorhastigheter för snabbare transport i nedförsbacke och ökad produktivitet.
  • Lyftcylindrar av enstegstyp ger snabba tippningscykler på 13 sekunder för att höja och 24 sekunder för att sänka.
Cat

KRAFT OCH EFFEKTIVITET

  • Drivs av en Cat C27-motor med en emissionsklassning enligt EU steg V för att uppfylla emissionskraven samtidigt som den ger oöverträffad kraft.
  • Ökning av motorns vridmoment från 18 % till 28 %, kombinerat med en uppdatering av drivlinekvoten för att sprida ut vridmomentsökningen, ger en överlägsen hållförmåga.
  • Innehåller Cat-datalänk, som sänker bränsleförbrukningen, reglerar motorvarvtalet och förhindrar växling högre än en förinställd växel när korgen inte är helt sänkt.
  • Har en momentomvandlare med lockup-koppling som kombinerar hög dragkraft och smidig växling av en momentomvandlares drivning med direktdrivningens effektivitet och prestanda.
  • Innehåller en modulär klimatanläggning med dubbla kraftalternativ – fungerar när motorn är igång för att ge maximal effektivitet i varma tillämpningar och drivs av elsystemet när motorn är avstängd, för mindre tomgångskörning och lägre rörelsekostnader.
Cat

TRUCKLASTKORGAR

  • Cats trucklastkorgar är utformade för optimal styrka, kapacitet och hållbarhet.
  • Cats trucklastkorgar är utformade och anpassade till det integrerade chassisystemet för optimal tillförlitlighet, hållbarhet och livslängd.
  • Fem alternativ för korgstorlek, inklusive en ny lätt dumperkorg, för den mest effektiva transportlösningen till lägsta möjliga kostnad per ton.
Cat

TILLFÖRLITLIGHET OCH HÅLLBARTHET

  • Ramdesign med lådsektioner med styva rambalkar som står emot vridkrafter, svetsade förbindningar och material är matchade för att optimera ramlivslängden.
  • Två oberoende fjädringscylindrar som avleder stötbelastningarna från transportvägen vilket ger längre hållbarhet på ramen och en bekvämare körning.
  • Har en ledad och pendlande draganordning som tillhandahåller styrning och pendling och gör att trucken kan bibehålla markkontakt med alla hjul i ojämn terräng.
  • Ramen, drivlinan, motorn och komponenterna är utformade för att kunna renoveras och ha ett andra och tredje liv.

Produktspecifikation för AD63

Motormodell Cat® C27 Cat® C27
Motoreffekt – EU steg V-motor – ISO 14396:2002 795 hp 593 K/W
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 mm
Slaglängd 6 tum 152.4 mm
Slagvolym 1650 in² 27 l
Obs! (1) Uppfyller emissionsnormerna enligt EU steg V och U.S. EPA Tier 4 Final. Uppfyller emissionsnormerna enligt EU steg V och U.S. EPA Tier 4 Final.
Obs! (2) Nominell effekt gäller vid märkvarvtalet 1800 varv/min när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard. Nominell effekt gäller vid märkvarvtalet 1800 varv/min när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard.
Obs! (3) Alla effektklassningar är baserade på standardförhållanden för inloppsluft enligt ISO/TR14396 med ett totalt lufttryck på 100 kPa (29,5 tum kvicksilver), med ett ångtryck av 1 kPa (0,295 tum kvicksilver), och 25°C (77°F). Prestandan mättes med bränsle enligt EPA-specifikationerna i 40 CFR del 1065 och EU-specifikationer i direktiv 97/68/EG med en densitet på 0,845–0,850 kg/l vid 15°C (59°F) och en temperatur vid bränsleinloppet på 40°C (104°F). Alla effektklassningar är baserade på standardförhållanden för inloppsluft enligt ISO/TR14396 med ett totalt lufttryck på 100 kPa (29,5 tum kvicksilver), med ett ångtryck av 1 kPa (0,295 tum kvicksilver), och 25°C (77°F). Prestandan mättes med bränsle enligt EPA-specifikationerna i 40 CFR del 1065 och EU-specifikationer i direktiv 97/68/EG med en densitet på 0,845–0,850 kg/l vid 15°C (59°F) och en temperatur vid bränsleinloppet på 40°C (104°F).
Nominell nyttolastkapacitet 138891 lb 63000 kg
Maskinens bruttoarbetsmassa 262218 lb 118940 kg
Korgkapaciteter 26,9–38,3 m³ (35,2–50,1 yd³) 26,9–38,3 m³ (35,2–50,1 yd³)
Tom 115577 lb 52425 kg
Tom – framaxel 81716 lb 37066 kg
Tom – bakaxel 33861 lb 15359 kg
Lastad 254468 lb 115425 kg
Lastad – framaxel 126669 lb 57456 kg
Lastad – bakaxel 127800 lb 57969 kg
Tom – framaxel 70.7% 70.7%
Tom – bakaxel 29.3% 29.3%
Lastad – framaxel 49.8% 49.8%
Lastad – bakaxel 50.2% 50.2%
Framåt – 1 4.1 km/h 6.5 km/h
Framåt – 2 5.7 km/h 9.2 km/h
Framåt – 3 7.7 km/h 12.4 km/h
Framåt – 4 10.3 km/h 16.6 km/h
Framåt – 5 14 km/h 22.5 km/h
Framåt – 6 18.9 km/h 30.3 km/h
Framåt – 7 25.5 km/h 41 km/h
Bakåt – 1 5.3 km/h 8.6 km/h
Obs! Högsta färdhastighet med standarddäck 35 × 65 R33. Högsta färdhastighet med standarddäck 35 × 65 R33.
Differentialförhållande 3.46:1 3.46:1
Utväxlingsförhållande slutväxel 5.5:1 5.5:1
Totalt reduktionsförhållande 19.04:1 19.04:1
Lyft 13 s 13 s
Lägre 24 s 24 s
Total cykeltid 37 s 37 s
Dumperkorg – 1 – standard 35.2 yd³ 26.9 m³
Dumperkorg – 2 42.6 yd³ 32.6 m³
Dumperkorg – 3 44.2 yd³ 33.8 m³
Dumperkorg – 4 47.9 yd³ 36.6 m³
Dumperkorg – 5 (lätt material) 50.1 yd³ 38.3 m³
Obs! Rågad SAE 2:1. Rågad SAE 2:1.
Yttre friradie 393.9 tum 10005 mm
Inre vändradie 218.1 tum 5540 mm
Ramoscillering 10° 10°
Styrvinkel 42.5 ° 42.5 °
Motorvevhus – med filter 25 gal (US) 95 l
Växellåda 14 gal (US) 53 l
Hydraultank 100.6 gal (US) 381 l
Kylsystem 39.6 gal (US) 150 l
Främre differential och slutväxlar 36.5 gal (US) 138 l
Bakre differential och slutväxlar 36.5 gal (US) 138 l
Bränsletank 237.7 gal (US) 900 l
Däckstorlek 35 × 65 R33 35 × 65 R33
Normer ROPS-/FOPS-certifierad hytt ROPS-/FOPS-certifierad hytt

AD63 Standardutrustning

DRIVLINA

  • Bromsretarderstyrning, automatisk
  • Bromsar:
    – Skivbromsar på alla hjulen
    – Oljekylda
    – Parkeringsbromsar, fyra hjul
  • Varvtalsreglering vid växling
  • Motor:
    – Cat C27 12 cylinderdieselmotor
    – EU steg V
    – Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
    – Bränsleurluftningshjälp
  • Transmission, automatisk planetväxling under belastning (7F/1R)
    – Växelspärr vid upplyft korg, programmerbar
    – Begränsning av rörelsehastighet, programmerbar
    – Momentomvandlare med automatisk spärr
  • Fyrhjulsdrift
  • Fjärrtransmissionskylare

ELSYSTEM

  • Larm, backning
  • Generator, 225A
  • Huvudströmbrytare, 2 stolpar, marknivå
    – Elektrisk start, 24 V
  • Belysning, LED:
    – Strålkastare med dimmerströmställare
    – Lampa, broms och bak
    – Lampor, back, automatisk när backväxeln läggs i
  • Arbetsbelysning, bak, hyttmonterad
    – Uttagsgrupp, hjälpstart
    – Avstängningsströmställare, marknivå
    – Product Link Elite
    – Information om maskinhälsa

FÖRARMILJÖ

  • Hytt, sluten
    – ROPS/FOPS-certifierad
    – Tiltbar (hytten kan tiltas 43° för åtkomst vid underhåll)
    – HVAC, dubbelt system
  • Caterpillar elektroniskt övervakningssystem (CEMS), (instrumentpaneler)
  • Förarnärvarosystem
  • ABA (automatisk bromsaktivering)
  • Bromsmätare, fram och bak
  • Tomgångstimer (programmerbar)
  • Lampa, återstående bromstryck
  • Larm för låg hydrauloljenivå
  • Indikator för lågt tryck i parkeringsbroms
  • Speglar, back
  • Förberedd för radio
  • Säte, passagerarsäte med säkerhetsbälte
  • Ratt, lutningsbar/teleskopfunktion
  • Körriktningsindikatorer
  • Vindrutetorkare och -spolare
  • TLV2 Cat Comfort Air-säte

DÄCK, FÄLGAR OCH HJUL

  • Däck måste väljas från listan över obligatoriska tillbehör
  • Fälgar (uppsättning med 4):
    – Fem delar
    – Slanglösa

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Adaptrar, oljeprov
  • Larm, korg upp
  • Axelfjädring, fram
  • Bukplåtar
  • Stötdämpare, fram, gummi
  • Lock, kylare, manuell lossning
  • Katalysator/ljuddämpare
  • Kåpor, avgassystem
  • Handtag
  • Ledstänger, nedfällbara
  • Dumperkorg
  • Brandvägg
  • Draganordning, ledad och pendlande
  • Skyddade för hydraulfel
  • Lyftöglor, ram
  • Nödstyrningssystem
  • Bogseringssprint, fram och bak
  • Däckplan:
    – Däck, 35/65 R33 VSNT Bridgestone
  • Ventilerade kåpor

AD63 Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Batteriavstängning
    – Marknivåisolering, isoleringsbrytare i hytt
    – Marknivåisolering, brytare för motoravstängning
    – Marknivåisolering, isolering i hytten, brytare för motoravstängning
  • Korg dumper
    – Korg, (32,6 m³/42,6 yd³)
    – Korg, (33,8 m³/44,2 yd³)
    – Korg, (36,6 m³/47,9 yd³)
    – Korg, (38,3 m³/50,1 yd³)
  • Korgfoder, stötar och/eller slitage
    – 10 mm, korg, dumper (26,9 m³/35,2 yd³)
    – 10 mm, korg, dumper (32,6 m³/42,6 yd³)
    – 10 mm, korg, dumper (33,8 m³/44,2 yd³)
    – 10 mm, korg, dumper (36,6 m³/47,9 yd³)
    – 10 mm, korg, dumper (38,3 m³/50,1 yd³)
  • Korgslitageplåt, extern
    – 8 mm, korg, dumper (26,9 m³/35,2 yd³)
    – 8 mm, korg, dumper (32,6 m³/42,6 yd³)
    – 8 mm, korg, dumper (33,8 m³/44,2 yd³)
    – 8 mm, korg, dumper (36,6 m³/47,9 yd³)
  • Alternativ för slitageskydd: slitskena som täcker kanten på tryckplåten eller hela ejektorkorgens sidoväggar måste väljas om ejektorkorg har valts
  • Mätare för bromstryck
  • Bakåtriktad färgkamera
  • Kåpa, vandalskydd för transport
  • Efterbehandlingsalternativ
    – DPF (genomflöde)
    – DPF (väggflöde)
  • Snabbpåfyllningssystem
    – Kylvätska
    – Motorolja
    – Bränsle (två tankar)
    – Hydraulolja
    – Transmissionsolja
  • Ansul brandbekämpning, vått 76L (AS5062)
  • Vätskor
    – Arktiskt bränsle
    – Arktisk kylvätska
  • Belysning
    – Strålkastare med hel-/halvljusomkopplare, lysdiod
    – Bakre arbetsbelysning (hyttmonterad), lysdiod
    – Backljus, lysdiod
  • Smörjsystem
    – Automatiskt, dumper
  • Förarplats
    – Solskydd
  • Aktivering av parkeringsbromsreglage
    – Tryck för att aktivera
    – Dra för att aktivera
  • Nyttolast:
    – System för truckens nyttolastkontroll (TPMS), endast med dumperkorg
  • Reflextejp
  • Fälg
    – Fälgidentifikationsnummer
    – Reserv, slanglös
  • Sätesöverdrag
    – Cat Comfort TLV2
    – Sätesöverdrag, medföljande
  • Serviceverktyg
    – Verktyg för borttagning av korgsprint
    – Hylslyftbultar, dumper eller ejektor
    – Lyftcylinderstöd (för korgdemontering)
  • Fönster med dubbelruta
  • OBS! Alla funktioner är inte tillgängliga i alla regioner.
  • Fråga Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® MineStar™ Fleet for underground ger information i realtid om cykeltider, nyttolast och andra nyckelparametrar. Registrerar och spårar data automatiskt uppför och nedför värdekedjan, vilket ger information som gör det lättare att identifiera vad som fungerar bra och att åtgärda det som inte fungerar bra. Tack vare vår egenutvecklade och exakta positioneringsteknik för arbete under jord kan gruvbolag följa personal och tillgångar med en meters precision. Detta ger även åtkomst till viktig cykelinformation, så att man bättre kan förstå maskinanvändningen och den övergripande drifteffektiviteten. Dubbelriktad uppgiftshantering i realtid ger viktiga data som har en positiv inverkan på produktiviteten och gör det lättare att optimera hela gruvverksamheten.

Upptäck tekniken

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med AD63.

Starta AD63-rundtur
close

Jämför AD63 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER