38,3 m3 (50,1 yds3) för AD63

38,3 m3 (50,1 yds3) för AD63 AD63-korg i lätt material 38.3m3 (50.1yds3) for AD63

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Maskinmodell
AD63
AD63
Nyttolastkapacitet
138891 lb
63000 kg
Korgkapacitet
50.1 yd³
38.3 m³

Översikt över funktionerna

Cat

        
  • Cats trucklastkorgar för gruvdrift har samma styrka och tålighet som du kan förvänta dig av alla Cat-produkter.
  •     
  • Korgens material, design och tillverkning är specialframtagna för den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material som ska flyttas.
Cat

        
  • Cat-trucklastkorgar är idealiskt dimensionerade och utformade för att fungera som en del av ett komplett transportsystem, vilket hjälper dig att uppnå hög produktivitet och lägsta möjliga kostnad per ton.
  •     
  • Lyftcylindrar med två steg ger korta tippningscykeltider på 13 sekunder för upphöjning och 24 sekunder för nedsänkning med dämparfunktion aktiverad för att skydda ramen och komponenterna i slutet av nedsänkningscykeln.
  •     
  • Tillvalet Truck Payload Management System (TPMS) möjliggör hantering av nyttolaster och säkerställande att truckarna inte under- eller överbelastas vid gruvdrift. En enkel display i hytten ger förarna exakt nyttolastinformation, vilket gör att de kan se till att deras truckar alltid får rätt mängd material. Nyttolastmätningarna har en extern display som ger förarna en tydlig förståelse för skopans innehåll för effektivare arbete. Displayer på båda sidor ger förarna tydlig sikt, med autodimmerkapacitet och förbättrad noggrannhet.
Cat

        
  • Cats korgar byggs i samma fabrik som våra maskiner och går igenom samma strikta kvalitetskontroller.
  •     
  • Passar bäst Cats maskinbalans, med stöd för bättre maskinprestanda.
  •     
  • Cats trucklastkorgar omfattas av Cats globala återförsäljarnätverk.

Produktspecifikation för 38,3 m3 (50,1 yds3) för AD63

Maskinmodell AD63 AD63
Nyttolastkapacitet 138891 lb 63000 kg
Korgkapacitet 50.1 yd³ 38.3 m³
Korgvikt 136.7 tum 3473 mm
Korgbredd 138 tum 3500 mm
Truckhöjd – tom korg 140 tum 3560 mm
Truckhöjd – korglastning 137 tum 3473 mm
Truckhöjd – upplyft korg 283 tum 7200 mm
Truckhöjd – tipphöjd 24 tum 598 mm
Trucklängd – nedsänkt korg 471 tum 11960 mm
Truckbredd – maskin med korg 138 tum 3500 mm
Truckbredd – maskin utan korg 131 tum 3323 mm
Foderalternativ Korgfoder, stötar och/eller slitage. Korgslitageplåt, extern. Alternativ för slitageskydd. Korgfoder, stötar och/eller slitage. Korgslitageplåt, extern. Alternativ för slitageskydd.

Jämför 38,3 m3 (50,1 yds3) för AD63 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

AD63-korg i lätt material

AD63-korg i lätt material

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video

Se aktuella erbjudanden för  38,3 m3 (50,1 yds3) för AD63

Visa fler erbjudanden