11,3 m3 (14,8 yds3) för AD30

11,3 m3 (14,8 yds3) för AD30 Dumperkorg 11.3m3 (14.8yds3) for AD30

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Maskinmodell
AD30
AD30
Nyttolastkapacitet
66139 lb
30000 kg
Korgkapacitet
14.8 yd³
11.3 m³

Översikt över funktionerna

Cat

        
  • Cats trucklastkorgar för gruvdrift har samma styrka och tålighet som du kan förvänta dig av alla Cat-produkter. 
  •     
  • Korgens material, design och tillverkning är specialframtagna för den krävande underjordiska miljön och det skrovliga material som ska flyttas.
Cat

        
  • Cat-trucklastkorgar är idealiskt dimensionerade och utformade för att fungera som en del av ett komplett transportsystem, vilket hjälper dig att uppnå hög produktivitet och lägsta möjliga kostnad per ton.
  •     
  • Lyftcylindrar av enstegstyp ger snabba tippningscykler på 10,5 sekunder för att höja och 11,2 sekunder för att sänka.
  •     
  • Tillvalet Truck Payload Management System (TPMS) beräknar den nyttolast som trucken transporterar och fastställer cykeltiderna.
Cat

        
  • Cats korgar byggs i samma fabrik som våra maskiner och går igenom samma strikta kvalitetskontroller.
  •     
  • Passar bäst Cats maskinbalans, med stöd för bättre maskinprestanda.
  •     
  • Flera erbjudanden för att passa din unika gruvapplikation.
  •     
  • Cats trucklastkorgar omfattas av Cats globala återförsäljarnätverk.

Produktspecifikation för 11,3 m3 (14,8 yds3) för AD30

Maskinmodell AD30 AD30
Nyttolastkapacitet 66139 lb 30000 kg
Korgkapacitet 14.8 yd³ 11.3 m³
Korgvikt 90 tum 2285 mm
Korgbredd 105.9 tum 2690 mm
Truckhöjd – tom korg 100.3 tum 2547 mm
Truckhöjd – korglastning 90 tum 2285 mm
Truckhöjd – upplyft korg 220.8 tum 5608 mm
Truckhöjd – tipphöjd 23.4 tum 594 mm
Trucklängd – nedsänkt korg 398.3 tum 10118 mm
Truckbredd – maskin med korg 105.9 tum 2690 mm
Truckbredd – maskin utan korg 105.9 tum 2690 mm
Foderalternativ Korgfoder, stötar och/eller slitage Korgfoder, stötar och/eller slitage

Jämför 11,3 m3 (14,8 yds3) för AD30 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Dumperkorg för UG-truck

Dumperkorg för UG-truck

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video