MH3040

Hjulburna materialhanterare MH3040

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat C7.1
Cat C7.1
Maximal arbetsvikt
86000 lb
39000 kg
Maximal räckvidd
50.8 ft
15490 millimeter

Översikt

BEPRÖVAD DRIFTSÄKERHET

Materialhanteraren Cat® MH3040 bygger på kompetensen hos M325D L MH för att tillhandahålla den kraft och tillförlitlighet som du behöver för dina tuffaste materialhanteringsuppgifter. En ny hytt med upp till 25% minskade underhållskostnader kombinerat med beprövade komponenter från nästa generation av Cats materialhanterare.

Fördelar

BEPRÖVAD TILLFÖRLITLIGHET

MH3040 är byggd av beprövade komponenter som är utformade för att klara de tuffaste arbetsuppgifterna. Du kan räkna med att MH3040 erbjuder den hållbarhet och tillförlitlighet du förväntar dig av Cat-produkter.

UPP TILL 25% LÄGRE BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Två effektlägen och en ny eldriven fläkt med automatisk reverserande funktion minimerar bränsleförbrukningen och ökar motoreffektiviteten.

UPP TILL 20% LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER

Med utökade underhållsintervall och färre anslutningar och slangar får du mer gjort till en lägre kostnad, jämfört med föregående modell.

UPP T0 34% MINDRE KOLDIOXIDUTSLÄPP

MH3040 släpper ut upp till 34 % mindre CO2 än den tidigare M325D L MH.

Produktspecifikation för MH3040

Motormodell Cat C7.1 Cat C7.1
Nettoeffekt – ISO 9249 202 hp 151 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 205 hp (metrisk) 205 hp (metrisk)
Motoreffekt – ISO 14396 204 hp 152 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 207 hp (metrisk) 207 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 4 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 135 millimeter
Slagvolym 428 tum³ 7 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 1 800 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 1 800 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillar Make moving the excavator much easier with Cat Stick Steer. vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillar Make moving the excavator much easier with Cat Stick Steer. vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Maximal körhastighet 11.2 km/h 18 km/h
Dragkraft 34621 ft·lbf 154 kN
Maximal backtagningsförmåga 43.8% 43.8%
Maximalt tryck – redskap 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 4061 psi 28400 kPa
Maximalt tryck – körning 5076 psi 35000 kPa
Svänghastighet 6 rpm 6 rpm
Maximalt svängmoment 60628 ft-lb 82 kN·m
Maximal arbetsvikt 86000 lb 39000 kg
Minimal arbetsvikt 81500 lb 37000 kg
Bränsletankens volym 125.2 gal (US) 474 l
Kylsystem 6.6 gal (US) 25 l
Motorolja 6.6 gal (US) 25 l
Svängdrivning 2.6 gal (US) 10 l
Bakaxel – hus (differential) 5 gal (US) 19 l
Frontstyrningsaxel – differential 6.3 gal (US) 24 l
Slutväxel 1.6 gal (US) 6 l
Powershift-transmission 0.8 gal (US) 2.9 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 86.9 gal (US) 329 l
Hydraultank 38.8 gal (US) 147 l
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 10.8 gal (US) 41 l
Bom MH 9,3m (30fot, 6tum) MH 9,3m (30fot, 6tum)
Sticka Industriell 7,1 m (23 fot 3 tum) Industriell 7,1 m (23 fot 3 tum)
Transportlängd 42 ft 12800 millimeter
Maskinlängd 20.7 ft 6330 millimeter
Bakre svängradie 10.3 ft 3130 millimeter
Frigång under motvikt 5.7 ft 1740 millimeter
Hytthöjd – nedsänkt 12 ft 3660 millimeter
Hytthöjd – nedsänkt med OPG 12.4 ft 3805 millimeter
Hytthöjd – upphöjd 20.5 ft 6255 millimeter
Hytthöjd – upphöjd med OPG 21 ft 6400 millimeter
Hjulbas 10.5 ft 3210 millimeter
Transportbredd 9.8 ft 3000 millimeter
Markfrigång 0.9 ft 265 millimeter
Underredets längd 20.4 ft 6225 millimeter
Maximal räckvidd 50.8 ft 15490 millimeter
Bom MH 9,3m (30fot, 6tum) MH 9,3m (30fot, 6tum)
Sticka Industriell 7,1 m (23 fot 3 tum) Industriell 7,1 m (23 fot 3 tum)
Maximal höjd 57.4 ft 17510 millimeter
Maximal tömningshöjd 17.8 ft 5445 millimeter
Maximalt djup 17.2 ft 5265 millimeter
Bommens pinnhöjd 40 ft 12195 millimeter
Obs! (1) Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,2 kg (2,64 lb) kylmedel, vilket motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,716 ton (1,892 US-ton). Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,2 kg (2,64 lb) kylmedel, vilket motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,716 ton (1,892 US-ton).
Återvinningsbarhet 95% 95%

MH3040 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

HYTT

  • TOPS-certifierad hytt med avancerad ljuddämpning och gummifästen
  • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm
  • Uppvärmt säte med luftfjädring (Deluxe-hytt)
  • Uppvärmt och ventilerat säte med luftfjädring (Premiumhytt)

CAT-TEKNIK

  • VisionLink®
  • Cat-nyttolastövervakning
  • Fjärrstyrd blinksignal
  • Felsökning på distans

ELSYSTEM

  • Underhållsfritt batteri
  • LED-belysning i chassit, bomlampor till vänster/höger, hyttbelysning – 1800lumen
  • Central elektrisk strömställare
  • Programmerbar fördröjning för LED-arbetsbelysningen efter att du stängt av motorn
  • Omgivningsbelysning

MOTOR

  • Tre valbara lägen: Power, Smart, Eco
  • Kallstartskapacitet ned till −18° C (0° F)
  • 43°C (109°F) kylkapacitet för hög omgivningstemperatur med effektreducering
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Tvåstegs bränslefiltreringssystem med vattenavskiljare och indikator
  • Reversibla elektriska kylfläktar
  • Kallstart, eterstart

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Elektrisk huvudreglerventil
  • Regenereringskretsar för bom och sticka
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Elektronisk pump av tandemtyp
  • Huvudhydraulfilter av elementtyp
  • Tunglyftsläge
  • Funktion för finsvängsreglage
  • Hyttdämpning med ackumulator
  • Hyttlyftsdämpning
  • Ändring av manövermönster (sju mönster)
  • Hydraulisk hyttlyft

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Caterpillar One Key-säkerhetssystem
  • Lås på dörrar och lock
  • Transport-/svänglås
  • Signalhorn
  • Körlarm
  • Ledstång och handtag på höger sida
  • Backkamera
  • Sidokamera på höger sida
  • Sekundär strömställare för motoravstängning
  • Öppningsbar bakruta som nödutgång
  • 2D E-gräns (hyttundvikande)

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Sidoingång till serviceplattform
  • Grupperad plats för motorolje- och bränslefilter
  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)
  • Sekundär oljesticka för motorolja
  • Automatiskt smörjsystem for redskap och svängsystem

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Allhjulsdrift
  • Automatiskt broms-/axellås
  • Kryphastighet
  • Elektroniskt sväng- och transportlås
  • Kraftiga axlar, avancerat skivbromssystem och färdmotor med justerbar bromskraft
  • Låsbar pendelframaxel med fjärrmonterad smörjpunkt
  • Hydrostatisk transmission med två växlar
  • 7700 kg (16975lb) motvikt
  • Förankringspunkter på basramen

MH3040 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOM OCH STICKOR

  • 10,4 m (34 fot 9 tum) materialhanterarbom
  • 9,3m (30fot, 6tum) materialhanterarbom
  • 9,9 m (32 fot 6 tum) pråmbom
  • 6,8 m (22 fot 4 tum) timmerlastarbom
  • 7,5 m (24 fot 9 tum) sticka med nedböjd nos
  • 7,1 m (23 fot 3 tum) sticka med nedböjd nos

HYTT

  • 5,7m (18 fot, 7 tum) sticka med nedböjd nos
  • 4,1 m (13 fot 3 tum) övre/undre sticka till timmerlastare
  • Förarskydd (OPG) med vindrutetorkare för de övre rutorna
  • Extrarelä

ELSYSTEM

  • Generator, 20 kW, helt integrerad i hyttmonitorn.
  • Roterande varningsljus

MOTOR

  • Motorvärmare för kallstart

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Kallstartsförmåga ned till -32 °C (-25° F)
  • Hyttåtkomstplattform, 600 mm (23 fot 6 tum)
  • Hyttåtkomstplattform, smal
  • Kamera med 360 graders vy
  • Inspektionsbelysning

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Kylarlucka med utvändig finmaskig meshskärm för dammiga miljöer

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • 16.00-25 massivt gummidäck
  • 23.5-R25-däck

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Payload för Cat materialhanterare

    Nästa generations materialhanterare tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, sortering, uppläggning och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations materialhanterare tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, sortering, uppläggning och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken

Jämför MH3040 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

MH3049 Materialhanterare

MH3040 för skogsbruk

MH3049 Materialhanterare
MH3040 för skogsbruk
MH3040 hjulmaterialhanterare Kundfördelar

MH3040 hjulmaterialhanterare Kundfördelar

MH3040 hjulmaterialhanterare Kundfördelar