Kovalar-Teleskopik Taşıyıcı

Polip Kıskaçlı Kovalar 0,76 m3 (1 yd3)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kova Anma Kapasitesi (1)
1 yd³
0.76 m³
Genişlik
73 inç
1854 mm
Kova Ağırlığı
1096 lb
497 kg

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 0,76 m3 (1 yd3)

Kova Anma Kapasitesi (1) 1 yd³ 0.76 m³
Genişlik 73 inç 1854 mm
Kova Ağırlığı 1096 lb 497 kg

0,76 m3 (1 yd3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Kovalar-Teleskopik Taşıyıcı

Kovalar-Teleskopik Taşıyıcı