Stüdyo Çekimi

Biçme Makineleri HMF110

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çalışma Genişliği
39.4 inç
1000 mm
Gerekli Hidrolik
Standart Akış
Standart Akış
Toplam Genişlik
46.6 inç
1184 mm

Görüntüleme

Biçme makineleri, bitkilerin ve çalıların verimli bir şekilde kesilmesi ve parçalanması için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: HMF110

Çalışma Genişliği 39.4 inç 1000 mm
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Toplam Genişlik 46.6 inç 1184 mm
Optimum Hidrolik Akış 50-80 L/dak (13-21 gpm) 50-80 L/dak (13-21 gpm)
Maksimum Kesme Çapı 50-75 mm (2-3 inç) 50-75 mm (2-3 inç)
Tambur Başına Dönen Tırnak 16 16
Uzunluk 33.1 inç 842 mm
Toplam Yükseklik 29.2 inç 741 mm
Ağırlık 831.1 lb 377 kg
Tahrik Yöntemi V Kayışı Tahriki V Kayışı Tahriki
Motor Eksenel Piston Eksenel Piston
Optimum Hidrolik Basıncı 150-250 bar (2.175-3.626 psi) 150-250 bar (2.175-3.626 psi)
Tambur Devri 2.540-2.620 DEV/DAK 2.540-2.620 DEV/DAK

HMF110 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® HMF210 Sap Biçme Makinesi İş Başında

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® HMF210 Sap Biçme Makinesi İş Başında

360 View