HMF210

HMF210 Biçme Makineleri

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Çalışma Genişliği
39.4 inç
1000 mm
Gerekli Hidrolik
Standart Akış
Standart Akış
Toplam Genişlik
46.6 inç
1184 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama

Uygulama

Sap Biçme Makineleri, bitki örtüsünün aşırı büyüdüğü zirai alanlar, bekletme havuzları ve ormanlık arazilerdeki fidanları ve çalıları yüksek performansla kesmek için kullanılır.
Piston Motoru

Piston Motoru

Piston motoru ataşmanın verimini artırmak için kullanılır ve akış, ideal makine durumuna uygun hale getirilir.
Dengelenmiş Tambur

Dengelenmiş Tambur

Parçalama tamburunun ağırlığı, en yüksek parçalama performansı ve sorunsuz çalışma sağlayacak şekilde ayarlanmıştır. Kademeli tırnak tasarımı sayesinde malzemeyle aynı anda yalnızca tek bir tırnak temas eder ve böylece verimli bir kesme performansı elde edilir.
Cat® XTC Hidrolik Hortumlar

Cat® XTC Hidrolik Hortumlar

Hidrolik hatların bağlantısının çabuk ayrılması ataşman değiştirmeyi kolaylaştırır. Karter tahliye hattı motorun ömrünü uzatır ve iç bileşenlerini korur.
Entegre Arka Silindir

Entegre Arka Silindir

Entegre arka silindir zeminle temas ederek döndüğü için döner tırnaklara kir bulaşmasını önleyerek aşırı aşınmayı önler ve tırnak ömrünü uzatır.
Cıvata Bağlantılı Değiştirilebilir Kızak Pabuçları

Cıvata Bağlantılı Değiştirilebilir Kızak Pabuçları

Cıvata bağlantılı değiştirilebilir kızak pabuçları, güçlendirilmiş ve uzun ömürlü olacak şekilde üretilmiştir ve gerektiğinde kolayca değiştirilebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: HMF210

Çalışma Genişliği 39.4 inç 1000 mm
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Toplam Genişlik 46.6 inç 1184 mm
Optimum Hidrolik Akış 70-130 L/dak (18-34 gal/dak) 70-130 L/dak (18-34 gal/dak)
Maksimum Kesme Çapı 50-75 mm (2-3 inç) 50-75 mm (2-3 inç)
Tambur Başına Dönen Tırnak 16 16
Uzunluk 33.1 inç 842 mm
Toplam Yükseklik 30.2 inç 766 mm
Ağırlık 844.4 lb 383 kg
Tahrik Yöntemi V Kayışı Tahriki V Kayışı Tahriki
Motor Eksenel Piston Eksenel Piston
Optimum Hidrolik Basıncı 150-250 bar (2.175-3.626 psi) 150-250 bar (2.175-3.626 psi)
Tambur Devri 2.560-2.630 DEV/DAK 2.560-2.630 DEV/DAK

HMF210 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® HMF210 Sap Biçme Makinesi İş Başında

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® HMF210 Sap Biçme Makinesi İş Başında

360 View