PM313 Asfalt Kazıma Makinesi

PM313 Asfalt Kazıma Makineleri Tier 4 / Stage V

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frezeleme Genişliği
51.2 inç
1300 mm
Azami Güç
343 hp
256 kW
Çalışma Ağırlığı
47522 lb
21556 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Verimli Performans

Verimli Performans

        
  • Cat® C9.3B motor, U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Korea Stage V emisyon standartlarını karşılar ve önceki Cat C9.3 motora kıyasla en yeni elektronik, yakıt ve hava sistemleriyle güç yoğunluğunda artış sunar
  •     
  • Motor Rölanti Devri Yönetimi ve çoklu rotor hızları, motorun verimini ve üzerindeki yükü en iyi şekilde dengelemesini sağlar
  •     
  • Değişken hızlı soğutma fanı, sessiz ve verimli soğutma sağlamak için mümkün olan en düşük hızda çalışır
  •     
  • Otomatik Yük Kontrolü, motor üzerindeki yükü izleyerek frezeleme hızını ayarlar, böylece yüksek üretkenliği korurken durmaları önlemeye yardımcı olur
Manevra Kabiliyeti ve Kontrol

Manevra Kabiliyeti ve Kontrol

        
  • Güvenilir paletli alt takım, tutarlı performans ve daha uzun palet ömrü sağlamak için Cat mini ekskavatörlerin kanıtlanmış tasarımlarından ve otomatik germe sisteminden yararlanır
  •     
  • Sağlam tahrik sistemi, her ayak direğinde çift deplasmanlı motorlara sahiptir ve düz kesimlerde ekstra çekiş için çapraz tahrik deseni kullanır
  •     
  • Otomatik çekiş kontrolü, en zorlu uygulamalarda sabit hızın korunmasına yardımcı olur
  •     
  • Mafsallı sağ arka ayak, zorlu kesimlerde ekstra denge ve çekiş sağlamak için kolayca dışarıda konumlandırılabilir veya düz kesim için rotor haznesinin önüne yerleştirilebilir
  •     
  • Daha zorlu uygulamalarda daha yüksek kesme kapasitesi için rotor üzerine ağırlık eklemek üzere opsiyonel balast ağırlık kiti mevcuttur
  •     
  • Çalışma sırasında rotor hızlarını elektronik olarak değiştirme
Etkili Malzeme Kaldırma

Etkili Malzeme Kaldırma

        
  • Yüksek kapasiteli konveyörler değişken hızlı boşaltma kontrolü ile frezelenmiş malzemeyi verimli bir şekilde uzaklaştırır
  •     
  • Geniş ve ek yeri bulunmayan bir kayış, rotor bölmesini etkili şekilde temizler
  •     
  • Kayış devrini malzemenin türüne ve üretim hızına uygun şekilde ayarlayabilirsiniz
  •     
  • Kayış, temizleme sırasında malzemeyi konveyörden kolayca çıkarmak için yön değiştirir ve kolay erişimli kapaklar, silindirlerin hızlıca incelenmesini ve temizliğini sağlar
  •     
  • Konveyör, nakliye ve bakım için katlanır
Dayanıklı Kesme Sistemi

Dayanıklı Kesme Sistemi

        
  • Rotor tahrik sistemi, tork aktarımını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır ve ağır hizmet tipi kuru kavrama, çift kademeli kayış tahriki ve otomatik kayış gerdirme özelliklerine sahiptir
  •     
  • Dayanıklı, güçlendirilmiş kesme odası
  •     
  • Sertleştirilmiş tam boy yan plaka kızakları ve tabaka önleyici pabuçlar, aşınmayı ve bakım ihtiyacını azaltacak şekilde tasarlanmıştır
Yüksek Üretkenlik Sağlayan System K Rotorlar

Yüksek Üretkenlik Sağlayan System K Rotorlar

        
  • Cat Sistem K rotorları, çeşitli uygulamalarda kullanılabilir ve düzgün bir kesme deseniyle verimli malzeme akışı sunar
  •     
  • Bağlantı elemanı bulunmayan tasarımı sayesinde ataşman tutucular; tespit pimi, cıvata veya ayar vidası olmadan yerlerine sabitlenir; bu da tork uygulama ihtiyacını ortadan kaldırarak değiştirme işlemini hızlandırır
  •     
  • Ataşman tutucular, taban blokları ve hareket kanatları, uzun ömürlü olması için aşınmaya dayanıklı ve yüksek mukavemetli alaşım çelikten üretilmiştir
  •     
  • Opsiyonel Cat Elmas uçlar, keskinliğini koruyacak ve karbür uçlara kıyasla önemli ölçüde daha uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır (engelsiz bitümlü uygulamalar, örneğin devletler arası yollar veya ana yollar için idealdir)
Rahat Çalışma Ortamı

Rahat Çalışma Ortamı

        
  • Standart süspansiyonlu koltuk, ayarlanabilir sağ kol konsolu ve sezgisel, ergonomik kumandalarla rahatça çalışın
  •     
  • Kızaklı bir operatör kabini, kesici kenarın görünürlüğünü iyileştirmek için 215 mm'ye (8,5 inç) uzayabilir
  •     
  • Çalışma alanları, gece çalışmaları için arkadan aydınlatmalı tuş takımları ve geniş yayılımlı LED veya halojen aydınlatma paketi ile aydınlatılır
  •     
  • Opsiyonel, uzatılabilir kanatlı, hidrolikle çalışan güneşlik ve tutacağa monte edilmiş ön cam, operatörü güneş, rüzgar ve yağmurdan korumaya yardımcı olur
  •     
  • Opsiyonel ve depolanabilir egzoz saptırıcı ile egzozu yukarı ve yer personelinden uzağa ve binalara yakın frezeleme yaparken daha iyi yönlendirin
  •     
  • Opsiyonel toz azaltma sistemi ile çalışma alanlarından mümkün olan en yüksek miktarda tozu temizleyin

 

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PM313

Frezeleme Genişliği 51.2 inç 1300 mm
Maksimum Frezeleme Derinliği 13 inç 330 mm
Rotor Hızları 97 / 109 / 121 dev/dk. 97 / 109 / 121 dev/dk.
Uç Sayısı 111 111
Azami Güç 343 hp 256 kW
Motor C9.3B C9.3B
Azami Seyir Hızı 3.4 mil/sa 5.5 km/sa
Maksimum Frezeleme Hızı 108 ft/min 33 m/min
Çalışma Ağırlığı 47522 lb 21556 kg
Nakliye Ağırlığı 46622 lb 21147 kg
Boşaltma Konveyörü Maksimum Hızı 827 ft/min 252 m/min
Boşaltma Konveyörü Dönüşü - Merkezden 41 ° 41 °
Maksimum Çalışma Yüksekliği 11.17 ft 3.4 m
Çalışma Uzunluğu - Konveyör Yukarıda 36.45 ft 11.11 m
Minimum Çalışma Yüksekliği 7.67 ft 2.38 m
Çalışma Genişliği 8.33 ft 2.54 m
Yükseklik - Güneşlik 12.3 ft 3.75 m
Nakliye Uzunluğu - Ana Makine 17.42 ft 5.33 m
Maksimum Kamyon Açıklığı 15.42 ft 4.7 m
Minimum Sağ Kesme Yarıçapı 6.3 ft 1.92 m
Nakliye Maksimum Yüksekliği 10.08 ft 3.1 m
Minimum Sol Kesme Yarıçapı 13.58 ft 4.14 m
Nakliye Genişliği 8.17 ft 2.5 m
Konveyör Dönüşü Merkezden ±60 derece Merkezden ±60 derece
Nakliye Uzunluğu 30.58 ft 9.32 m
Nakliye Genişliği 8.33 lb/inç 2.54 m
Nakliye Yüksekliği 9.84 ft 3 m
Nakliye Uzunluğu – Konveyör Katlanmış Halde 27.67 ft 8.5 m
Motor Modeli C7, ACERT ile C7, ACERT ile
Brüt Güç 225 hp 168 kW
Yakıt Deposu 137.9 gal (ABD) 522 l
Motor Yağı 7.9 gal (ABD) 30 l
Hidrolik Deposu 14.5 gal (ABD) 55 l
Soğutma Sistemi 16.9 gal (ABD) 64 l
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu 12.4 gal (ABD) 47 l
Su Püskürtme Sistemi Deposu 332.9 gal (ABD) 1260 l

PM313 Standart Donanımlar

NOT

  • Özellikler, standart ve opsiyonel ekipmanlar bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bölgenize özgü teklifleri ve ürünlerin bölgenizde bulunup bulunmadığını lütfen yerel Cat temsilcinize sorun.

OPERATÖR ORTAMI

  • Kayar operatör kabini
  • Süspansiyonlu koltuk
  • Ergonomik olarak ayarlanabilir kolçak
  • Zemin kumandası tuş takımı
  • Yüksek çözünürlüklü LCD dokunmatik ekran
  • 12 Volt güç prizi

CAT TEKNOLOJİSİ

  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade and Slope
  • VisionLink® telematik

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Motor Rölanti Devri Yönetimi
  • Yüksek kapasiteli soğutma sistemi
  • Otomatik Yük Kontrolü

HİDROLİK SİSTEM

  • Çekiş Kontrolü

ROTOR SİSTEMİ

  • Otomatik piston kesim
  • Otomatik tesviye ve eğim geçiş özelliği
  • Engel atlama
  • Üç kesme hızı

SERVİS VE BAKIM

  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S℠) Portları
  • Platform seviyesi motor yağı seviye çubukları
  • Rotor bölmesi su püskürtme sistemi
  • 1.260 L (332,9 gal) dahili su deposu
  • Yan su doldurma valfi
  • Su deposu dolum pompası

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Platform tutacakları
  • Sinyal/uyarı kornası

PM313 İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Özellikler, standart ve opsiyonel ekipmanlar bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bölgenize özgü teklifleri ve ürünlerin bölgenizde bulunup bulunmadığını lütfen yerel Cat temsilcinize sorun.

OPERATÖR ORTAMI

  • Ek yüksek çözünürlüklü LCD dokunmatik ekran
  • Elektrikli güneşlik
  • Ön cam
  • Egzoz saptırıcı

CAT TEKNOLOJİSİ

  • Sonik tesviye kontrol sensörleri
  • Yüksek çözünürlüklü LCD dokunmatik ekran (zemin seviyesi tesviye kontrolleri için)

KONVEYÖR

  • Toz emme sistemi
  • Hidrolik olarak katlanan konveyör
  • Mekanik olarak katlanan konveyör
  • Ek püskürtme çubukları (toz kontrolü)

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • CE sertifikası

HİDROLİK SİSTEM

  • Cat Bio HYDO™ Advanced biyobozunur hidrolik yağı
  • Yüksek ortam sıcaklığı hidrolik yağı

ROTOR SİSTEMİ

  • Elektrikli rotor döndürme cihazı (pandantif kontrollü)
  • System K Rotor - Kalın (18 mm)
  • System K Rotor - Standart (15 mm)
  • System K Rotor - İnce (8 mm)
  • Cat Elmas uçlar
  • Pnömatik uç ayırma aleti
  • Ataşman tutucu çıkartıcı
  • 510 kg (1.124 lb) balast kitİ

SERVİS VE BAKIM

  • Hava Kompresörü
  • Aksesuar tahrik sistemi
  • Yüksek basınçlı temizleme
  • Düşük basınçlı temizleme
  • Ek su püskürtme sistemi (toz kontrolü)

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Halojen çalışma aydınlatması
  • Geniş bir alanı aydınlatan LED çalışma aydınlatması
  • İkaz Işığı (sabit)
  • LED yol lambaları
  • Kamyon sinyal lambaları
  • Uzak kameralar (arka destek, ön konveyör, sol ve/veya sağ kesici kenarlar, manyetik montaj)

PM313 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Cat PM313 Asfalt Kazıma Makinesi

Cat PM313 Asfalt Kazıma Makinesi

Cat PM313 Asfalt Kazıma Makinesi

Cat PM313 Asfalt Kazıma Makinesi

Cat PM313 Asfalt Kazıma Makinesi

Cat PM313 Asfalt Kazıma Makinesi
Cat PM313 Asfalt Kazıma Makinesi
Cat PM313 Asfalt Kazıma Makinesi
Cat PM313 Asfalt Kazıma Makinesi
Cat PM313 Asfalt Kazıma Makinesi

360 View

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Asfalt Kazıma Makineleri için Grade and Slope özellikli Cat® GRADE, freze operatörlerinin herhangi bir proje için pürüzsüz bir taban sağlamak üzere doğru ve tekrarlanabilir kesme sonuçları elde etmesini sağlar. Entegre sistem, her seferinde tutarlı bir kesim oluşturma işinden tahmin etmeyi elemek için otomatik özellikler kullanır.

Teknolojiyi Keşfedin