8750

8750 Halatlı Kazma Sistemleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kova Özellikleri
76 - 116 m3 (100 - 152 yd3)
76 - 116 m3 (100 - 152 yd3)
Bom Uzunluğu
109,7-132,5 m (360-435 ft)
109,7-132,5 m (360-435 ft)
Çalışma Ağırlığı - Yaklaşık
5,8-7,5 milyon kg (13,1-15,9 milyon lb)
5,8-7,5 milyon kg (13,1-15,9 milyon lb)

Özelliklere Kısa Bir Bakış

11 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

GÜVENLİK

GÜVENLİK

  • Giriş/çıkış kapıları. Özellikle kabinden hızlı bir şekilde çıkılması gereken acil durumlarda takılma tehlikelerini önlemek için arka kapı çıkıntısız düz bir zemine sahiptir.
  • Operatörden bom noktasına kadar engelsiz görüş hattı ile sağlanan üstün görüşe ek olarak optimum şekilde monte edilmiş beş kamera ve operatör kabinine monte baş üstü ekranlar sayesinde operatörün mevcut durumla ilgili farkındalığı maksimum düzeye çıkarılmıştır.
  • Düşmeleri önlemek için çatı ve yürüme yolu yüzeylerinde kullanılan kaymaz malzeme ve makine çevresinde güvenli hareketi kolaylaştıran tırtıklı parmaklıklı merdiven, platform ve yürüme yolları sayesinde güvenli ve rahat erişim.
  • Operatör, eğitmen ve bakım görevlisinin birlikte oturabileceği benzersiz üç koltuklu tasarım; bakım personeline operatörün hareketlerini izlerken operatörü görme olanağı sağlamak için operatörün arkasına yerleştirilmiş gözlemci koltuğu; operatör ve eğitmen için ayrı birer acil durum durdurma düğmesi.
  • Güvenlik rölesiyle çift kablolu olarak bağlanmış acil durdurma sistemiyle güvenliği artırılmış elektrik sistemi; tümü 24 volt olan operatör arayüzü kontrolleri; Ark Parlaması değerlendirmesi; makinenin mekanik bakımı için hareketi tek noktadan devre dışı bırakma; gelen Yüksek Voltaj bağlantı alanlarına erişimi engellemek için anahtarla kilitleme; depolanmış enerji uyarı levhaları.
Cat

HER SAHA İÇİN YAPILANDIRILIR

  • Her müşterinin maden sahası için uygun halatlı kazma sistemi yapılandırmasını belirlemek amacıyla kazma ortamı, maden ömrü, maden planı ve yıllık üretim hedefleri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak madenlerle iş birliği içinde çalışan uygulama mühendisleri.
  • Maden ortamlarını analiz eden ve bulguları yeni halatlı kazma sistemlerine yönelik önerilere ve mevcut halatlı kazma sistemi filolarına yönelik yükseltme önerilerine uygulayan mühendisler.
OPERATÖR KABİNİ

OPERATÖR KABİNİ

  • Caterpillar, maden şirketleri ve operatörler arasında uzun yıllardır devam eden iş birliğinin ürünü olan son teknoloji operatör kabini.
  • En uygun şekilde monte edilmiş kameralar ve ekranlarla tamamlanan mükemmel görüş hattıyla sektör lideri görüş alanı sağlar.
  • Sezgisel şekilde kullanılabilen ve görsel açıdan estetik ekranlar algısal yorgunluğu azaltır ve üretkenliği artırır.
  • Yeni Hall Etkili kumanda kolları (patent onay beklemektedir), özel tasarlanmış ergonomik kollar ve "parmakla dokunarak kontrol edilen" yay gerilimi ile zahmetsiz çalışma ve daha yüksek kumanda tepkisi sağlar.
Cat

SERVİS KOLAYLIĞI

  • Makinenin geneline eklenmiş yürüme yolları ile kolaylaştırılmış servis erişimi ve ayrıca kasnak çemberi yolunun içindeki ve dışındaki rögarlar aracılığıyla tabana kolay erişim; tüm bölme alanlarında bölümden bölüme hareket etme olanağını artıran döner çerçeve erişimi; dönüş, fren, üfleyici ve elektrik sonlandırma bakımı için yükseltilmiş platformlar; platforma monte edilmiş makine ekipmanı ve elektrikli ekipmanın çevresinde yeterince yürüme yolu/çalışma alanı; tamburları merdivenlerden, yürüyüş yollarından ve platformlardan kaldırmak ve sürüklemek için hazır erişilebilirlik.
  • Önemli komponentlerin çoğunu kapsayan üstten vinçler.
  • Yağ servis işlemleri için kolayca erişilebilen bir bakım noktası.
  • Işıldakların yürüyüş yollarından ve platformlardan değiştirilmesine izin veren sağlam dış ışıldak braketleri; tavanın üstünde hemen açılabilen kapaklara sahip kutulardan erişilen makine dairesi dahili yüksek tavan aydınlatmaları.
Cat

DAYANIKLILIK

  • Bom ve Tri Yapıları; tam penetrasyonlu, profilli ve zemin tipi kaynaklarla darbeye dayanıklı ve yüksek mukavemetli çelikten üretilmiştir.
  • Yapısal kaynak bağlantıları gözle incelemeden geçer ve kritik önem taşıyan kaynak bağlantıları MT, UT veya X ışını ile de incelenir ve kritik önem taşıyan kaynaklı parçaların gerilimini azaltmak için büyük fırınlar kullanılır.
  • Yükü ve erişimi optimize etmek için radyal tasarıma sahip alt şasi grubu, entegre dövme merkez iğnesi, gerilimi giderilmiş "T-kesitli" kasnak yolu alt kaynak parçası ve aşınmaya dayanıklı çelik aşınma plakaları ve kaymaz takozlar içeren kalın alt plaka.
  • Hizmet ömrünü önemli ölçüde uzatmak için, flanşlı kasnakları ortadan kaldırarak daha fazla kasnak eklenmesine olanak tanıyan üçüncü bir raya sahip büyük çaplı işlenmiş taçlı kasnaklar.
  • Taşımacılık sektöründen esinlenilen ana kontrol ve güç elektrik sistemini de içeren güvenilirlik özelliklerine sahip, sağlam, maden sınıfı kabine yerleştirilmiş AC komponentleri; sıvı soğutmalı, ısıyı makine muhafazasının dışına aktaran IP 54 muhafaza; kabloların en uygun şekilde yönlendirilmesine izin veren bölmeler; dahili komponentlere verimli erişime izin verecek şekilde düzenlenmiş dahili kablolar.
GÜVENİLİRLİK

GÜVENİLİRLİK

  • Daha az komponent ve değiştirilebilir invertörler sayesinde üstün kullanılabilirlik (rutin olarak %95'in üzerinde) sunan AC IGBT Electrics ile donatılmıştır; filtre yoktur; sigorta veya devre kesici gerektirmez; güç kontrol modüllerinde düzenli bakıma gerek yoktur; değişim gerektiren motor ve jeneratör fırçaları olmadığı için daha az bakım gerekir.
  • Maden şebekesinden bağımsız çalışan, ±%10 voltajla tam güç sağlayan ve -%10 ilâ -%30 voltajla azaltılmış güçle çalışmaya devam edebilen elektrikli tahrik sistemi.
  • Tüm dönüş tahriklerinde değiştirilebilir parçalar bulunan, son derece güvenilir dönüş planet şanzımanı ve çıkış pinyonu, bir dönüş ünitesi çıkarıldığında (tipik bakım) makinenin çalışabilmesi, her planet dişli kutusuna takılı soğutucu/filtreleme ünitesi ve halatlı kazı sistemi Programlanabilir Mantık Denetleyicisi (PLC) aracılığıyla kontrol ve izleme yeteneği.
  • Optimum dişli hizalaması için eksantrik yatak kartuşlarına sahip paralel mil dişli muhafazaları bulunan kaldırma/sürükleme mekanizmaları; kaldırma ve sürükleme hareketleri arasında değiştirilebilen dişliler, yataklar, tamburlar vb.; isteğe bağlı filtreleme sistemi eklenebilen, püskürtmeyle yağlanan dişli kutuları; tüm dişli ağının kontrolü için sızdırmaz inceleme kapakları; kendiliğinden hizalanan, sürtünme önleyici yataklara monte edilmiş tamburlar; darbe yüklerini azaltmak için ızgara kaplinleriyle giriş pinyonlarına bağlanmış motorlar.
  • Fener dişli ve paralel mil vites kutusu ile tahrik edilen, ağır hizmet tipi eksantrik kamına sahip tahrik mekanizması; RTD'ler aracılığıyla sürekli izlenen eksantrik burçları; izin verilen sıcaklıklar aşılırsa alarm veren ve makineyi kapatan PLC.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 8750

Kova Özellikleri 76 - 116 m3 (100 - 152 yd3) 76 - 116 m3 (100 - 152 yd3)
Bom Uzunluğu 109,7-132,5 m (360-435 ft) 109,7-132,5 m (360-435 ft)
Çalışma Ağırlığı - Yaklaşık 5,8-7,5 milyon kg (13,1-15,9 milyon lb) 5,8-7,5 milyon kg (13,1-15,9 milyon lb)
Bom Uzunlukları 109,7-132,5 m (360-435 ft) 109,7-132,5 m (360-435 ft)
Kova Özellikleri 76 - 116 m3 (100 - 152 yd3) 76 - 116 m3 (100 - 152 yd3)
Azami Asılı Yük 226.800-344.736 kg (500.000-760.000 lb) 226.800-344.736 kg (500.000-760.000 lb)

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Maden sahası çıktısı, verimli yükleme ve taşımaya bağlıdır. Yükleme için Cat® MineStar™ Terrain, bu operasyonları daha verimli hale getirirken aynı zamanda önemli rollerdeki personele de doğru geri bildirim sağlar. Yükleme için Terrain, kova konumlandırma ve banket yüksekliğinden, cevher kütlesine ve kesilen ve doldurulan malzemenin hacmine kadar her konuda kabine gerçek zamanlı veriler sağlayan bir makine kılavuzluğu sistemidir. Bu, her operatörün makine verimliliğini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyarak daha iyi malzeme yönetimi, daha doğru tesviyeler ve daha az yeniden işleme ve aşınma sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

8750 Halatlı Kazma Sistemi

8750 Halatlı Kazma Sistemi

8750 Halatlı Kazma Sistemi

8750 Halatlı Kazma Sistemi

8750 Halatlı Kazma Sistemi

8750 Halatlı Kazma Sistemi

8750 Halatlı Kazma Sistemi
8750 Halatlı Kazma Sistemi
8750 Halatlı Kazma Sistemi
8750 Halatlı Kazma Sistemi
8750 Halatlı Kazma Sistemi
8750 Halatlı Kazma Sistemi

360 View
360 View

8750 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.