Dozerler İçin Cat Steer Assist

Dozerler İçin Cat Steer Assist Assist

Temsilci Bul

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

STEER ASSIST 3D

STEER ASSIST 3D

  • Steer Assist 3D, makinelerin ağır veya hafif yükler taşırken saha tasarım planlarından (veya saha içi tasarımlardan) kılavuz çizgilerini otomatik olarak izleyebilmesini sağlar.​
  • Malzemeyi taban, kenar ve zirvede vs. hassas yönlendirme ile daha doğru şekilde kesmeye veya yaymaya yardımcı olur.​
  • Hassas geçişten geçişe bindirme ile geçiş sayısını azaltır.​
  • AutoCarry, Çekiş Kontrolü, 3D Özellikli Cat Grade ve bıçak yatırma yönlendirmeli Steer Assist 3D kullanarak özellikle daha az deneyimli operatörler için ağır dozajlama üretkenliğini artırır.

*Steer Assist 3D, etkinleşmesi için 3D'li Grade gerektirir.
KOLAY KULLANIM

KOLAY KULLANIM

Steer Assist'i etkinleştirme​:
1. Özelliği açmak için makine monitörünü kullanın
2. Vitesi ileri veya geri konumuna alın​
3. İstenilen yöne doğru direksiyonu çevirin​
4. İstenilen yönü korumak için direksiyon komutunu serbest bırakın​

Steer Assist 3D'yi etkinleştirme​:
1. Özelliği açmak için makine monitörünü kullanın
2. Eğim tasarımını yüklemek ve kılavuz çizgisini seçmek için eğim monitörünü kullanın​
3. Vitesi ileri konumuna alın​
4. Otomatik modu devreye almak için sağ kumanda kolundaki sol düğmeye basın​
5. Bıçak ucunu yakalama aralığında hareket ettirin​
6. Direksiyon komutunu serbest bırakın​
  • Operatörler, Steer Assist'i geçici olarak devre dışı bırakmak için makine direksiyonunun veya bıçağın kontrolünü manuel olarak alabilirler. Operatör artık manuel komut vermediğinde kontrol Steer Assist'e geri döner.
MAKİNE AYARLARI

MAKİNE AYARLARI

  • Ağır yükler taşırken bıçak yatırma komutlarıyla yönlendirmek için Blade Steer kullanılır (açık/kapalı).​
  • Steer Assist 3D'de geri seyir davranışını ayarlamak için Geri Kılavuz Modu kullanılır (iki seçenek):​
- Düz Çizgi, makine seyrini düz tutar ​
- Eğim Çizgisi, makinenin eğim tasarımı kılavuz çizgilerini izlemesini sağlar
  • Yakalama Aralığı, Steer Assist 3D'de otomatik yönlendirmeye başlamak için kılavuz çizgilerine olan mesafeyi ayarlamak amacıyla kullanılır (aralık: 0,1-10,0 m [3,9 inç-32,8 ft]).​
  • Otomatik/Manuel Kumanda Kolu Düğmesi, Grade Control ve Steer Assist 3D'nin OTOMATİK durum ile MANUEL durum arasında nasıl değiştirileceğini ayarlamak için kullanılır (iki seçenek):​
- Hem Grade Control hem de Steer Assist 3D durumunu değiştirmek üzere kısa basış için bağlı
- Grade Control durumunu değiştirmek üzere kısa basış ve Steer Assist 3D durumunu değiştirmek üzere uzun basış için bağlı değil
KULLANILABİLİRLİK

KULLANILABİLİRLİK

  • Steer Assist, tüm D5 ve D7 dozerlerin yanı sıra 1000+ seri numarasına sahip D6/D6 XE modellerle uyumludur. Daha fazla bilgi almak ve sipariş vermek için Cat temsilcinize danışın. ​

Steer Assist:​
- Slope Assist™, Sabit Bıçak, Bıçak Yük Monitörü, Çekiş Kontrolü​, AutoCarry ve Eğim Göstergesi özellikli Cat Grade'in yanı sıra fabrikada takılan Assist özellikli Ataşmana Hazır Seçenek (ARO) paketine dahildir.
- Yazılım güncellemeleriyle ücretsiz yükseltme​

Steer Assist 3D:​
- Fabrikada takılan 3D özellikli Cat Grade ile dahildir (2023'ten itibaren)​
- 3D'li Grade bulunan makineler için yazılım yükseltmesi olarak mevcuttur (Parça Numarası 617-8509)​
- Trimble Earthworks bulunan makineler için yazılım yükseltmesi olarak mevcuttur (Parça Numarası 617-8509)​
- İlave donanım gerekmez​

Dozerler İçin Cat Steer Assist ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Dozerler İçin Cat Steer Assist Büyük Başlık Resmi

Dozerler İçin Cat Steer Assist Büyük Başlık Resmi