额定功率
| 最大功率 | 23.8 hp 17.8 kW |
| 最大扭矩 | 92 lb-ft @ 1800 rpm 125 Nm @ 1800 rpm |
| 额定转速 | 2200 rpm 2200 rpm |
| 最小功率 | 23.8 hp 17.8 kW |
主要技术规格
Cat® C1.7 工业柴油发动机可以在宽泛的速度范围内发挥出色的性能,并提供了卓越的功率密度。凭借超紧凑的封装尺寸和众多的选件,这些发动机适合广泛的小型非道路应用。单侧保养维修提高了维护简易性,降低了设备所有者的总运营成本。由 C1.7 发动机提供动力的行业和应用包括:飞机地面保障、辅助动力单元、钻孔机/钻机、破碎机/砂轮机、压实机/压路机、建筑、林业、一般工业、物料处理、采矿、移动土方工程设备、移动灯塔、泵、挖沟机、草坪和园林施工以及井下采矿设备。C1.7 发动机的额定功率:在 2400 & 2600 rpm 转速时为 23.6 & 26.1 bkW(31.6 & 35 bhp),符合美国 EPA Tier 4 Final 排放标准。它们也可在其他排放限制的区域和无排放限制的区域使用,适用于美国 EPA 和欧盟灵活性规章。
| 最大功率 | 23.8 hp 17.8 kW |
| 最大扭矩 | 92 lb-ft @ 1800 rpm 125 Nm @ 1800 rpm |
| 额定转速 | 2200 rpm 2200 rpm |
| 最小功率 | 23.8 hp 17.8 kW |
| 排放 | 美国 EPA Tier 4 Final 美国 EPA Tier 4 Final |
| 发动机配置 | 直列 3 缸 直列 3 缸 |
| 缸径 | 3.3 in 84 mm |
| 冲程 | 3.9 in 100 mm |
| 排量 | 103.7 in³ 1.7 l |
| 压缩比 | 23.0:1 23.0:1 |
| 进气方式 | 自然进气式(NA)/涡轮增压式(T) 自然进气式(NA)/涡轮增压式(T) |
| 燃烧系统 | 间接喷油 间接喷油 |
| 旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
| 后处理装置 | - - |
| 润滑油总容量 | 1.58 gal(美制) 6 l |
| 长度 | 22.5 in 572 mm |
| 宽度 | 19.7 in 502 mm |
| 高度 | 25.3 in 643 mm |
| 干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 | 368 lb 167 kg |
| 长度 | 22.5 in 572 mm |
| 重量 | 12.8 lb 5.8 kg |
| 直径 | 6.1 in 155 mm |