C1.7

C1.7 工业柴油发动机

查找代理商

主要技术规格

最大功率
35 hp
26.1 kW
最大扭矩
78.1 lb-ft @ 1800 rpm
106 Nm @ 1800 rpm
排放
联合国 ECE R96 Stage IIIA
联合国 ECE R96 Stage IIIA

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

Cat

可靠、安静、耐用的动力

世界一流的制造能力和流程加上久经考验的发动机核心设计确保了可靠性、安静运行以及超长、高效的使用寿命。
Cat

高性能

充足的扭矩储备可以在很宽的速度范围发挥出令人印象深刻的性能,并保持较低的运营成本。
Cat

燃油效率

油耗经过优化,可以匹配多种设备和应用场合的作业循环,并保持较低的运营成本。
Cat

广泛的应用范围

行业领先的、可由工厂灵活配置的额定功率和选件,广泛适用于农业、物料处理、建筑、采矿、飞机地面保障和其他工业应用领域。
Cat

组件尺寸

极其紧凑的组件可确保易于安装和卓越的功率密度。
Cat

通过全球 Cat 代理商网络提供世界级产品支持

  • 定期维护,包括 SOSSM 样本
  • 客户支持协议(CSA)
  • Caterpillar 延保计划(ESC)
  • 卓越的代理商服务网络
  • 通过 Cat 工业服务经销商(ISD)计划扩展的代理商服务网络

产品技术规格适用产品 C1.7

最大功率 35 hp 26.1 kW
最大扭矩 78.1 lb-ft @ 1800 rpm 106 Nm @ 1800 rpm
额定转速 2400-2600 rpm 2400-2600 rpm
最小功率 31.6 hp 23.6 kW
排放 联合国 ECE R96 Stage IIIA 联合国 ECE R96 Stage IIIA
长度 22.5 in 572 mm
宽度 17.8 in 453 mm
高度 25.3 in 643 mm
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 359 lb 163 kg
发动机配置 直列三缸四冲程柴油发动机 直列三缸四冲程柴油发动机
缸径 3.3 in 84 mm
冲程 3.9 in 100 mm
排量 101.4 in³ 1.662 l
压缩比 23.0:1 23.0:1
进气方式 自然进气(NA) 自然进气(NA)
燃烧系统 间接喷油 间接喷油
旋向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针
后处理装置 - -

C1.7 标配设备

进气系统

  • 进气歧管可选择进口。

控制系统

  • 12 V 40 A 交流发电机
  • 12 伏起动马达
  • 电热塞辅助起动装置

冷却系统

  • 皮带传动冷却液泵
  • 冷却液温度开关
  • 多种冷却风扇

飞轮和飞轮壳

  • SAE 6 号 1/2 飞轮
  • 可选择 SAE 5 号或标准背板飞轮壳

燃油系统

  • 燃油喷油泵
  • 旋压式燃油滤清器
  • 电子关闭电磁阀(ESOS)

润滑系统

  • 润滑油滤清器
  • 润滑油压力开关
  • 润滑油底壳

通用

  • 铸铁发动机缸体
  • 铸铁排气歧管 - 侧排气口
  • -20°C(-4°F)冷起动功能辅助
  • 35° 连续爬坡能力
  • 喷漆:Caterpillar 黄色,可应要求提供可选颜色

了解 C1.7 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

C1.7 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

C1.7 LRC 柴油发动机 - 限制宽松和无限制的地区

查看当前优惠(按对象)  C1.7

查看更多优惠