總覽
Cat® 割草機可用來清理土地和雜草。
顯示第 1-6 筆,共 7 筆
| 總寬度 | 74 in 1880 mm |
| 切割寬度 | 72 in 1829 mm |
| 切割直徑上限 | 3 in 76 mm |
| 所需的液壓系統分部 | 通電/未通電標準流量 通電/未通電標準流量 |
| 總長度 | 85 in 2159 mm |
| 總高度 | 21.3 in 542 mm |
| 重量 | 1093.5 lb 496 kg |
| 最佳液壓流量 | 57-87 l/min (15-23 gpm) 57-87 l/min (15-23 gpm) |
| 最佳液壓壓力 | 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi) |
| 齒尖速度 (根據流量) | 3,175-4,845 mpm (10,415-15,897 fpm) 3,175-4,845 mpm (10,415-15,897 fpm) |
| 馬達排量 | 8.5 in³/rev 140 cm³/rev |
| 驅動軸扭矩 | 217-329 N·m (160-243 lb/ft) 217-329 N·m (160-243 lb/ft) |