BR320 割草機 / 割草機 / 重型割草機

割草機 BR320

要求報價 立即購買

金鑰規格

總寬度
79.7 in
2025 mm
切割寬度
78 in
1981 mm
切割直徑上限
3 in
76 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 7 筆

應用

應用

Cat® 割草機可用來清理高速公路中間地帶、公用事業地役權上的雜草,以及住房、公園和休閒區域的初始土地清理。
鏟刀和鏟刀托架

鏟刀和鏟刀托架

高強度的鏟刀可提供高度切割動作、耐用性,同時也可敷蓋雜草。完整平衡的鏟刀托架可避免不必要的振動。錐形鏟斗托架可讓切割機在樹樁和岩石上行駛。
長使用壽命的馬達和齒輪

長使用壽命的馬達和齒輪

長使用壽命的馬達提供多年的高速鏟刀性能。在密封的齒輪箱中,經過機械加工和熱處理的齒輪提供從馬達到鏟刀托架的可靠、耐用扭矩運輸。
馬達防護護板

馬達防護護板

馬達防護護板為馬達和齒輪箱遮擋碎屑。拆下一組螺栓,可將這個鉸鏈式護板移開,以便於檢修馬達和齒輪箱。
鍍鋅線圈鏈條

鍍鋅線圈鏈條

鍍鋅線圈鏈條 (7.9 mm [5/16"] proof) 在前後區域提供碎屑護板,以限制散飛的碎屑和物料。
重載型滑移

重載型滑移

重載型滑移可讓割草機在不平坦的地形輕鬆移動,同時保持作業工具和機器的穩定性。

產品規格 BR320

總寬度 79.7 in 2025 mm
切割寬度 78 in 1981 mm
切割直徑上限 3 in 76 mm
所需的液壓系統分部 高流量 XPS 高流量 XPS
總長度 92.4 in 2346 mm
總高度 21.3 in 542 mm
重量 1175.1 lb 533 kg
最佳液壓流量 100-130 l/min (26-34 gpm) 100-130 l/min (26-34 gpm)
最佳液壓壓力 150-280 bar (2176-4065 psi) 150-280 bar (2176-4065 psi)
齒尖速度 (根據流量) 4,332-5,631 mpm (14,212-18,475 fpm) 4,332-5,631 mpm (14,212-18,475 fpm)
馬達排量 12 in³/rev 196 cm³/rev
驅動軸扭矩 297-554 N·m (219-409 lb/ft) 297-554 N·m (219-409 lb/ft)

了解 BR320 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖