總覽
Cat® 割草機可用來清理土地和雜草。
顯示第 1-6 筆,共 7 筆
| 總寬度 | 62 in 1575 mm |
| 切割寬度 | 60 in 1524 mm |
| 切割直徑上限 | 3 in 76 mm |
| 所需的液壓系統分部 | 通電/未通電標準流量 通電/未通電標準流量 |
| 總長度 | 73 in 1854 mm |
| 總高度 | 21.3 in 542 mm |
| 重量 | 939.2 lb 426 kg |
| 最佳液壓流量 | 57-69 l/min (15-18 gpm) 57-69 l/min (15-18 gpm) |
| 最佳液壓壓力 | 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi) |
| 齒尖速度 (根據流量) | 3987-4821 mpm (13080-15816 fpm) 3987-4821 mpm (13080-15816 fpm) |
| 馬達排量 | 6.1 in³/rev 100 cm³/rev |
| 驅動軸扭矩 | 152-233 N·m (112-172 lb/ft) 152-233 N·m (112-172 lb/ft) |