攝影棚拍攝

割草機 BR318

要求報價 立即購買

金鑰規格

總寬度
74 in
1880 mm
切割寬度
72 in
1829 mm
切割直徑上限
3 in
76 mm

總覽

Cat® 割草機可用來清理土地和雜草。

產品規格 BR318

總寬度 74 in 1880 mm
切割寬度 72 in 1829 mm
切割直徑上限 3 in 76 mm
所需的液壓系統分部 高流量 高流量
總長度 85 in 2159 mm
總高度 21.3 in 542 mm
重量 1106.7 lb 502 kg
最佳液壓流量 100-130 l/min (26-34 gpm) 100-130 l/min (26-34 gpm)
最佳液壓壓力 150-280 bar (2176-4065 psi) 150-280 bar (2176-4065 psi)
齒尖速度 (根據流量) 3,998-5,198 mpm (13,118-17,054 fpm) 3,998-5,198 mpm (13,118-17,054 fpm)
馬達排量 12 in³/rev 196 cm³/rev
驅動軸扭矩 297-554 N·m (219-409 lb/ft) 297-554 N·m (219-409 lb/ft)

了解 BR318 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖