總覽
Cat® 工業用割草機最適合用於道路維護、清理土地和灌木修剪。
顯示第 1-6 筆,共 10 筆
| 總寬度 | 75.2 in 1911 mm |
| 切割寬度 | 72 in 1829 mm |
| 切割直徑上限 | 8 in 203 mm |
| 所需的液壓系統分部 | 高流量 XPS 高流量 XPS |
| 總長度 | 85.4 in 2170 mm |
| 總高度 | 28.9 in 733 mm |
| 重量 | 2363.4 lb 1072 kg |
| 最佳液壓流量 | 120-125 L/min (31-33 gpm) 120-125 L/min (31-33 gpm) |
| 最佳液壓壓力 | 200-280 bar (2800-4100 psi) 200-280 bar (2800-4100 psi) |
| 齒尖速度 (根據流量) | 3,180-3,300 mpm (10,433-10,827 fpm) 3,180-3,300 mpm (10,433-10,827 fpm) |
| 馬達排量 | 11.9 in³/rev 195 cm³/rev |
| 驅動軸扭矩 | 444-829 N·m (327-611 lb/ft) 444-829 N·m (327-611 lb/ft) |