BRX118 割草機 / 割草機 / 重型割草機

BRX118 工業用 割草機

要求報價 立即購買

金鑰規格

總寬度
75.2 in
1911 mm
切割寬度
72 in
1829 mm
切割直徑上限
8 in
203 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 10 筆

應用

應用

Cat® 工業用割草機可用來清理高速公路中間地帶、公用事業地役權上的雜草,以及住房、公園和休閒區域的初始土地清理。
完整平衡的鏟刀托架

完整平衡的鏟刀托架

完整平衡的鏟刀托架鎖定四具鏟刀,可避免不必要的振動。重達 409 kg (900 lb) 的鏟刀托架提供無與倫比的刀片慣性。高慣性能量可讓鏟刀在密集的灌木中快速揮動。
硬化的可逆轉式鏟刀

硬化的可逆轉式鏟刀

硬化的可逆式鏟刀可提供強勁的物料切割能力,並提供高性能和耐用性。鏟刀透過三個螺栓連接到鏟刀托架上,可以很輕易地從機架頂部的檢修面板扭緊。
配備防氣穴閥的長壽型馬達

配備防氣穴閥的長壽型馬達

防氣穴閥可保護重要的馬達組件,延長工具壽命並確保足夠的機器和工具性能。
整合式蓄壓器

整合式蓄壓器

液壓系統中的整合式蓄壓器與防氣穴閥協同運作,以減少驅動馬達的壓力尖峰。在停機時,蓄壓器會將油排放到馬達,以緩緩降低傳動系統的轉速。這減少了馬達和氣穴發出的噪音。
重載型滑移

重載型滑移

重載型滑移裝置可讓割草機在不平坦的地形輕鬆移動,同時保持作業機具和機器的穩定性。

產品規格 BRX118 工業用

總寬度 75.2 in 1911 mm
切割寬度 72 in 1829 mm
切割直徑上限 8 in 203 mm
所需的液壓系統分部 通電/未通電標準流量 通電/未通電標準流量
總長度 85.4 in 2170 mm
總高度 28.9 in 733 mm
重量 2363.4 lb 1072 kg
最佳液壓流量 76-87 L/min (20-23 gpm) 76-87 L/min (20-23 gpm)
最佳液壓壓力 200-230 bar (2800-3300 psi) 200-230 bar (2800-3300 psi)
齒尖速度 (根據流量) 2,436-2,772 mpm (7,992-9,094 fpm) 2,436-2,772 mpm (7,992-9,094 fpm)
馬達排量 9.8 in³/rev 160 cm³/rev
驅動軸扭矩 369-566 N·m (272-417 lb/ft) 369-566 N·m (272-417 lb/ft)

了解 BRX118 工業用 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖