3.7 m (12 ft),Fusion™ 接頭

雪翼 3.7 m (12 ft),Fusion™ 接頭

要求報價 立即購買

金鑰規格

作業寬度 (翼面收合)
145 in
3683 mm
總寬度 (翼面收合)
151.8 in
3855 mm
總寬度 (翼面展開)
219.5 in
5575 mm

總覽

具備獨立控制的雪翼和角度調整能力,該附件可經設定以滿足任何作業需求,並繼續適應不斷變化的需求。

產品規格 3.7 m (12 ft),Fusion™ 接頭

作業寬度 (翼面收合) 145 in 3683 mm
總寬度 (翼面收合) 151.8 in 3855 mm
總寬度 (翼面展開) 219.5 in 5575 mm
作業寬度 (翼面展開) 219.5 in 5575 mm
重量 4728.9 lb 2145 kg
長度 87.6 in 2224 mm
總高度 54.9 in 1395 mm
液壓角度傾斜 - 中心左/右 ±36 度 ±36 度
浮動 ±5 度 ±5 度
翼面旋轉 180 度 180 度
最佳液壓流量 90-190 l/min (24-50 gpm) 90-190 l/min (24-50 gpm)
最佳液壓壓力 230-280 bar (3,300-4,061 psi) 230-280 bar (3,300-4,061 psi)
介面類型 Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭
載運刀刃類型 鋼質 鋼質
載運刀刃高度 5.3 in 135 mm
載運刀刃數量 2 2
所需的液壓系統分部 第 3 閥 第 3 閥

了解 3.7 m (12 ft),Fusion™ 接頭 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

360 View