2.44 m (8')

直式雪推 2.44 m (8')

要求報價 立即購買

金鑰規格

工作寬度
96 in
2438 mm
重量
778.2 lb
353 kg
長度
43.7 in
1109 mm

總覽

獨特的設計可有效移除積雪,將搬運次數降到最低,同時避免鹽的堆積。

產品規格 2.44 m (8')

工作寬度 96 in 2438 mm
重量 778.2 lb 353 kg
長度 43.7 in 1109 mm
推鏟高度 36 in 914 mm
總高度 36 in 914 mm
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭
載運刀刃類型 帶有固定式刀刃的橡膠 帶有固定式刀刃的橡膠
總寬度 100.5 in 2553 mm

了解 2.44 m (8') 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

Cat® 289D 小型履帶裝載機和雪推在美國科羅拉多州作業中。

Cat® 雪推作業中。

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
Cat® 289D 小型履帶裝載機和雪推在美國科羅拉多州作業中。
Cat® 雪推作業中。