總覽
具備獨立控制的雪翼和角度調整能力,該附件可經設定以滿足任何作業需求,並繼續適應不斷變化的需求。
顯示第 1-6 筆,共 12 筆
| 作業寬度 (翼面收合) | 108.5 in 2756 mm |
| 總寬度 (翼面收合) | 116.2 in 2951 mm |
| 總寬度 (翼面展開) | 173.7 in 4411 mm |
| 作業寬度 (翼面展開) | 173.7 in 4411 mm |
| 重量 | 1951.1 lb 885 kg |
| 長度 | 67.1 in 1705 mm |
| 總高度 | 36 in 915 mm |
| 液壓角度傾斜 - 中心左/右 | ±35 度 ±35 度 |
| 浮動 | ±5 度 ±5 度 |
| 翼面旋轉 | 180 度 180 度 |
| 最佳液壓流量 | 76-87 L/min (20-23 gpm) 76-87 L/min (20-23 gpm) |
| 最佳液壓壓力 | 200-230 bar (2800-3300 psi) 200-230 bar (2800-3300 psi) |
| 介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |
| 載運刀刃類型 | 鋼質 鋼質 |
| 載運刀刃高度 | 5.1 in 130 mm |
| 載運刀刃數量 | 1 1 |
| 所需的液壓系統分部 | 14 銷通電標準流量 14 銷通電標準流量 |