總覽
設計用於清除街道、停車場、車道和人行道上的積雪。
顯示第 1-6 筆,共 9 筆
| 入口寬度 | 63.5 in 1614 mm |
| 總寬度 | 73.9 in 1877 mm |
| 重量 | 996.5 lb 495 kg |
| 總高度 | 72.6 in 1843 mm |
| 總長度 | 37.4 in 951 mm |
| 所需的液壓系統分部 | 高流量 XPS 高流量 XPS |
| 最佳液壓流量 | 125 L/min (33 gpm) 125 L/min (33 gpm) |
| 最佳液壓壓力 | 280 bar (4061.1 psi) 280 bar (4061.1 psi) |
| 切割高度 | 34.1 in 867 mm |
| 最大投距 | 40 ft 12.2 m |
| 螺旋鑽直徑 | 18 in 457 mm |
| 葉輪風扇直徑 | 25 in 635 mm |
| 葉輪風扇寬度 | 8.7 in 222 mm |
| 斜槽旋轉 | 270 度 270 度 |